Conversores multimédia - Ligar redes de fibra ótica e cobre

Conversores multimédia

Os conversores multimédia de fibra ótica para Ethernet e bus de campo permitem-lhe converter as suas interfaces de cobre para fibra ótica à prova de interferências, sem medidas complexas de proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial.

Go to Product Detail Page for item 2902856
FL MC EF 1300 SM SC - FO converters
FL MC EF 1300 SM SC - FO converters
2902856

FO converter with SC duplex FO connection (1300 nm), for converting 10/100Base-T(X) to singlemode fiberglass (9/125 µm). Auto negotiation and auto MDI(X) function. Comprehensive link diagnostics. DIN-rail mountable, 18 V DC ... 30 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - FO converters
FL MC EF 1300 MM SC - FO converters
2902853

FO converter with SC duplex FO connection (1300 nm), for converting 10/100Base-T(X) to multimode fiberglass (50/125 µm). Auto negotiation and auto MDI(X) function. Comprehensive link diagnostics. DIN-rail mountable, 18 V DC ... 30 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Conversores multimédia para redes Ethernet


Conversores multimédia para redes Ethernet

Conversores multimédia para Ethernet para aplicações industriais

Para uma elevada imunidade a falhas e alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores multimédia convertem dados Ethernet em fibra ótica de forma transparente. Dependendo do equipamento e do cabo, transpõem distâncias de até 80 km com taxas de dados até 1 GBit/s.

A família de conversores multimédia para Ethernet caracteriza-se em especial pela sua durabilidade e versatilidade. O abrangente portfólio é composto por inúmeros equipamentos para requisitos básicos, alargados e especiais como, p. ex., para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e aplicações de fornecimento e distribuição de energia.

Escolha entre o âmbito de funções adequado para a sua aplicação e diferentes interfaces de fibra de vidro. Além disso, os acessórios de montagem únicos oferecem opções de instalação especialmente flexíveis.

Conversores multimédia para bus de campo


Conversores multimédia para PROFIBUS

Conversores multimédia para PROFIBUS

Conversores multimédia para PROFIBUS

Os conversores multimédia da família de produtos PSI-MOS permitem converter em fibra ótica interfaces PROFIBUS baseadas em cobre. A conversão é realizada de forma transparente em termos de protocolo para todas as taxas de dados até 12 Mbps. Isto representa vantagens claras para si:

  • Deteção automática das taxas de dados ou ajuste fixo da taxa de dados através de DIP switch
  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de elevada qualidade entre todas as interfaces
  • Reajuste de bits para qualquer profundidade de ligação em cascata
  • Combinável de forma modular através de conector de bus para calha DIN com os repetidores de cobre PSI
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1
Conversores multimédia para CANopen® e DeviceNet™

Conversores multimédia para CANopen® e DeviceNet™

Conversores multimédia para CANopen® e DeviceNet™

Os conversores multimédia permitem-lhe interligar sistemas de bus de campo CANopen® e DeviceNet™ através de fibra ótica de forma rápida e à prova de falhas. Isto traz-lhe vantagens consideráveis:

  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Contacto de comutação sem potencial de terra para o aviso precoce de estados críticos nos percursos de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de elevada qualidade entre todas as interfaces
  • Combine os conversores de fibra ótica com repetidores de cobre para uma ligação de cobre pura. Além disso, com os conectores de bus para calha DIN permitem construir um hub modular.

Conversores multimédia de série


Conversores multimédia de série para RS-232

Conversores multimédia para RS-232 como dispositivo final e como acoplador T

Conversores multimédia para ligações RS-232

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são demasiado curtas. Converta as suas interfaces de série para fibra ótica com os conversores multimédia da Phoenix Contact. Isto traz vantagens consideráveis:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências EMC
  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Contacto de comutação sem potencial de terra para o aviso precoce de percursos de fibra ótica críticos
  • Isolamento galvânico de elevada qualidade entre todas as interfaces
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1