Material de instalação e material de montagem para o seu quadro de comando

Acessórios para quadros de comando

Os acessórios para quadros de comando garantem proteção e organização dentro e fora do quadro de comando com os sistemas de cablagem, as mangueiras de proteção e passagens de cabos, bem como os sistemas de entrada de cabos. Os terminais de ligação blindados permitem também uma cablagem compatível com EMC. Além disso, as tomadas e as interfaces de serviço facilitam a manutenção, o serviço e o diagnóstico.

Vantagens

  • Quadros de comando estruturados e ordenados graças ao material de montagem e aos sistemas de passagem de cabos
  • Entrada ordenada de cabos, desde o campo até ao quadro de comando
  • Proteção de cabos graças a diferentes tubos de proteção
  • Cablagem contra radiações e irradiações de interferência segundo a EMC
  • Manutenção simples graças a interfaces de manutenção e tomadas de quadro de comando
  • Melhor visibilidade graças às iluminações do quadro de comando

Novos produtos

Interface de dados para quadros de comando e equipamentos
Tomadas de quadro de comando com interfaces USB numa calha metálica

Interface de dados para quadros de comando e equipamentos

Realizar trabalhos de manutenção de forma conveniente

As nossas Data Service Interfaces (DSI) oferecem várias interfaces, como RJ45 e USB, para a ligação fácil de equipamentos elétricos adicionais. Deste modo, as interfaces de serviço que poupam espaço simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e outros equipamentos.

Características principais

  • Módulos de acoplamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e módulos de ligação de cabos (RJ45 CAT6A)
  • Grau de proteção IP65/IP67 (com tampa de proteção fechada)
  • Espessuras de parede: 1 mm ... 5 mm
  • Montagem frontal
  • Temperatura ambiente (operação): -40 °C ... +70 °C
  • Certificação UL
  • Passagem de parede: Ø 22,5 mm

Vantagens

  • Utilização em ambientes industriais graças a classe de proteção IP mais elevada
  • Execução simples e rápida de atualizações, manutenção etc. em quadros de comando e equipamentos fechados
  • Instalação com poupança de espaço graças a passagem de parede padrão de Ø 22,5 mm
  • Tempo de instalação curto graças a montagem simples e sem ferramentas
  • Possibilidade de personalização com o seu próprio logótipo

Tomadas com interfaces USB

Universais com três ligações

As tomadas de quadro de comando com frente de encaixe alemã e americana são caracterizados por uma interface USB-A e USB-C adicional. Isto significa que podem ser alimentados vários aparelhos. Pode escolher entre uma ligação push-in e uma ligação de parafuso para a ligação à corrente.

Características principais

  • Frente de encaixe: Alemanha / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfaces USB: USB-A e -C
  • Valores USB: 5 V, 3 A (total), eficiência: DOE nível IV
  • Tipo de ligação: push-in / parafuso
  • Secção do condutor: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • Ecrã LED para tipos USA
  • Em conformidade com os padrões de segurança relevantes

Vantagens

  • 3 em 1: fonte de alimentação pronta a utilizar para aparelhos externos durante a manutenção e reparação
  • Fonte de alimentação USB segura e carregamento rápido graças à potência USB de 15 W
  • Economia de energia graças à elevada eficiência da interface USB no funcionamento sem carga e com carga parcial
  • Montagem flexível: montagem em calha metálica ou montagem direta através de parafuso
  • Instalação simples e rápida graças à tecnologia de ligação push-in

Visão geral das áreas de produtos


Placa de entrada de cabos e bucins roscados para cabo

Placa de entrada de cabos e bucins roscados para cabo

Sistemas de gestão de entrada e saída de cabos

Na categoria dos sistemas de gestão de entrada e saída de cabos, pode encontrar tudo para a entrada ordenada e clara de cabos do campo até ao quadro de comando. Pode encontrar não só as placas de entrada de cabos que asseguram a entrada de cabos ordenada de um grande número de cabos, como também os simples bucins roscados para cabo. Além disso, o portfólio de produtos inclui também diversos acessórios, tais como juntas, tubos corrugados e diferentes adaptadores e placas de adaptadores.

Sistema de passagem de cabos CGS

Sistema de passagem de cabos CGS

Sistemas de passagem de cabos

A categoria de produto dos sistemas de passagem de cabos abrange todos os temas relacionados com a passagem e a proteção de cabos. No interior do quadro de comando, o foco é a passagem ordenada dos cabos, razão pela qual são utilizados produtos como as calhas plásticas ou o sistema de passagem de cabos CGS. Em contraste com as calhas plásticas, o sistema de passagem de cabos permite uma passagem simples dos cabos da porta do quadro de comando para o interior do quadro de comando. No exterior do quadro de comado, são utilizadas sobretudo tubos de proteção para a proteção dos cabos. Os tubos de proteção estão disponíveis em diferentes materiais e formatos para poderem resistir às diversas condições ambientais.

Material de fixação para construir um quadro de comando ordenado

Material de fixação para o quadro de comando

Material de montagem

O material de montagem e de fixação é composto por calhas metálicas, barramentos de neutro, esquadros de fixação, fixação de cabos e vários adaptadores de montagem. Selecione a calha correta e fixe a calha opcionalmente com os adaptadores de montagem correspondentes. Os adaptadores para calha metálica permitem, p. ex., montar calhas a uma altura elevada ou na diagonal. Tire partido da ampla gama de esquadros de fixação para evitar o desvio lateral das réguas de bornes. Além disso, a gama inclui também diversos terminais adequados para a fixação de barramentos de neutro. A gama inclui também ainda diferentes braçadeiras para cabos para um agrupamento ordenado de condutores.

Iluminação do quadro de comando LED PLD E 409 W 350

Iluminação do quadro de comando LED

Iluminação do quadro de comando

Iluminação otimizada e instalação rápida. Equipados com a mais recente tecnologia LED e componentes óticos de alta qualidade, iluminam de forma ideal o seu quadro de comando. Graças à montagem magnética, as iluminações do quadro de comando são rapidamente instaladas e fáceis de colocar em funcionamento.

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Tomadas de quadro de comando e interfaces de manutenção

As interfaces de manutenção e as tomadas de quadro de comando facilitam significativamente a manutenção dos seus quadros de comando. As tomadas para manutenção permitem a ligação direta de cabos elétricos e conectores de manutenção simples, como, p. ex., RJ45, CAT5e ou D-SUB 9. Não são assim necessárias tomadas externas para efetuar a manutenção. As tomadas do quadro de comando estão disponíveis em diversas variantes de países e estão opcionalmente equipadas com fusíveis, interruptores ou LEDs. As tomadas podem ser instaladas na calha metálica, por montagem direta ou num quadro de montagem.

Os terminais de ligação blindados SK e SCC montados num terminal de montagem direta

Terminais de ligação blindados SK e SCC

Terminais de ligação blindados

A categoria dos terminais de ligação blindados inclui todos os produtos necessários para uma cablagem das réguas de bornes segundo a EMC. Para além dos vários terminais de ligação blindados, estes também incluem grampos de ligação blindados e módulos de derivação ou módulos de potência. Pode assim proteger totalmente as suas cablagens internas dos quadros de comando contra as diferentes interferências, como p. ex. a interferência capacitiva ou indutiva. Os barramentos de neutro (NLS) para fixar os terminais de ligação blindados e os módulos de derivação podem ser encontrados na categoria Material de montagem.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de acessórios para quadros de comando na brochura de produtos. Os acessórios garantem a proteção e a organização dentro e fora do quadro de comando. Além disso, as tomadas e as interfaces de serviço facilitam a manutenção, o serviço e o diagnóstico.

Descarregar brochura
Quadro de comando com vários acessórios