Industrial AI

Aproveite a Industrial AI ao longo da sua cadeia de valor: para uma engenharia mais rápida, processos otimizados, maior disponibilidade da instalação e decisões fundamentadas.
Inteligência artificial: imagem de fundo com painéis de comando para visualização
 Virtual PLCnext Control e MLnext num centro de dados com fluxos de dados virtuais

Industrial AI para progressos mensuráveis no planeamento, engenharia, operação e serviço Tornamos a Industrial AI utilizável onde cria o maior valor acrescentado

Criamos a base tecnológica para que possa integrar aplicações de IA de forma aberta, segura e prática em máquinas, instalações e processos industriais. Desde uma seleção mais rápida de produtos, passando por uma engenharia mais eficiente, até ao suporte inteligente na operação, manutenção e serviço: as nossas soluções baseadas em IA ajudam a realizar tarefas de forma mais simples, rápida e fiável. Através da análise de dados industriais, é possível identificar padrões, prever tendências e otimizar de forma específica os processos de trabalho e de programação.

Vantagens O que a Industrial AI da Phoenix Contact pode fazer pela sua instalação industrial

  • Acelerar a engenharia: criar código, configuração, testes e documentação com mais eficiência. Aceder mais rapidamente aos conhecimentos existentes sobre o projeto.
  • Aumentar a disponibilidade da instalação: identificar desvios antecipadamente, evitar falhas e planear medidas de manutenção de forma mais específica.
  • Verificar a qualidade e os processos: avaliar automaticamente as informações dos processos. Apoiar os controlos de qualidade. Identificar potenciais de otimização.
  • Utilizar energia e recursos de forma mais eficiente: prever consumos. Evitar picos de carga. Otimizar processos com base em dados.
Award
Controlo de qualidade: menos desperdício, mais eficiência

A Phoenix Contact é vencedora do "FREDDIE – Industrial AI Award 2026", na categoria "Sustainability by AI". Com uma capacidade de processamento superior a 600 peças por minuto, a nossa solução substitui os controlos manuais no processo de produção e aumenta significativamente a qualidade e a eficiência. Em vez de retirar meios de transporte completos com poucas peças defeituosas, apenas são retiradas peças individuais defeituosas. Desta forma, promovemos a sustentabilidade através de decisões mais precisas e de controlos de qualidade automatizados no dia a dia industrial.

Mais sobre o Award
FREDDIE Industrial AI Award 2026

Produtos e soluções


Visualização do PLCnext Engineer

IA como co-engenheiro para código, programação e colocação em funcionamento Menos esforço, resultados mais rápidos

Tarefas recorrentes de programação, documentação abrangente e testes demorados ocupam recursos valiosos de engenharia. Com ferramentas baseadas em IA, pode automatizar essas atividades, identificar erros antecipadamente e reduzir a dependência de conhecimentos especializado.

O novo PLCnext Engineer apoia os desenvolvedores a criar, compreender, testar e documentar projetos de automação mais rapidamente. Assim, sobra mais tempo para a tarefa de automação propriamente dita, enquanto as tarefas de rotina são realizadas em segundo plano.

  • Acelerar a programação e a configuração
  • Utilizar testes automáticos e documentação
  • Detetar e corrigir erros antecipadamente
  • Tornar os novos colaboradores produtivos mais rapidamente
  • Reduzir os tempos de colocação em funcionamento e os riscos do projeto
Imagem ilustrativa da app MCP com logótipo

App MCP: o elo de ligação entre Agentic AI, diagnóstico e serviço Conhecimentos interligados, melhor diagnóstico

A variedade de fontes de dados, sistemas e aplicações está em constante crescimento. Com a app MCP para a PLCnext Technology, pode ligar dados, ferramentas e fontes de conhecimento através do Model Context Protocol (MCP) num contexto comum para agentes de IA e sistemas de assistência.

Desta forma, os agentes de IA podem aceder a dados de processo, variáveis OPC UA, ficheiros de registo, documentação, informações de engenharia e conhecimentos da comunidade, e interligá-los de forma inteligente. O resultado são diagnósticos mais rápidos, decisões mais fundamentadas e processos de serviço mais eficientes.

  • Integrar fontes de dados e aplicações com facilidade
  • Disponibilizar informações de acordo com o contexto
  • Fornecer conhecimentos relevantes aos agentes de IA
  • Acelerar processos de diagnóstico e suporte
  • Reduzir esforços de pesquisa e interrupções no fluxo de informações
  • Implementar integrações abertas e escaláveis
Ferramenta MLnext para aprendizagem automática

Tomar decisões fundamentadas com 30 % mais rapidamente nas áreas de operação e conservação, graças à aprendizagem automática Menos tempo de paragem, maior segurança no planeamento, aproveitamento ideal dos recursos

Paragens não planeadas, estruturas complexas de instalações e conhecimentos dispersos dificultam a rápida resolução de erros. A Industrial IA apoia as equipas de serviço a reunir automaticamente as informações relevantes, identificar as causas mais rapidamente e definir os próximos passos de forma específica. Graças à integração inteligente de dados operacionais, documentação, informações de manutenção e conhecimentos especializados, os erros são identificados mais rapidamente e as medidas de manutenção são planeadas de forma mais eficiente.

O MLnext analisa dados operacionais, deteta anomalias e disponibiliza informações relevantes de diferentes fontes, de forma contextualizada. Desta forma, os técnicos de serviço obtêm mais rapidamente as informações necessárias para o diagnóstico, a resolução de erros e as decisões de manutenção.

  • Detetar anomalias e riscos antecipadamente
  • Reduzir falhas não planeadas
  • Preparar melhor as intervenções de manutenção
  • Reduzir o desperdício e o consumo de energia
  • Melhorar a qualidade do produto de forma sustentável
  • Escalar o know-how, aliviar os especialistas
  • Acelerar os processos de serviço e diagnóstico
Podcast
Podcast sobre o tema "otimização da produção baseada em IA"

No podcast, Tom Hammerbacher explica como a sua equipa utiliza a aprendizagem automática para melhorar o consumo de energia dos seus clientes.
Explica também como a inteligência artificial é utilizada na prática. A tecnologia de automação da Phoenix Contact desempenha um papel importante neste processo. Também ficará a saber mais sobre como estas tecnologias e soluções atuais são testadas e utilizadas na nossa fábrica interna.

Ouvir agora o podcast
Podcast sobre o tema "otimização da produção baseada em IA" no smartphone
Base de dados para a Industrial AI apresentada do ponto de vista tecnológico

O sucesso da Industrial IA começa com uma base de dados fiável Aproveitar os dados disponíveis, eliminar os silos de dados, utilizar a IA com sucesso

A Industrial IA necessita de uma base de dados fiável e transparente. Para tal, a Phoenix Contact cria as condições necessárias em dois níveis. Os nossos produtos fornecem, por si só, informações digitais valiosas, como identidades dos equipamentos, características técnicas, configurações, documentação e certificados. Através da Asset Administration Shell (AAS), estas informações são disponibilizadas digitalmente de forma normalizada e reunidas numa representação digital consistente dos seus ativos.
Além disso, as nossas soluções recolhem, interligam e harmonizam os dados de instalações e processos industriais. Desde o nível de campo, passando pela tecnologia de controlo e de rede, até ao Edge Computing, gestão de dados e plataformas de IA, possibilitamos um fluxo de dados contínuo e seguro.

O resultado é uma visão integrada de ativos, instalações e processos. Os silos de dados são eliminados, os conhecimentos são aproveitados e é criada a base para aplicações fiáveis de Industrial IA. Assim, obtém a transparência de dados necessária para transformar mais rapidamente o potencial da Industrial IA em valor acrescentado mensurável.

Referências


Assistente Inteligente PIA

Encontre agora o produto certo mais rapidamente A PIA encontra o que procura – o nosso assistente de IA para produtos e soluções

Está à procura da solução certa para a sua aplicação? Utilize o PIA, o nosso assistente de IA. O PIA ajuda-o a encontrar produtos, funções e soluções adequadas de forma rápida e fácil. Utilize o PIA diretamente aqui na nossa página web e na PLCnext Store.

FAQ: Apoiar a engenharia com IA generativa Para mais perguntas sobre Industrial AI, utilize o nosso formulário de contacto. Nossos especialistas respondem com todo o prazer às suas perguntas individuais.

Logótipo PLCnext Engineer
Mundo de agentes de Industrial AI com visualização de chat por voz e uma pessoa ao fundo
Painel de comando com uma visualização num ambiente de programação
Visualização de código binário em relação à geração de código
Colaboradores a trabalhar em computadores. Nos ecrãs, é possível ver uma visualização de IA em forma de cérebro
Logótipo PLCnext Engineer

O AI Assistant ajuda a disponibilizar conhecimentos mais rapidamente, a reduzir tarefas rotineiras, a identificar erros antecipadamente e a encurtar os tempos de desenvolvimento. O AI Assistant está disponível na versão PLCnext Engineer 2027.0.

Mundo de agentes de Industrial AI com visualização de chat por voz e uma pessoa ao fundo

O PLCnext Engineer AI Assistant apoia desenvolvedores em tarefas típicas de engenharia, como análise de projetos, configuração de equipamentos, análise de código, otimização de código e criação de documentação, diretamente no PLCnext Engineer.

Painel de comando com uma visualização num ambiente de programação

Sim. O AI Assistant analisa a estrutura do projeto e o código-fonte e é capaz de resumir de forma compreensível funções, relações e processos.

Visualização de código binário em relação à geração de código

Sim. O AI Assistant analisa o código existente e identifica potenciais riscos ou possibilidades de otimização. O AI Assistant apoia na criação de estruturas de programas, variáveis e sugestões de código com base em entradas em linguagem natural.

Colaboradores a trabalhar em computadores. Nos ecrãs, é possível ver uma visualização de IA em forma de cérebro

A arquitetura suporta diversos Large Language Models (LLM). Os clientes podem decidir por si próprios qual o modelo que pretendem utilizar.

FAQ: Abrir sistemas industriais para assistentes de IA com MCP

Logótipo app MCP
Representação gráfica de um cabeçalho com visualização de dados
Vista de um PLCnext Control
Proteção de dados na indústria com centros de dados e ambiente de produção
Logótipo app MCP

A app MCP permite um acesso normalizado a informações, dados de diagnóstico e funções selecionadas dos sistemas PLCnext Technology. Funciona diretamente no PLCnext Control e disponibiliza dados, informações de contexto e ferramentas através da interface aberta MCP (Model Context Protocol). Desta forma, as aplicações de IA e os assistentes digitais podem interagir facilmente com os sistemas PLCnext Technology. A app MCP agrupa o acesso a informações e funções importantes do sistema PLCnext Technology através de uma interface uniforme. Isto inclui, entre outros, informações do sistema, dados de diagnóstico, dados GDS, ficheiros, ficheiros de registo e dados OPC UA.
Assim, a colocação em funcionamento, a manutenção, a análise de erros e o diagnóstico do sistema podem ser significativamente simplificados e acelerados. Ao mesmo tempo, a app MCP constitui a base para a integração de assistentes e agentes de IA em aplicações industriais.

Representação gráfica de um cabeçalho com visualização de dados

A app MCP baseia-se no Model Context Protocol (MCP) aberto. Assim, pode ser utilizado com todos os Clients, assistentes de IA e agentes compatíveis com MCP.
Isto inclui, p. ex., o Claude, o Microsoft Copilot, o Continue ou futuras aplicações compatíveis com MCP. O ecossistema aberto do MCP permite uma utilização interoperável de aplicações de IA, independentemente do fabricante.

Vista de um PLCnext Control

A app MCP pode fornecer, entre outras, as seguintes informações:
• Informações sobre equipamentos e hardware
• Informações sobre firmware e versão
• Informações sobre runtime e estado
• Dados de diagnóstico
• Dados GDS
• Ficheiros e ficheiros de registo
• Dados OPC UA
• Informações de licença
• Eventos, alarmes e notificações

Proteção de dados na indústria com centros de dados e ambiente de produção

Sim. A app MCP apoia mecanismos modernos de segurança, como autenticação, controlo de acesso baseado em funções, comunicação encriptada, registo e Request Rate Limiting.

Além disso, utiliza as funções de segurança existentes da PLCnext Technology. Desta forma, garante-se que apenas os utilizadores e as aplicações autorizados possam aceder às informações do sistema e funções.