Relés e relés de estado sólido na calha metálica

Relé e relé de estado sólido

Descubra a nossa vasta seleção de relés e relés de estado sólido, relés de acoplamento, relés electromecânicos, relés temporizados, módulos de comunicação e lógicos. Os nossos produtos inovadores oferecem a máxima fiabilidade e eficiência para as suas aplicações industriais. Os nossos relés caracterizam-se pela sua elevada potência de comutação, longa vida útil e extensa gama de acessórios. Os relés de estado sólido oferecem tempos de comutação rápidos e são ideais para aplicações com uma elevada frequência de comutação. Os módulos lógicos oferecem soluções flexíveis de controlo e automação para a sua aplicação. Com os módulos de comunicação, pode integrar de forma fácil e flexível um sistema de relés na sua rede.

Novos produtos

Módulo de relé altamente compacto e de condução forçada na calha metálica
Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway compatível com a rede na calha metálica

Módulos de relé altamente compactos e de condução forçada

De seis polos com tecnologia de ligação push-in

O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete comuta de forma fiável com seis contactos de condução forçada e tecnologia de ligação push-in. Beneficie da distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada e do feedback fiável na sua aplicação.

Características principais

  • Tecnologia de ligação push-in
  • Largura total de apenas 20,9 mm
  • Módulo de relé com relé de 6 polos de condução forçada
  • Distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada
  • Feedback fiável

Vantagens

  • Comutação com poupança de espaço graças a uma largura total de apenas 20,9 mm
  • Contactos de condução forçada graças aos relés de seis polos
  • Cablagem fácil e rápida dos módulos de relé graças à tecnologia de ligação push-in
  • Distribuição de potencial simples com pontes no lado de entrada

Sistema de relés remoto compatível com a rede

Ligação multiprotocolo ao controlador

O sistema modular de relés remoto com alocação flexível de canais ajuda-o em aplicações simples com até 56 canais IO. Beneficie de uma elevada flexibilidade e de uma integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controlo comum.

Características principais

  • Ligação multiprotocolo: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Integração simples ao software do controlador através de ficheiros de descrição de equipamentos
  • Compatibilidade com módulos de relé e analógicos PLC-INTERFACE
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Número máximo de canais: até 56 canais

Vantagens

  • Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO, Ex) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais no quadro de comando descentralizado
  • Ligação multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
  • Integração intuitiva e rápida no nível de controlo graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido

PLC logic e PLC-INTERFACE Ethernet gateway na calha metálica

Módulos lógicos e de comunicação Comutação e controlo de aplicações simples com um número pequeno a médio de canais

Os nossos módulos modulares de lógica e comunicação tratam da comutação e controlo de sinais IO em aplicações simples com um número pequeno a médio de canais. O sistema de relés lógicos PLC logic combina numa solução compacta no mercado de módulos lógicos os níveis de lógica, interface e de campo. Para aplicações descentralizadas, o sistema modular de interface remota PLC-INTERFACE Ethernet Gateway oferece-lhe uma solução flexível e economizadora de espaço com até 56 canais IO. Integre facilmente os seus relés na rede.

 Relés electromecânicos, relés de estado sólido na calha metálica

Relé de acoplamento Para todas as aplicações - fiável, seguro, eficiente

Os relés de acoplamento são uma parte indispensável da automação industrial, onde a fiabilidade, a segurança e a eficiência são de grande importância. Aposte no nosso programa abrangente de relés de estado sólido e relés eletromecânicos, encaixáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, relés de acoplamento mecanicamente guiado, módulos de relé altamente compactos e relés para a área com atmosfera potencialmente explosiva contribuem adicionalmente para uma elevada disponibilidade da instalação.

Relés de monitorização na calha metálica

Relés de monitorização Aumentar a disponibilidade da instalação e reduzir os tempos de paragem

Os relés de monitorização são uma solução económica para o controlo dos parâmetros elétricos e físicos mais importantes da instalação. Os relés de monitorização EMD permitem monitorizar sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, falha de fases, sequência de fases, assimetria de fases, fator de potência, potência ativa, bem como temperatura do enrolamento do motor e níveis de enchimento.

Relé temporizado na calha DIN

Relés temporizados O timing ideal: os relés temporizados são a alternativa económica a um PLC para o controlo de intervalos de tempo simples

O nosso relé temporizado permite realizar controlos de tempo desde poucos milissegundos até vários dias, de forma simples e otimizada a nível de custos. Beneficie da configuração prática dos dispositivos através de elementos de operação na frente do invólucro. Saídas com contacto inversor sem potencial de terra garantem uma comunicação de erros rápida e um desligamento seletivo. Com quatro famílias de produtos, escolha o relé temporizado adequado para a sua aplicação.