Marcação de bornes
Material de marcação para a marcação industrial
O nosso material de marcação é adequado para uma vasta gama de aplicações em ambiente industrial, desde a marcação de quadros de comando até à instalação exterior. A resistência dos materiais de marcação etiquetados, mesmo em condições extremas, cumpre todas as normas e padrões internacionais. Numerosas variantes permitem a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações.
Categorias de produtos
Material de marcação em resumo A solução de marcação adequada para cada situação
Novos produtos
Soluções de marcação sustentáveis
Para todos os componentes no quadro de comando
As soluções de marcação sustentáveis ajudam a reduzir a pegada de CO₂ total de um quadro de comando. O processamento de resíduos reciclados resulta em materiais de marcação que poupam recursos, sem diferenças de qualidade em comparação com os produtos convencionais.
Características principais
- Marcação sustentável de bornes, condutores e cabos, bem como de equipamentos e instalações
- Soluções de marcação com uma pegada de CO₂ significativamente reduzida
- As matérias-primas são obtidas a partir de produtos residuais reciclados
- Propriedades técnicas e óticas comprovadas, bem como qualidade de impressão e durabilidade
Vantagens
- Variadas soluções de marcação para a marcação sustentável de todos os componentes num quadro de comando
- Redução do balanço de CO₂ dos materiais de marcação, em alguns casos em mais de 80 %
- Conservação de recursos e prevenção de resíduos através da obtenção de matérias-primas a partir de produtos residuais reciclados
- Sem diferenças de qualidade em comparação com os materiais de marcação convencionais
Régua de bornes identificada
Marcação de bornes
Para a cablagem rápida e sem erros de réguas de bornes, é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Esta facilita sobretudo a colocação em funcionamento e a manutenção de quadros de comando e sistemas. A montagem das réguas de bornes ocorre de modo flexível com diversos bornes, podendo possuir geometrias diferentes entre si. Os parâmetros decisivos para as marcações de bornes são o passo e a ranhura para etiqueta. A Phoenix Contact oferece aqui diversas variantes, permitindo uma boa fixação nos bornes.
Materiais para marcação de cabos e condutores
Marcação de cabos e condutores
Uma marcação de cabos e condutores permanente e de acordo com as normas garante o padrão de qualidade. Assim, os diferentes diâmetros dos condutores e cabos exigem uma coordenação precisa do material de marcação adequado. Aqui, é decisiva a seleção do tipo de montagem adequado. É possível uma montagem com braçadeiras para cabos, independentemente do diâmetro dos cabos ou dos condutores, e mesmo depois da cablagem. Uma marcação posterior também é possível com marcadores para encaixar ou colar. Por outro lado, a identificação com marcadores para enfiar é realizada antes da cablagem.
Identificação de equipamentos
Marcação de equipamentos
No quadro de comando, em instalações de produção, no campo ou no exterior: as marcações de equipamentos são utilizadas em todo o lado. Esta diversidade impõe inúmeros requisitos ao nível das marcações, as quais só podem ser satisfeitas com materiais especializados e colas especiais. Para superfícies irregulares, são recomendadas, por ex., etiquetas em PVC altamente flexíveis que permitem a melhor adaptação à base. Em superfícies ásperas e de baixa energia, os materiais de marcação só aderem com uma cola especial e muito forte.
Etiquetas com sinais de proibição, obrigação e aviso para a marcação de sistemas
Marcação de sistemas
A identificação abrangente e inequívoca de instalações não apenas garante a segurança, como é obrigatória por lei. Além dos avisos, das proibições e obrigações, a identificação indica, por ex., botões de paragem de emergência e instalações de deteção de incêndios. Uma identificação com placas de substâncias perigosas conforme o padrão internacional garante a proteção necessária no manuseamento de substâncias perigosas. Além disso, os marcadores de tubagens permitem a indicação de fluidos ou gases, bem como do respetivo sentido de fluxo.