Máquina automática de corte
Ferramentas automáticas para a montagem de condutores
O nosso programa de ferramentas oferece ferramentas automáticas eficientes para cortar, descarnar e cravar. Automatize estas três etapas parciais nos seus processos de produção, mesmo para quantidades pequenas e médias. Com as ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos, obtém resultados de trabalho com uma qualidade consistentemente elevada.
Vantagens
- Processamento preciso e rápido de diferentes materiais condutores
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Operação intuitiva através do visor, botões rotativos ou teclas numéricas
- Ferramentas automáticas robustas e duradouras graças à utilização de componentes de baixo desgaste
Ferramentas automáticas para o processamento eficiente de condutores
Corte, descarnagem e cravação: aumente a sua eficiência no processamento de condutores com as nossas máquinas de ferramentas automáticas, graças à automatização destes três passos. A combinação de funcionalidade, qualidade e tempos de preparação rápidos oferece uma elevada flexibilidade com resultados de trabalho de qualidade consistentemente elevada. As nossas ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos podem ser colocadas em funcionamento de forma simples, graças à operação intuitiva. Graças à conceção robusta e à utilização de componentes de desgaste reduzido, as ferramentas automáticas são duradouras e de manutenção reduzida.
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquinas automáticas de corte
Poupe tempo na preparação de condutores: com a nossa máquina automática de corte CUTFOX 10 pode cortar condutores até 16 mm² de secção transversal e cabos com até 9 mm de diâmetro de forma automática e com alta precisão de repetibilidade. A interface do utilizador permite que o comprimento e a quantidade sejam introduzidos de forma rápida e intuitiva, eliminando virtualmente os erros de operação. O dispositivo ajusta-se automaticamente ao diâmetro inserido.
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Ajuste automático do diâmetro graças ao sistema de suspensão
- Transmissão de dados confortável, por ex., do Microsoft Excel
- Utilização consistente de dados através do controlo via software de assistência ao trabalhador clipx WIRE assist
Máquina automática de descarnar E.FOX S 10
Máquinas automáticas de descarnar
Desde o isolamento padrão em PVC até ao problemático isolamento em Teflon: As nossas máquinas automáticas de decapagem compactas permitem um processamento rápido e seguro de processos de diferentes tipos de condutores. Os condutores até 10 mm² são decapados de forma automática e precisa, incluindo a opção de decapagem parcial do isolamento. O ajuste dos parâmetros é feito através do ecrã tátil ou de botões rotativos.
- Qualidade consistentemente elevada graças a processos de descarnagem repetíveis
- Economia de tempo graças a tempos de ciclo curtos
- Ajuste intuitivo dos parâmetros de descarnagem através de ecrã tátil ou botões rotativos
- Utilização consistente de dados através do controlo via software de assistência ao trabalhador clipx WIRE assist na E.FOX S 10
Máquina automática de cravação CF 500
Máquinas automáticas de cravação
Desde o terminal ponteira ao conector coaxial: a nossa máquina automática de cravação CF 500 compacta é adequada para processar uma vasta gama de tipos de terminais até 50 mm², graças à sua elevada força para prensar e à opção de troca de matrizes.
- Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
- Flexibilidade elevada graças às matrizes substituíveis
- Acionamento simples do processo de cravação através do interruptor de pedal
Máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000
Máquinas automáticas de descarnagem e cravação
Duas funções num equipamento: reduza os seus tempos de processamento com as nossas ferramentas automáticas para descarnagem e cravação. Em apenas um segundo e num só processo de trabalho, obtém um condutor corretamente montado. Para uma utilização móvel, utilize a nossa máquina automática de descarnagem e cravação compacta CF 3000. Com este equipamento, processa terminais ponteira soltos em versão de material em fita de até 2,5 mm², de maneira rápida e segura. Para o processamento em massa de condutores com terminais ponteira isolados de até 10 mm², utilize a robusta máquina automática portátil de descarnagem e cravação CF 1000.
- Troca rápida da secção transversal graças ao formato modular
- Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
- Colocação em funcionamento simples graças a Plug and Play
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação
A nossa máquina automática portátil de descarnagem e cravação, a Crimphandy, é a ferramenta automática mais pequena e é ideal para o processamento eficiente de condutores diretamente no quadro de comando ou perto deste. Com o dispositivo manual, já só precisa de dois segundos para montar os seus condutores. Descarnar, fixar e cravar o terminal ponteira são funções que a Crimphandy realiza num único passo.
- Até 75% de poupança de tempo devido ao agrupamento de passos de trabalho e à operação especialmente simples
- Os melhores resultados com qualidade constante devido às funções de monitorização automáticas
- Aplicação portátil ilimitada devido a alimentação com bateria e carregador de reserva