Conectores e cabos

Conectores

Uma grande variedade de conectores: desde os versáteis conectores circulares (M5 a M58), passando pelos conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, até aos conectores industriais robustos. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. É complementado com sistemas de conectores para aplicações específicas, assim como cabos e fios montáveis e pré-instalados.

Vantagens para si

  • Amplas possibilidades de utilização graças a inúmeros formatos e a sistemas modulares
  • Elevada fiabilidade graças à qualidade excelente e ao know-how de vários anos
  • Soluções de ligação inovadoras e que permitem poupar tempo para equipamento em todos os graus de proteção habituais do setor
  • Elevada flexibilidade graças à adaptação específica para cada cliente
  • Apoio competente no Design-in
Pessoa junto ao configurador para conectores industriais da série HEAVYCON

Configuradores

Obtenha o conector adequado com apenas alguns cliques: crie a sua variante de produto desejada usando os nossos configuradores intuitivos.

Novos produtos

Sistema de instalação IPD 1,5
PRC 20 com ligação por cravação
Conectores híbridos para acumuladores de energia
Conectores de equipamento M8 e M12 SMD
Conectores de equipamento M12 Push-Pull para potência
O primeiro conector M17 conforme a norma IEC
Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais
Conectores de equipamento M23 HYBRID para processos de solda
Interface de dados para quadros de comando e equipamentos
Conectores de dados Push-Pull M12 para aplicações Ethernet
Conectores Push-Pull M12 de oito polos
Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente
Distribuidores de energia da série PRC 20
Conectores angulares de equipamento M12 para THR
Cabos patch RJ45 coloridos
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro
Conectores com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC

Sistema de instalação para espaços reduzidos

Distribuição de potência e sinais com economia de espaço

O sistema de instalação compacto IPD de 1,5 mm² é ideal para a transmissão de potência e de sinal em condutores com bitolas de condutor pequenas, a partir de 0,25 mm². O bloqueio de baioneta intuitivo dos distribuidores robustos permite uma instalação rápida através do sistema Plug and Play.

Características principais

  • Design elegante e compacto
  • Capacidade de condução de corrente de até 16 A
  • Distribuição de sinal e potência sem necessidade de ferramentas
  • Travamento à baioneta
  • Resistência ao impacto de IK07

Vantagens

  • Enorme economia de tempo no campo graças à ligação sem ferramenta e encaixável
  • Quadros de distribuição compactos e robustos com resistência ao impacto de IK07
  • Montagem fácil, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis, graças ao sistema de fecho rápido de baioneta
  • Utilização fiável em áreas exteriores e húmidas graças ao elevado grau de proteção

Conectores de instalação com ligação por cravação

Acelera a produção semiautomática e totalmente automática

Os conectores de instalação da série PRC 20 com ligação por cravação ampliam o portfólio existente com ligação de parafuso. A ligação por cravação facilita e acelera a produção semiautomática e totalmente automática, especialmente na montagem na fábrica.

Características principais

  • Tensão nominal: 500 V AC/DC
  • Corrente nominal: 20 A
  • Secção do condutor: até 2,5 mm²
  • Grau de proteção IP66/IP68/IP69
  • Resistência ao impacto até IK08
  • 2 a 5 polos
  • Codificação mecânica e por cores

Vantagens

  • Maior eficiência para processos de produção semiautomáticos e totalmente automáticos
  • Variantes de cravação disponíveis para todo o portfólio PRC-20
  • A tecnologia Duo Unlock permite a seleção do método de bloqueio (à mão ou com ferramenta) durante a instalação
  • Codificação mecânica e por cores como ajuda de instalação para uma colocação em funcionamento sem erros

Conectores híbridos para acumuladores de energia

Transmissão simples de potência e sinais

O conector híbrido montável para sistemas de armazenamento de energia elétrica oferece uma ligação fiável e segura dos contactos de sinal e de potência. A solução "tudo-em-um" permite que o conector seja instalado de uma forma otimizada em termos de custos e de tempo.

Características principais

  • Corrente nominal até 4 x 100 A
  • Tensão nominal: 1.000 V DC
  • Secção do condutor: 6 mm² ... 25 mm²
  • Grau de proteção: IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe: > 100
  • Compensação de tolerância: ≤ 2 mm

Vantagens

  • Solução "tudo-em-um": interface combinada de potência e sinal
  • Poupança de tempo graças à interface pré-montada: instalação rápida e sem erros no terreno
  • Solução económica e otimizada para cada necessidade: configurável individualmente graças ao sistema modular
  • Ligação segura do conector: compensação das tolerâncias de fabrico e montagem pelo conector
  • Alta qualidade de acordo com o padrão da Phoenix Contact

Conectores de equipamento M8 e M12 para SMT

Flexibilidade única no design de equipamentos

A Phoenix Contact oferece uma gama de conectores de equipamento para processos de produção automatizados. Seja para sinais, dados ou potência – a geometria de montagem unificada com os formatos compactos M8 e M12 torna o design mais fácil que nunca.

Características principais

  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Pinos de alinhamento mais curtos do que o padrão do mercado
  • Conceito de blindagem otimizado
  • Para processos de soldadura SMT

Vantagens

  • Design preparado para o futuro: sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c
  • Utilização flexível: a placa de circuito impresso pode ser equipada em ambos os lados
  • Montagem simples: redução das forças de montagem e de mola graças ao novo design
  • Plug and Produce: bloqueio Push-Pull para uma ligação rápida e segura
  • Flexibilidade no design do equipamento: numerosos padrões de polos e codificações para sinais, dados e potência

Conectores de equipamento M12 Push-Pull para potência

Transmissão de potência num espaço de instalação reduzido

Os conectores de equipamento M12 Push-Pull para transmissão de potência alargam o portfólio Push-Pull. Graças ao sistema de fecho rápido Push-Pull, os pares de conectores podem ser ligados rápida e facilmente. Correntes e tensões elevadas são transmitidas com segurança num espaço de instalação reduzido.

Características principais

  • Bloqueio interno e externo M12 Push-Pull
  • Uma ligação de equipamento M12 para conectores Push-Pull
  • Diferentes variantes de invólucro para diferentes condições de instalação
  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 16 A

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços confinados
  • Poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Design-in fácil: portas M12 embutidas para conceitos compactos de equipamentos

Conectores híbridos M17 conforme a norma IEC

Solução 3 em 1 com sistema de fecho rápido ONECLICK

O conector híbrido M17 PRO, conforme a norma IEC 61076-2-117, oferece compatibilidade e flexibilidade máximas para uma ampla gama de aplicações. A solução 3 em 1 com sistema patenteado de fecho rápido ONECLICK transmite dados, sinais e potência através de um conector.

Características principais

  • Alocação de polos com base em IEC 61076-2-117
  • Solução 3 em 1 compatível com Daisy Chain
  • Disponível nas variantes de 50 V e 630 V
  • Altura de montagem até 3000 m
  • Correntes até 16 A
  • Secção transversal da ligação dos pinos de potência até 1,5 mm²
  • Sistema de fecho rápido ONECLICK
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (2 m/24 h)

Vantagens

  • Compatibilidade e flexibilidade máximas graças à primeira interface M17 normalizada conforme IEC
  • Solução 3 em 1 para a transmissão de dados, sinais e potência
  • Máxima poupança de espaço graças a altura total reduzida em comparação com o M17 padrão
  • Montagem sem erros graças a codificação por cores e mecânica na frente de encaixe
  • 70 % de poupança de tempo durante a instalação graças ao sistema de fecho rápido ONECLICK sem ferramentas

Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais

Instalação fácil e sem ferramentas

Com o HEAVYCON, a configuração individual e a utilização de conectores industriais tornam-se completamente sem ferramentas e, por isso, ainda mais fáceis e rápidos. Com conexões que fazem "clique" – desde o grande portfólio de inserções de contacto, passando pela moldura, até ao contacto de condutor de proteção.

Características principais

  • Moldura de tecnologia de ligação: bloqueio Click-in
  • Tecnologia de ligação PE: ligação push-in
  • Número de módulos: até 6
  • Ciclos de acoplamento: 500
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C

Vantagens

  • Poupar tempo e custos: bloqueio Click-in fiável e sem ferramentas
  • Ligação rápida de condutores: ligação de condutor com Push-in Technology – mesmo com contacto de condutor de proteção e quando instalado
  • Bloqueio conveniente do módulo: instalação fácil graças a encaixe claro
  • Individual e com poupança de espaço: combinação de diferentes módulos
  • Módulos de potência eficientes: transmissão fiável de correntes até 300 A

Conectores híbridos M23 para a placa de circuito impresso

Solução 3 em 1 que poupa espaço

Os novos conectores de equipamento M23 HYBRID com poupança de espaço para solda por onda transmitem dados, sinais e potência de forma fiável. Convencem com propriedades EMC melhoradas e fiabilidade graças a distâncias curtas e à eliminação de pontos elétricos de transferência.

Características principais

  • Sistema completo composto por conectores PCB, de equipamento e de campo, bem como híbridos
  • Frente de encaixe híbrida: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensões até 630 V AC/800 V DC
  • Correntes até 30 A
  • Taxas de dados até 100 MBit (CAT5)
  • Para solda por onda
  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Certificação UL: UL 2237/PVVA

Vantagens

  • Transmissão fiável de sinais, dados e potência num conector
  • Montagem 80 % mais rápida e poupança de 60 % de espaço de montagem em comparação com conjuntos de fios
  • Redução de custos devido à eliminação de conectores adicionais para conectores para placa de circuitos impressos
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e dos riscos de EMC
  • Eliminação de etapas de trabalho com elevado potencial de erro

Interface de dados para quadros de comando e equipamentos

Realizar trabalhos de manutenção de forma conveniente

As nossas Data Service Interfaces (DSI) oferecem várias interfaces, como RJ45 e USB, para a ligação fácil de equipamentos elétricos adicionais. Deste modo, as interfaces de serviço que poupam espaço simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e outros equipamentos.

Características principais

  • Módulos de acoplamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e módulos de ligação de cabos (RJ45 CAT6A)
  • Grau de proteção IP65/IP67 (com tampa de proteção fechada)
  • Espessuras de parede: 1 mm ... 5 mm
  • Montagem frontal
  • Temperatura ambiente (operação): -40 °C ... +70 °C
  • Certificação UL
  • Passagem de parede: Ø 22,5 mm

Vantagens

  • Utilização em ambientes industriais graças a classe de proteção IP mais elevada
  • Execução simples e rápida de atualizações, manutenção etc. em quadros de comando e equipamentos fechados
  • Instalação com poupança de espaço graças a passagem de parede padrão de Ø 22,5 mm
  • Tempo de instalação curto graças a montagem simples e sem ferramentas
  • Possibilidade de personalização com o seu próprio logótipo

Cabos de rede Push-Pull M12

Transmissão de dados simples e fiável

Os conectores Push-Pull M12 pré-montados para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados de alta velocidade simples e segura. Os cabos de rede convencem pela sua instalação rápida e sem ferramentas e são blindados de forma absolutamente fiável com a Advanced Shielding Technology.

Características principais

  • Bloqueio interno e externo Push-Pull M12
  • 8 polos, codificação X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versão com conector e tomada
  • Variantes retas e angulares
  • Blindagem de 360° com Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogénio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem
  • Poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade até 10 GBits/s
  • Conexão de blindagem fiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada segurança para o futuro

Conectores Push-Pull M12 de oito polos

Cablagem simples e rápida de sinal

Os conectores Push-Pull M12 oferecem uma cablagem rápida e segura, mesmo em espaços reduzidos. A instalação ocorre sem ferramentas, bastando um simples encaixe. Os cabos de sinal pré-montados com codificação A e de oito polos ampliam a gama de produtos.

Características principais

  • Bloqueio interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação A
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Conectores e tomadas
  • Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogénio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem
  • Poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Conectores com bloqueio interno e externo permitem ligações de suspensão livre
  • Conexão de blindagem fiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada segurança para o futuro

Módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON

Cablagem individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserção de contacto para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável correntes de até 300 A. A possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro permite criar a sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com ligação por cravação até 120 mm²
  • Módulos com ligação push-in até 16 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente nominal: até 1.000 V e 300 A
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Bloqueio e desbloqueio inovadores, sem ferramentas, dos contactos de cravação
  • Interface modular altamente compacta graças à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Ligação simples, sem ferramentas, de condutores com até 16 mm² com Push-in Technology
  • Compatibilidade de encaixe com os padrões comuns

Distribuidores de energia encaixáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão nominal: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente nominal: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Vantagens

  • Baixo esforço de instalação no estaleiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cablagem graças a 100 % de controlo na produção
  • Bloqueio manual e por ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" através de materiais comprovados
  • Utilização segura mesmo em condições ambientais extremas

Conector angular de equipamento M12 para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi concebido para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças ao seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, deste modo, também pode ser utilizado em espaços reduzidos.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processamento de soldadura por refluxo (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nas codificações A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Padrão do conector de pinos invertido

Vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem clipes de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com os invólucros THR disponíveis

Cabos patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa o seu programa com cabos patch coloridos da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam-lhe alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 a 50 m
  • Proteção integrada do gancho de encaixe

Vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Ligação e separação seguras graças à proteção fiável do gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem a 360°

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Ligação de inversores com proteção contra a inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos são particularmente adequados para serem usados em inversores de bateria. Os conectores DC com proteção contra inversão da polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de ligação fotovoltaica convencional e a ligação por curto-circuito dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 60 A
  • Tensão nominal: 1500 V DC
  • Secção do condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Vantagens

  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Cores diferentes: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro

Adequados para soldadura por onda THT e soldadura THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR). Estes expandem o portfólio existente com variantes RJ45 com filtro em design industrial para aplicações até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuitos impressos de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de dados de até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças à filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças à capacidade de soldadura por refluxo
  • Variante ideal para qualquer aplicação graças à grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores de polos da bateria

Ligações seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC é ideal para utilização em sistemas acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contactos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector unipolar oferece uma flexibilidade e segurança particularmente elevadas na ligação dos módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 400 A
  • Tensão nominal: 1500 V
  • Secção do condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Vantagens

  • Ligação sem falhas graças à codificação mecânica e por cores
  • Instalação fiável graças à estanqueidade à água e aos contactos de segurança ao toque
  • Transmissão de potência consistente graças à elevada resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e a vários tipos de ligação
  • Cumprimento com todas as normas de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Principais inovações


A frente de encaixe universal para Single Pair Ethernet

Conectores SPE universais com frente de encaixe uniformizada

Prepare-se para a próxima geração de tecnologia de ligação industrial: ao longo do ano de 2026, forneceremos conectores SPE em IP20 e M12 com uma nova frente de encaixe padronizada – interoperável, transversal a todos os fabricantes e apta para o futuro. Informe-se já sobre as possibilidades para as suas aplicações.

O nosso portfólio de produtos


Conectores circulares para a transmissão de dados, sinais e potência

Conectores circulares

Para a automação industrial, a Phoenix Contact disponibiliza conectores circulares em inúmeros tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portefólio disponibiliza soluções excecionais para a transferência de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores M12 e M23
  • Conectores de sinal com 3 a 19 polos M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados M8 e M12 para taxas de transferência de até 10 GBit/s
  • Conectores de potência de M12 até M58 para correntes de até 16 A e tensões de até 690 V
Conectores para acumuladores de energia para a ligação frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia

Instale os seus sistemas de acumulação de energia de forma rápida, segura e económica para aplicações até 1500 V – com os conectores de bateria e os conectores para a ligação de barramentos.

  • Conectores para a ligação frontal e traseira a acumuladores de energia
  • Tensão nominal até 1500 V DC ou tensão do sistema até 1500 V
  • Secções transversais: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correntes nominais até 200 A
  • Grau de proteção até IP65
Conectores de dados para elevadas taxas de transmissão na indústria e inúmeras aplicações de infraestruturas

Conectores de dados

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de dados para a cablagem de fibra ótica e de cobre em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, para a transferência segura e rápida de dados no setor. Encontram-se disponíveis conectores, cabos patch e acessórios para todos os bus de campo e redes comuns.

  • Taxas de transmissão de até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cablagem híbrida inovadora
  • Painel de distribuição e quadro de marshalling para as montagens de 19"
Conectores para a Single Pair Ethernet

Conectores para a Single Pair Ethernet

Obtenha uma visão geral do nosso abrangente portfólio de conectores de equipamentos e conectores de cabos compactos e saiba mais detalhes sobre a tecnologia SPE.

Vários formatos de conectores industriais dispostos lado a lado

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem as suas interfaces e garantem, mesmo sob as condições mais difíceis, uma transferência segura de energia, dados e sinais. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

  • Invólucros metálicos condutores com proteção EMC
  • Capôs e elementos de base para suporte compatíveis com montagem e encaixe
  • Inserções de contacto com polos fixos e modulares com diversas tecnologias de ligação
  • Superfícies condutoras com proteção EMC
Conectores de instalação variados

Conectores de instalação

Os nossos conectores de instalação permitem uma distribuição de energia simples, flexível e segura. Os invólucros robustos e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência fiável também em espaços exteriores e húmidos. Diversas tecnologias de ligação oferecem a solução certa para cada aplicação.

  • Conectores de instalação IPD com ligação Push-Lock sem ferramenta
  • Conectores de instalação QPD com ligação IDC rápida
  • Conectores de instalação PRC com ligação comprovada de parafuso ou por cravação
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para cabos de até 5 x 6 mm²
Conectores fotovoltaicos múltiplos e diversificados lado a lado para a utilização versátil em sistemas fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact abrangem um vasto âmbito de aplicações: conectores DC e AC montáveis, ligações de equipamentos, tecnologias de ligação para módulos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os micro-inversores permitem soluções de ligação consistentes.

  • Conectores DC e AC no grau de proteção IP66/68
  • Ligação de equipamentos AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes para placas de circuito impresso e de passagem para correntes de até 309 A e tensões de até 600 V(UL)
  • Sistemas de encaixe para BIPV e micro-inversores
Diferentes formatos de conectores DC

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contacto podem ser ligados e desligados em segurança sob carga. Protegem de forma fiável contra arcos elétricos perigosos. A capacidade de ligação sob carga permite o desligamento completo dos componentes selecionados e assegura, assim, uma elevada disponibilidade da instalação.

  • Para secções transversais de 1,5 a 6 mm²
  • Para tensões nominais até 800 V e correntes nominais até 20 A
  • Classes de proteção IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectores de encaixe para válvulas montáveis

Conectores de encaixe para válvulas

Na prática, os conectores de encaixe para válvula estão expostos a elevadas cargas devido a influências de temperatura e mecânicas, bem como ao contacto com óleos e graxas. A nossa gama de produtos está otimizada para estas condições de utilização exigentes.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressóstatos (AD)
  • Intervalo de aplicação de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Deteção fácil de erros graças a variantes com LED
Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Ligue sensores e atuadores a máquinas agrícolas e veículos comerciais de forma fiável e flexível. Os conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS são especialmente concebidos para estas tarefas e resistem a influências ambientais extremas. O programa de produtos convence pelo seu design robusto, uma grande seleção de configurações de conector e uma ligação normalizada que é compatível com soluções de outros fabricantes.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a secção transversal da ligação de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para uma secção transversal da ligação mais pequena de 16 ... 22 AWG
  • Conectores AHDP ISOBUS de 9 polos com bucim roscado para cabo para um diâmetro do cabo de 14 a 18 mm
Pulsotronic

Tecnologia de ligação e sensores personalizados

Mais liberdade no planeamento de máquinas, instalações e equipamentos: a Pulsotronic, uma empresa da Phoenix Contact, desenvolve e produz soluções de sensores personalizadas e tecnologia de ligação de alta qualidade. O portfólio de sensores inclui: sensores indutivos, capacitivos, ópticos e magnetorresistivos, sensores ultrassónicos e sensores táteis mecânicos, bem como soluções especiais, como sensores de radar e de inclinação. A oferta é complementada por distribuidores M5, M8 e M12 e por uma tecnologia de ligação inovadora.

Áreas de produtos relacionados

Diferentes cabos e fios do portefólio da Phoenix Contact
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo para a transmissão de sinal, transmissão de dados e cablagem de potência
Montagens de cabos personalizadas
Tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento
Diferentes cabos e fios do portefólio da Phoenix Contact

Monte os seus próprios conectores e utilize variantes de cabos pré-fabricados. Além da gama completa para a instalação no campo, a Phoenix Contact oferece cabos de dados à base de cobre e fibra ótica, cabos híbridos, bem como cabos de sinal e potência. Soluções para sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, bem como cabos a metro completam a gama de produtos.

Mais sobre cabos e fios
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo para a transmissão de sinal, transmissão de dados e cablagem de potência

Utilize soluções completas para a cablagem de campo passiva. A extensa gama de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabos, adaptadores e distribuidores. Oferecemos uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações em cobre e fibra ótica.

Mais sobre distribuidores, adaptadores e conectores de cabos
Montagens de cabos personalizadas

Monte os cabos individualmente para a sua aplicação. Variados formatos, codificações e esquemas de polos permitem soluções específicas do cliente para a transmissão de sinais, dados e potências. Os seus cabos montados podem ser marcados de acordo com as suas especificações. A rotulagem e a embalagem com logótipo ou código de barras ou mesmo os desenvolvimentos completamente novos também são possíveis.

Mais sobre as montagens de cabos específicas do cliente
Tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento

Ligação ideal de potência e dados: com a nossa tecnologia de ligação para Wallboxes e estações de carga baseadas em placas de circuito impresso, terá uma ligação rápida de fonte de alimentação, cabo de carregamento e cabos de dados, bem como uma instalação fácil no local. Os curtos tempos de instalação, as ligações permanentemente seguras e os baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e a rentabilidade da sua infraestrutura de carregamento.

Mais sobre a tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento

Soluções versáteis para estas indústrias


Duas pessoas na reunião de aconselhamento

Fabricantes de equipamentos

Obtenha uma visão geral da nossa oferta para fabricantes de equipamentos. Oferecemos-lhe um portefólio abrangente de tecnologia de ligação para aplicações industriais ou de infraestruturas.

Pessoa segura na mão módulo eletrónico com várias ligações de equipamento

Ligações de equipamento na automação de edifícios

Inúmeras aplicações em edifícios inteligentes são interligadas de forma descentralizada. Para tal, são necessárias ligações de equipamentos padronizadas, para que os sistemas individuais do edifício e as suas aplicações consigam comunicar uns com os outros de forma simples e rápida. Confie em soluções de ligação inteligentes para a ligação de equipamento inteligente: compactas, compatíveis com as normas e de manutenção fácil.

Ideal para inúmeras aplicações Sejam quais forem os requisitos das suas aplicações, os conectores da Phoenix Contact oferecem a tecnologia de ligação adequada. Beneficie das ligações fiáveis e duradouras, p. ex., nestas aplicações:

Router 5G
Sistema de câmara
Controlador
Conversor de frequência
Acumuladores de energia
Lâmpada
Ecrã
Fonte de alimentação
Inversores

Tecnologias


Serviços


Leitura automática das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique a sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos os seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que apresentam com um simples código QR as informações mais importantes, como n.º de artigo, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao ler automaticamente os códigos, reduz o esforço de trabalho manual da sua equipa de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.