Cablagem do sistema para controladores

Cablagem do sistema para controladores

A nossa cablagem de sistema para controladores dispõe de soluções compactas para planeamento, montagem e colocação em funcionamento simples de seu sistema de automação. Os cabos do sistema e barcas de terminação encaixáveis garantem-lhe uma cablagem rápida, segura e sem erros. Os componentes de reequipamento ajudam-no a modernizar sistemas de controlo mais antigos. Assim, poupa tempo e reduz significativamente os custos.

Vantagens

  • Ligação 1:1 rápida e sem erros através de cabos de sistema pré-montados
  • Versátil, graças a componentes de aplicação universal
  • Ligações flexíveis: tecnologia de ligação push-in e de parafuso
VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configurador para cablagem do sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configure a sua solução Plug and Play personalizada para novas instalações ou atualizações. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Cabos de sistema VARIOFACE

Reduzir o trabalho de cablagem

O planeamento, a montagem e a colocação em funcionamento de sistemas de automação são muitas vezes demorados. Além disso, podem ocorrer erros de cablagem e ser necessário procurar erros entre os níveis de controlador e de campo. Com o portfólio de produtos de cablagem do sistema VARIOFACE da Phoenix Contact, beneficia de soluções compatíveis e individuais para cabos do sistema, adaptadores frontais e barcas de terminação. Os problemas fazem parte do passado.

Cablagem do sistema: o princípio Plug and Play

Mapa de imagens interativo: Resumo da família de produtos da cablagem do sistema VARIOFACE
Adaptador frontal VARIOFACE
O módulo que pretende ligar não tem um conector? Não há problema. Os adaptadores frontais VARIOFACE com adaptação personalizada às placas I/O dão conta do recado.
Cabos de sistema VARIOFACE
Os cabos montados para ligações rápidas e encaixáveis. Plug and Play para os seus equipamentos com conector integrado ou para os nossos adaptadores frontais VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
As marcas de terminação universais para todas as aplicações.
VARIOFACE Front Connect
As barcas de transferência compactas com ligações frontais.
Adaptador VARIOFACE V8
A ligação encaixável para módulos de relé.
Barca de terminação VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect e adaptador VARIOFACE V8

Barcas de terminação VARIOFACE

As barcas de terminação são a solução perfeita sempre que seja necessário ligar conectores com fios individuais. Os nossos módulos universais são independentes do controlador e especialmente adequados aos casos em que existem componentes de automação com conectores multipolares no quadro de comando. Um elemento característico desses módulos é a ligação 1:1.

Cabo do sistema VARIOFACE visto de cima, de lado e de cima como extremidade de cabo aberta

Cabos de sistema VARIOFACE

Cada ligação de encaixe precisa de um cabo. Os cabos universais conectam os níveis de comando e de sinais com rapidez e sem erros.
Os requisitos individuais das aplicações são preenchidos com produtos específicos para os clientes.

Adaptador frontal VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect e adaptador VARIOFACE V8 visto de frente

Cablagem do sistema específica de controladores

A cablagem do sistema específica de controladores consiste num conceito moderno de cablagem no qual o adaptador frontal, o cabo de sistema e os módulos estão especialmente adaptados uns aos outros.

Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha um resumo da cablagem de sistema para controladores. Saiba como encontrar a tecnologia de ligação adequada para a transmissão de sinais, dados ou potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos do sistema e módulos de cablagem do sistema