Ferramentas manuais para cortar, aparafusar e cravar para a indústria e o comércio

Ferramentas manuais para toda a indústria e o comércio

Ferramentas manuais para cortar, descarnar, cravar, aparafusar e medir: a nossa gama de ferramentas oferece ferramentas manuais para todas as aplicações de eletrotécnica. Esta impressiona pelo seu manuseamento cómodo e qualidade extrema. As ferramentas profissionais são o pré-requisito para resultados de trabalho excelentes. Precisão, durabilidade e eficiência são a base das nossas ferramentas manuais.

Vantagens

  • Duradouro graças a componentes e materiais de elevada qualidade
  • Manuseamento fácil e confortável através do formato ergonómico da pega
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente

Ferramentas manuais para todas as aplicações

A Phoenix Contact oferece um portefólio completo de ferramentas manuais para o uso industrial, garantindo assim a execução profissional de todas as atividades da cadeia de processo. Qualidade, precisão, durabilidade e eficiência são a base das nossas ferramentas manuais.

As ferramentas manuais oferecem uma qualidade de processamento constante graças a aços para ferramenta especialmente endurecidos. No caso de utilização permanente das nossas ferramentas, beneficia de formatos ergonómicos do cabo, bem como de forças manuais menores graças a características de construção especiais.

Cortador de cabo CUTFOX 18 para cortar cabos
Ferramenta de descarnar WIREFOX 10 a descarnar um condutor
Alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S em utilização
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando
Cortador de cabo CUTFOX 18 para cortar cabos

O processamento tecnicamente correto e duradouro dos condutores apenas pode ser concretizado com uma ferramenta de qualidade.
As ferramentas manuais dispõem do cortador de cabo ideal para cada aplicação. Tem à sua disposição várias versões para o processamento de cabos de até 100 mm de diâmetro.

Vantagens para si:

  • Resultado duradouro graças a cortes especialmente endurecidos e temperados
  • Sem esforço graças à excelente transmissão de força por alavanca e geometria de corte ideal
  • Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega

Mais sobre ferramentas de corte
Ferramenta de descarnar WIREFOX 10 a descarnar um condutor

Obtém a ferramenta ideal para qualquer tipo de descarnamento.
As nossas ferramentas manuais de precisão convencem pelo seu design ergonómico e geometrias especiais de lâminas especialmente endurecidas.

Vantagens para si:

  • Descarnamento preciso e seguro de condutores e cabos com isolamento padrão ou especial
  • Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
  • Manuseamento sem cansaço e antiderrapante graças a punhos com formato ergonómico

Mais sobre as ferramentas de descarnar
Alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S em utilização

A ampla gama da família de produtos CRIMPFOX representa uma nova geração de alicates de cravação profissionais. Um princípio de transmissão de força especial reduz as forças de acionamento necessárias em até 30 %. As geometrias de cabo perfeitas das ferramentas manuais promovem um trabalho confortável e sem fadiga.

Vantagens:

  • Manuseio fácil e confortável graças à forma ergonómica do cabo
  • Processamento seguro graças ao bloqueio forçado integrado
  • Transmissões mecânicas ótimas permitem uma aplicação sem esforço

Mais sobre ferramentas de cravação
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando

Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais: a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si.

Vantagens para si:

  • Durabilidade: acionamentos especialmente temperados e endurecidos
  • Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
  • Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Mais sobre ferramentas de aparafusar
Detetor de tensão da família de produtos TESTFOX na aplicação no quadro de comando
Alicate para componentes eletrónicos da família de produtos MICROFOX em utilização
Alicate de abraçadeiras de cabos UNIFOX na mão
Detetor de tensão da família de produtos TESTFOX na aplicação no quadro de comando

A ferramenta de teste e a ferramenta de medição da família de produtos TESTFOX são testadas e certificadas de acordo com normas nacionais e internacionais.

Vantagens:

  • Robusto e duradouro graças a materiais plásticos resistentes a impacto
  • Elevada funcionalidade: todas as medições comuns num único equipamento compacto
  • Medições sem erros: a tensão reativa impede falhas de medição

Mais sobre as ferramentas de teste e medição
Alicate para componentes eletrónicos da família de produtos MICROFOX em utilização

Trabalhos minuciosos de montagem, montagem da placa de circuito impresso, flexão e corte de precisão: utilize a ferramenta manual da família de produtos MICROFOX. A mola de folha dupla integrada e a pega antiderrapante asseguram um trabalho exato.

Vantagens para si:

  • Proteção de componentes eletrónicos com formato ESD
  • Alta precisão: tolerância mínima na produção
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Mais sobre ferramentas para componentes eletrónicos
Alicate de abraçadeiras de cabos UNIFOX na mão

A família de produtos UNIFOX é adequada para trabalhos no quadro de comando, bem como para aplicações especiais e padrão na área industrial. Utilize ferramentas manuais inovadoras com funções combinadas.

Vantagens para si:

  • Durabilidade graças a punhos e gumes temperados e especialmente endurecidos
  • Sem esforço, graças à excelente transmissão de força por alavanca
  • Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega

Mais sobre as ferramentas universais
Cortador de perfil para cortar calhas plásticas à medida

Cortador de perfil para cortar calhas plásticas à medida

Cortadores de perfis e de calhas metálicas

Os cortadores de perfis e calhas da Phoenix Contact permitem cortar material com até 2,5 mm de espessura em poucos segundos – isto graças ao mecanismo de alavanca sem necessidade de grande esforço. As guias, os batentes e a calha de medição gravada asseguram o alinhamento do processamento com precisão milimétrica.

Vantagens para si:

  • Sem processamento posterior: separação sem aparas nem rebarbas
  • Sem necessidade de grande esforço e fácil de manobrar graças à força de alavanca
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Bolsa de ferramentas equipada com várias ferramentas manuais

Conjunto de ferramentas com ferramentas manuais

Conjuntos de ferramentas personalizados

Componha o seu conjunto de ferramentas em função dos seus requisitos individuais:
As diferentes bolsas, adaptadas às possibilidades de aplicação típicas, estão disponíveis para a montagem individual com ferramentas manuais da sua seleção:

Vantagens para si:

  • Armazenamento claro graças aos diferentes formatos de bolsa
  • Durabilidade devido aos materiais de elevada qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Ferramenta de cravação a ser gravada individualmente a laser

Ferramentas manuais com gravação a laser

Identificação individualizada de ferramentas

As nossas ferramentas de descarnar e de cravação podem ser fornecidas com uma gravação a laser duradoura. Assim, personaliza e individualiza a sua ferramenta e transforma-a na sua ferramenta manual.

Vantagens para si:

  • Marcação a laser duradoura e com boa legibilidade
  • Identificação pessoal ou correspondente à atividade
  • Evite confusões e roubos
Painel de ferramentas para ferramentas manuais

Painéis de ferramentas personalizados

Painéis de ferramentas personalizados Para uma organização ideal das suas ferramentas

Através da nossa colaboração com a TECSAFE, oferecemos-lhe mais soluções personalizadas para melhorar a organização e aumentar a eficiência. Na loja online pode configurar e encomendar insertos de espuma individuais. Selecione as suas ferramentas Phoenix Contact no configurador online e integre-as com facilidade nos seus painéis de ferramentas via Drag & Drop. Encomende a partir de 1 unidade e otimize os seus processos de trabalho.

De momento, as entregas são possíveis para endereços de entrega na Alemanha e na UE

Brochura: TOOLS
A ferramenta certa para todas as situações

O nosso portfólio num relance: esta brochura fornece-lhe informações completas e dados técnicos sobre as nossas ferramentas manuais, ferramentas automáticas, terminais ponteira e conectores.

Ir para a brochura
Imagem da capa da brochura de produtos TOOLS