Cable cutter, for copper and aluminum up to 12 mm diameter (up to 35 mm2)
Ferramenta de corte
A ferramenta de corte da família de produtos CUTFOX realiza o processamento correto e duradouro de condutores. A ferramenta de corte particularmente robusta garante um resultado de corte sem tensão e sem esmagamento. Os cortadores de perfis e calhas permitem cortar material com até 2,5 mm de espessura em poucos segundos – isto graças ao mecanismo de alavanca sem necessidade de grande esforço.
Diagonal cutter for hard (piano wire) and soft wires, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Power diagonal cutter, with optimized leverage, also suitable for piano wire, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 50 mm2, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Electrician's scissors, high cutting performance due to micro-serrated cutting area, notch for removing the sheath from multi-stranded cables, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, protective cover with belt clip
Cable cutter, angled, for copper and aluminum up to 18 mm diameter (up to 50 mm2)
Diagonal cutter, 130 mm, induction-hardened cutting, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Multifunctional scissors, micro-serrated cutting area, suitable for cardboard, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, outside blade edge can be used to safely cut adhesive tape, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, with protective cover
Cable cutter, for laminated busbars/ribbed tape, also for copper and aluminum up to 50 mm2, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Vantagens
- Resultado duradouro graças a cortes especialmente endurecidos e temperados
- Sem esforço graças à excelente transmissão de força por alavanca e geometria de corte ideal
- Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Cortador de cabo de catraca CUTFOX 35
Corte prático
Ferramenta de corte para o corte confortável e sem esforço: com a gama de produtos CUTFOX oferecemos-lhe a ferramenta de corte ideal para cada situação de aplicação.
Os condutores e cabos até 1400 mm² e com diâmetro de até 100 mm podem ser processados praticamente sem qualquer vinco. Graças ao mecanismo de catraca da ferramenta de corte, não precisa de usar força excessiva numa grande secção do condutor com diâmetro de até 100 mm.
A ferramenta de corte também consegue separar materiais extremamente duros, como fio de piano e aço para molas, apresentando os mesmos resultados.
Ferramenta de corte de perfil PPS BASIC
Cortar com precisão milimétrica
Com os cortadores de perfis e de calhas pode separar perfis em plástico e metal sem aparas nem rebarbas.
Nos cortadores de perfis e de calhas pode ajustar o comprimento preciso com um batente. A escala em milímetros e em polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste. As guias, os batentes e a calha de medição gravada asseguram o alinhamento do processamento com precisão milimétrica.