Fontes de alimentação para calha metálica

Fontes de alimentação

Alimente a sua aplicação de forma fiável com as nossas fontes de alimentação. Escolha a fonte de alimentação ideal para as suas necessidades de entre a nossa vasta oferta de diferentes equipamentos. Seja para a calha DIN, adequada para montagem em painel, seja em formato de 19'' para montagem em rack: encontre a fonte de alimentação perfeita para a sua aplicação.

Fontes de alimentação para a calha DIN

Fontes de alimentação para a calha DIN

As nossas fontes de alimentação para a calha DIN oferecem-lhe uma disponibilidade especialmente elevada da instalação na calha metálica no quadro de comando.

A funcionalidade e o formato das famílias de produtos QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER e STEP POWER estão adaptadas aos requisitos de diferentes indústrias.

Fontes de alimentação para montagem em rack

Fontes de alimentação para montagem em rack

As nossas fontes de alimentação para a montagem em rack oferecem elevadas potências no formato de 19".

A TRIO POWER de 20 kW permite-lhe a conversão bidirecional de potência em diferentes áreas de aplicação.

Fontes de alimentação para a montagem em painel

Fontes de alimentação para a montagem em painel

As nossas fontes de alimentação para montagem em painel podem ser fixas de forma flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem-lhe um uso individual.

As robustas fontes de alimentação TRIO POWER num invólucro compacto caracterizam-se por elevadas potências e funções abrangentes.

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

As nossas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são os equipamentos certos para a alimentação descentralizada no campo.

Com invólucros resistência às intempéries, as fontes de alimentação asseguram uma elevada disponibilidade da instalação mesmo em condições ambientais difíceis.

O seu bilhete gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Assegurar o seu bilhete gratuito
Phoenix Contact na SPS
E-paper
Resumo de todo o portfólio

Com os nossos sistemas de fonte de alimentação, você assegura uma elevada disponibilidade da instalação. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para os vários requisitos de diversas indústrias.

Abrir E-paper
Brochura Sistemas de fonte de alimentação