Módulo de redundância para calha DIN

Módulos de redundância

Um módulo de redundância serve para desacoplar duas fontes de alimentação e garante uma elevada disponibilidade e produtividade da sua instalação. Uma fonte de alimentação redundante é particularmente necessária em aplicações com os mais elevados requisitos de fiabilidade operacional. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.

Isolar e monitorizar com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING

Isolar e monitorizar com QUINT ORING

Isolar e monitorizar com o módulo de redundância QUINT S-ORING

O módulo de redundância QUINT S-ORING é um módulo de redundância ativo e de um canal, destinado a separar a estrutura de um sistema redundante. Em conjunto com as novas fontes de alimentação QUINT POWER, dispõe de um sistema totalmente monitorizado.

Isolar, monitorizar e regular com o módulo de redundância QUINT ORING

Isolar, monitorizar e regular com QUINT ORING

Isolar, monitorizar e regular com o módulo de redundância ativo QUINT ORING

Os módulos de redundância ativos QUINT ORING monitorizam todo o sistema redundante, ou seja, a tensão de entrada, a cablagem e a corrente de carga. Assim, estados operacionais críticos são detetados precocemente e a redundância pode ser restabelecida.

Isolar com módulos de díodo

Isolar com módulos de díodo

Isolar com módulos de díodo

Uma fonte de alimentação redundante com módulos de díodo simples isola duas fontes de alimentação. Assim, um curto-circuito na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de alimentação da fonte de alimentação para o díodo não tem qualquer influência sobre a carga.

E-paper
Resumo de todo o portfólio

Com os nossos sistemas de fonte de alimentação, você assegura uma elevada disponibilidade da instalação. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para os vários requisitos de diversas indústrias.

Abrir E-paper
Brochura Sistemas de fonte de alimentação