Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 40 A, output: 24 V DC/1 x 80 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Módulos de redundância ativos
O módulo de redundância ativo QUINT S-ORING desacopla redes de alimentação com MOSFET e encaminha cabos separadamente até à carga. Em conjunto com a fonte de alimentação QUINT POWER, a tensão de entrada e a distância de desacoplamento são constantemente monitorizadas. O módulo de redundância ativo QUINT ORING dispõe de ACB Technology (Auto Current Balancing). Assim, as fontes de alimentação são sujeitas a cargas uniformes e têm uma maior durabilidade.
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Vantagens
- Monitorização funcional preventiva através de monitorização permanente da tensão de entrada e da distância de desacoplamento
- Redundância contínua até ao consumidor
- 70% de poupança de energia graças ao MOSFET
- Proteção contra sobretensões na saída (OVP) maximiza a fiabilidade operacional
- Pintura de proteção com certificação ATEX e IECEx para condições ambientais extremas
Módulo de redundância ativo QUINT S-ORING
Módulo de redundância ativo QUINT SINGLE-ORING
O módulo de redundância ativo QUINT S-ORING desacopla com MOSFET (transístor de efeito de campo de semicondutor de óxido de metal), garantindo assim a máxima disponibilidade da instalação e fiabilidade operacional. As redes de alimentação são desacopladas e os cabos são isolados de forma contínua até à carga. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER de 4. geração, a tensão de entrada e a distância de desacoplamento são constantemente monitorizadas. A variante Plus e a variante VP com circuito de proteção e Over Voltage Protection (OVP) protegem consumidores sensíveis. As sobretensões são limitadas a < 28,8 V ou < 30 V.
- Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Módulo de redundância ativo QUINT ORING
Módulo de redundância ativo QUINT ORING com ACB Technology
Os novos módulos QUINT ORING com ACB Technology garantem uma carga uniforme das fontes de alimentação e duplicam, assim, a vida útil das suas fontes de alimentação com operação redundante. Pela primeira vez, os módulos de redundância com um amplo intervalo de tensão de entrada dispõem também da ACB Technology para sistemas de redundância de 12 V.
Num sistema composto por duas fontes de alimentação QUINT POWER e um QUINT ORING, a tensão de entrada, a corrente de saída e a distância de desacoplamento são permanentemente monitorizadas. Assim, uma perda de redundância é comunicada atempadamente. Os módulos de redundância dispõem igualmente de uma OVP (Over Voltage Protection, ou proteção contra sobretensão). Isto protege a carga contra tensões >32 V DC e assegura assim a máxima disponibilidade da instalação para todos os sistemas possíveis.
Módulo de redundância ativo com ACB Technology
Vida útil duplicada graças à ACB Technology
Devido a assimetrias, é frequente a alimentação da carga ser efetuada por apenas uma fonte de alimentação, ficando a outra a trabalhar sem carga. Isto provoca uma sobrecarga térmica da fonte de alimentação que fornece a energia e, consequentemente, um envelhecimento mais rápido.
A ACB Technology dos módulos ORING garante uma carga simétrica de ambas as fontes de alimentação. Neste caso, a diferença de tensão de entrada entre as fontes de alimentação é monitorizada continuamente e regulada automaticamente com um desvio máximo de 300 mV. A corrente de carga é assim dividida de forma completamente simétrica, o que duplica a vida útil do sistema redundante.
Através da utilização da mais moderna tecnologia de transístor de efeito de campo de semicondutor de óxido de metal (MOSFET), a carga térmica resultante é reduzida em até 70% comparativamente à utilização de um díodo.
Esta dissipação de potência reduzida garante que todos os componentes do quadro de distribuição permanecem mais frios.
Fiabilidade operacional em primeiro plano
Por norma, a disponibilidade desempenha um papel de extrema importância, particularmente em sistemas de engenharia de métodos. A Over Voltage Protection (OVP) protege os consumidores a jusante contra a ocorrência de sobretensões superiores a 30 V DC ou 28,8 V DC na saída.
O sistema redundante composto pela fonte de alimentação QUINT POWER e pelo módulo de redundância ativo QUINT4-S-ORING/+ garante a máxima fiabilidade operacional graças à certificação SIL. Utilize o sistema em aplicações com segurança funcional até a um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508).
Sistema de fonte de alimentação redundante