Equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a fonte de alimentação em calha DIN

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Desde a alimentação até ao equipamento final, oferecemos-lhe a proteção contra sobretensão adequada para um conceito de proteção de vários níveis. Dependendo do local de instalação e dos requisitos, os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias estão normativamente divididos em diferentes tipos: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Esta classificação de tipo baseia-se em vários testes. Se for passado mais do que um teste, trata-se de um dispositivo de proteção combinado.

Vantagens

  • Aplicável em todos os sistemas de fonte de alimentação comuns graças a componentes de alto desempenho
  • Máxima disponibilidade da instalação graças a tecnologia do spark gap isenta de correntes consequentes
  • Proteção contínua em todos os níveis de proteção graças a dispositivos de proteção coordenados
  • Instalação com economia de espaço e de custos graças ao formato estreito
  • Saber o que se passa o mais cedo possível – graças à verificação preventiva de dispositivos de proteção encaixável
  • A proteção contra sobretensão para fontes de alimentação é um componente do sistema COMPLETE line
Configurador
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação

Depois de selecionar os parâmetros técnicos da sua instalação, o nosso configurador ajudá-lo-á a encontrar a proteção contra sobretensão ideal para o seu sistema de alimentação.

Configurar agora
Configurador para proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Cada dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 cumpre os elevados requisitos a nível da sua capacidade de descarga. Simultaneamente, é também um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) tipo 2. A identificação da classe de verificação II para um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 é uma informação redundante e não representa uma qualificação adicional. Por esse motivo, esses dispositivos de proteção são designados de dispositivos de proteção combinados (SPD tipo 1+2). Assim, um dispositivo de proteção combinado é um dispositivo de proteção que cumpre ambas as classes de verificação.

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias, dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 especial – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 especial – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 especial FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

O dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 especial distingue-se do dispositivo de proteção combinado tipo 1+2. Isto deve-se ao facto de o dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 especial incluir dois dispositivos de proteção autónomos ligados em paralelo num espaço estreito. O spark gap comutador de tensão (SPD tipo 1+2) funciona idealmente em conjunto com um varistor de limitação de tensão (SPD tipo 2). Dois dispositivos de proteção autónomos num bloco compacto asseguram assim um comportamento de resposta excecional, a melhor proteção do sistema e uma longa vida útil dos componentes.

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2

Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) do tipo 2 são geralmente instalados em subdistribuições ou quadros de comando de máquinas. Estes constituem o segundo nível de proteção num conceito de proteção contra sobretensão de três níveis. Os SPD de tipo 2 têm de poder dissipar sobretensões transitórias derivadas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação. As sobretensões devido a operações de comutação são frequentemente muito dinâmicas e ocorrem com muito maior frequência do que as sobretensões devido a descargas atmosféricas. Neste caso é indicada uma tecnologia com comportamento de resposta rápido, p. ex. a tecnologia de varistor.

Proteção de equipamentos tipo 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Proteção de equipamentos tipo 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Proteção de equipamentos tipo 3

Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 3 são geralmente instalados imediatamente antes dos terminais que devem proteger. Por esse motivo, também são designados de proteção de equipamentos. Devido às diferentes condições de instalação, existem SPD do tipo 3 em diferentes formatos:

  • Equipamentos para montagem em calha DIN
  • Equipamentos para instalação em tomadas
Paisagem com edifícios, central elétrica, parque eólico, sistemas fotovoltaicos e infraestruturas

Proteção contra sobretensão para todas as aplicações

Com a proteção contra sobretensão adequada, garante a disponibilidade da sua aplicação. Quer seja para geração de energia regenerativa e, por isso, limpa, quer seja para a mobilidade do futuro, a proteção contra sobretensões é simplesmente indispensável. A interligação de edifícios, instalações industriais e a correspondente infraestrutura é a base para uma criação de valor automatizada.

Para garantir a disponibilidade e produtividade das suas instalações e investimentos, disponibilizamos-lhe produtos de proteção contra sobretensões para quase todas as aplicações e configurações da rede elétrica.

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
Proteção contra sobretensão para aerogeradores
Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios
Proteção contra sobretensão para sistemas de barramentos
Proteção contra sobretensão para a área pré-contador
Proteção contra sobretensão para a distribuição principal/subdistribuição
Proteção contra sobretensão para infraestruturas
Proteção contra sobretensão tipo 1, tipo 2 e tipo 3

Proteção contra sobretensão tipo 1, tipo 2 e tipo 3

As diferenças entre proteção contra sobretensão tipo 1, tipo 2 e tipo 3

São utilizados dispositivos de proteção combinados ou dispositivos de proteção contra raios do tipo 1 na área pré-contador. Estes devem cumprir os requisitos mais elevados, uma vez que devem proteger contra os efeitos de descargas atmosféricas diretas. No ambiente de instalação típico da distribuição principal, os requisitos de resistência a curto-circuito são muito elevados. Para cumprir estes requisitos é necessária uma tecnologia de alto desempenho como a tecnologia do spark gap.

Dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 são dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas que, além da verificação de descargas atmosféricas, também respeitam as verificações exigidas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 2. Uma particularidade é oferecida pelo dispositivo de proteção tipo 1+2 special. Aqui, centelhadores potentes são combinados diretamente com dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias baseados em varistor.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 2 com capacidade de descarga reduzida estão instalados na área depois do contador. São geralmente instalados em subdistribuições ou quadros de comando das máquinas. Estes dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de poder dissipar sobretensões transitórias induzidas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação, mas não correntes de raio diretas. Neste caso é indicada uma tecnologia de dispositivo de proteção com comportamento de resposta rápido, por ex., a tecnologia de varistor.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 3 com a capacidade de descarga mínima, também designados de proteção, são instalados o mais próximo possível do equipamento final. Para cabos de sinal são necessários dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias especiais. Estes também são normalmente instalados imediatamente antes dos equipamentos finais que devem proteger. Devido às diferentes condições de instalação, existem aparelhos de diferentes formatos. Para além da montagem convencional em calha DIN, existem produtos para a montagem em tomadas ou para a montagem direta numa placa de circuito impresso do equipamento final.

Tecnologicamente, a estrutura da proteção contra sobretensão do tipo 3 é semelhante à do tipo 2 à base de varistor, mas os requisitos ao nível da capacidade de descarga são mais baixos em comparação com o tipo 2. A proteção contra sobretensão do tipo 2/3 está prevista sobretudo para cabos que são introduzidas num edifício pelo exterior.