Resumo das famílias de produtos de disjuntores eletrónicos (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Disjuntores eletrónicos

Os disjuntores eletrónicos permitem um controlo perfeito dos estados da instalação graças à sua análise e sinalização inteligente das avarias. Proteja contra falhas não só os componentes da sua instalação, mas também as suas fontes de alimentação de comutação. O estado da sua instalação pode ser consultado em qualquer lugar e a qualquer momento graças às diferentes funções de sinalização remota dos disjuntores eletrónicos de proteção.

Vantagens dos disjuntores eletrónicos de proteção

O portfólio completo de disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos oferece-lhe proteção inteligente para o seu sistema de fonte de alimentação. Beneficie do manuseamento mais acessível e de uma escolha do produto simplificada.

  • A proteção de equipamentos ideal para qualquer requisito graças a um portfólio completo
  • Estados da instalação perfeitamente controlados graças a uma análise e sinalização inteligentes de avarias
  • Fácil colocação em funcionamento devido à tecnologia de ligação sem ferramenta e operação intuitiva
  • Informação a qualquer momento e em qualquer local sobre o estado do sistema graças a controlo remoto e função de sinalização remota
  • Compatível com Industria 4.0 graças à monitorização completa do fornecimento de energia de 24 V

Novos produtos

Módulo de alimentação para o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC com interface EtherCAT
Módulo de alimentação para o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC com interface Modbus/TCP
Conjuntos de disjuntores de proteção CAPAROC

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Comunicação via EtherCAT

O sistema modular individual permite o acesso a diferentes aplicações através de várias interfaces de comunicação. O novo módulo de alimentação EtherCAT cria outras possibilidades de aplicação em que o CAPAROC protege contra sobrecorrente e curto-circuito.

Características principais

  • Troca de dados através da interface do bus do sistema para QUINT POWER
  • Comunicação via EtherCAT
  • Integração simples nos sistemas de comunicação existentes
  • Até 45 A de corrente total do sistema
  • Tensão de alimentação: 12 V DC … 24 V DC

Vantagens

  • O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
  • Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramentas, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Comunicação via Modbus/TCP

O sistema modular individual permite o acesso a diferentes aplicações através de várias interfaces de comunicação. O novo módulo de alimentação com Modbus/TCP oferece uma interface universal para a integração simples em vários sistemas.

Características principais

  • Troca de dados através da interface do bus do sistema para QUINT POWER
  • Comunicação via Modbus/TCP
  • Integração simples nos sistemas de comunicação existentes
  • Até 45 A de corrente total do sistema
  • Tensão de alimentação: 12 V DC … 24 V DC

Vantagens

  • O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
  • Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramentas, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Conjuntos para um arranque rápido

Os conjuntos de disjuntores de proteção CAPAROC pré-montados oferecem uma instalação rápida. Pode optar por sinais de estado simples ou por uma interface IO-Link para um diagnóstico abrangente. Protegem até oito circuitos de corrente contra as consequências decorrentes de sobrecarga e curto-circuito.

Características principais

  • Tensão de alimentação: 12 V DC ... 24 V DC
  • Interface IO-Link
  • Mensagem coletiva, reposição, aviso com I > 80%
  • Ligações push-in: 16 mm²/saída protegida: 4 mm²
  • 8 canais pré-montados por sistema
  • Monitorização da corrente total ≤ 45 A
  • Ligação de teste por ligação
  • Indicador de corrente com bloqueio da corrente nominal

Vantagens

  • Padrão personalizável, graças às opções de expansão individuais
  • Operação particularmente fácil para todos, graças aos conjuntos pré-configurados para utilização direta
  • Proteção de oito circuitos de corrente sem esforço adicional de instalação
  • Opções de avaliação: desde sinais simples a diagnósticos alargados com IO-Link

Sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC

CAPAROC é o seu sistema modular individual para a proteção contra sobrecargas. Com muitas possibilidades de combinação, operação intuitiva e design-in incrivelmente simples, obtém um conjunto-base totalmente configurável na proteção de equipamentos. Com este sistema está perfeitamente preparado para o futuro.

Sistema de disjuntores de proteção composto por diferentes módulos de disjuntores de alimentação e proteção, bem como módulos de distribuição de potencial integrados
Diferentes combinações de módulos de disjuntores de proteção e de distribuição de potencial num sistema
O CAPAROC pode ser montado sem ferramenta e ajustado com o dedo através dos botões LED
Pessoa a configurar no computador um sistema de disjuntores de proteção CAPAROC através do configurador
Página inicial Tutorial CAPAROC
Sistema de disjuntores de proteção composto por diferentes módulos de disjuntores de alimentação e proteção, bem como módulos de distribuição de potencial integrados

  • O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
  • Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais

Saber mais sobre o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Diferentes combinações de módulos de disjuntores de proteção e de distribuição de potencial num sistema

O sistema com futuro: graças a uma grande seleção de módulos individuais e muitas possibilidades de combinação, com CAPAROC pode criar a sua solução personalizada. O sistema modular é, entre outros, compatível com atualizações futuras, está sempre tecnologicamente atualizado e pode ser ampliado a qualquer momento – mesmo durante o funcionamento.

O CAPAROC pode ser montado sem ferramenta e ajustado com o dedo através dos botões LED

Experiencie, com CAPAROC, uma operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente: os módulos podem ser facilmente encaixados mesmo em estado montado. O ajuste simples da corrente nominal e a identificação inequívoca das ligações e dos potenciais asseguram uma operação intuitiva.

Pessoa a configurar no computador um sistema de disjuntores de proteção CAPAROC através do configurador

Claramente simples: com o configurador online pode criar exatamente o sistema que precisa. Pode voltar a encomendar a sua solução a qualquer momento através do seu n.º de artigo pessoal. Os serviços digitais adequados ajudam-no, entre outros, com os seus dados individuais, desde o modelo 3D, passando pela marcação, até à ficha técnica e o EPLAN.

Configure o seu sistema com facilidade
Página inicial Tutorial CAPAROC

Saiba no tutorial detalhado como funciona o sistema individual de disjuntores de proteção.

Iniciar o tutorial CAPAROC
Configurador CAPAROC
O seu sistema de disjuntores de proteção personalizado

Configure o seu sistema de disjuntores de proteção personalizado para os seus requisitos. Irá receber também todos os dados de planeamento importantes, tais como modelos 2D e 3D, uma ficha de dados do sistema e um n.º de artigo individual. Encomende o seu sistema individual a partir de 1 unidade.

Configurar agora
Pessoa à frente de um monitor com o configurador CAPAROC no ecrã

Disjuntores eletrónicos de proteção compactos PTCB

Ideal para uma distribuição de potencial simples e com economia de espaço: o disjuntor eletrónico de proteção de um canal PTCB pode ser ligado em ponte ao sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete e oferece uma possibilidade de regulação de 0,1 a 8 A numa largura total estreita.

Família de produtos PTCB de 0,1 a 8 A
Disjuntor eletrónico de proteção de um canal PTCB, ligado em ponte com réguas de bornes CLIPLINE complete
Vista de cima do disjuntor eletrónico de proteção de um canal PTCB com indicação da largura total de 6 mm
Ajuste do disjuntor de proteção PTCB através do botão LED com uma chave de parafusos
Disjuntor de proteção disparado é religado no equipamento
Página inicial Tutorial PTCB
Família de produtos PTCB de 0,1 a 8 A

  • Aplicações fáceis de montar que podem ser ligadas em ponte à gama de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Mais espaço no quadro de comando: proteção numa largura de apenas 6 mm
  • Utilização flexível e necessidade de constituição de stocks mais reduzida, dada a possibilidade de ajustar os valores de corrente em cada equipamento para diversas aplicações
  • Localização precisa de falhas e rápida disponibilização graças à mensagem de estado e à possibilidade de restabelecimento no local e à distância

Ir para a lista de produtos
Disjuntor eletrónico de proteção de um canal PTCB, ligado em ponte com réguas de bornes CLIPLINE complete

O disjuntor de proteção PTCB pode ser ligado em ponte à gama de réguas de bornes CLIPLINE complete. Utilizam réguas de bornes e acessórios padrão do sistema CLIPLINE complete e não requerem novos materiais. Pode assim complementar as suas aplicações existentes de forma fácil e rápida e conseguir o módulo de proteção ideal.

Vista de cima do disjuntor eletrónico de proteção de um canal PTCB com indicação da largura total de 6 mm

Com o PTCB pode unir módulos de distribuição de potencial e proteção de equipamentos com rapidez e economia de espaço. Com apenas 6 mm de largura total, o PTCB protege de forma segura contra sobrecarga e correntes de curto-circuito. Assim, poupa até 70 % de espaço em comparação com disjuntores padrão. Para si, isto significa: proteção fiável num espaço compacto.

Ajuste do disjuntor de proteção PTCB através do botão LED com uma chave de parafusos

Os valores de corrente ajustáveis de 0,1 a 0,63 A ou 1 a 8 A são adequados para diversas aplicações. É possível realizar ajustes mesmo durante a colocação em funcionamento. A qualquer momento é possível reagir a alterações na aplicação. Reduza ainda os tempos de armazenamento e os custos de logística: com o disjuntor de proteção PTCB flexível para diversas aplicações.

Disjuntor de proteção disparado é religado no equipamento

Esteja sempre informado – tanto no local como à distância. O PTCB eFuse indica o estado operacional atual e pode ser reposto a qualquer momento. Isso facilita a deteção inequívoca e a localização exata de falhas. Beneficie de tempos de resposta mais curtos em comparação com as proteções convencionais e reduza as dispendiosas intervenções de assistência técnica.

Página inicial Tutorial PTCB

Saiba no tutorial detalhado como funcionam os disjuntores de um canal para 1 a 8 A.

Iniciar o tutorial PTCB
Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Relatório de referência
Abastecimento de água fiável

Descubra como a empresa de abastecimento de água e eliminação de águas residuais EW Wasser GmbH beneficia do uso de disjuntores eletrónicos de proteção PTCB eFuse.

Obter informações
Torneiras

Disjuntores eletrónicos de proteção multicanais CBM

Nunca foi tão fácil ajustar um disjuntor de proteção. Com o assistente de corrente nominal pode selecionar com a máxima facilidade a corrente adequada para o consumidor ligado. Isto torna ajuste rápido, confortável e fácil.

Disjuntores eletrónicos de proteção multicanais CBM na variante de 4 e 8 canais
Ajuste de um CBM com a ajuda do assistente de corrente nominal, rodando um potenciómetro com uma chave de parafusos
Indicação limitadora de tensão da limitação de corrente
O disjuntor de proteção CBM é ajustado com uma chave de parafusos através dos interruptores rotativos integrados
Página inicial Tutorial CBM
Disjuntores eletrónicos de proteção multicanais CBM na variante de 4 e 8 canais

  • Ajuste fácil graças ao assistente de corrente nominal
  • Limitação de corrente ativa para uma melhor utilização da fonte de alimentação a montante
  • Ajuste gradual por canal: de 0,5 a 10 A

Ir para a lista de produtos
Ajuste de um CBM com a ajuda do assistente de corrente nominal, rodando um potenciómetro com uma chave de parafusos

O assistente de corrente nominal torna o ajuste do CBM incrivelmente fácil. Este permite uma adaptação otimizada das correntes dos consumidores. Basta rodar os interruptores rotativos até ser encontrada a corrente ideal. O ajuste ideal é indicado através do LED. Não poderia ser mais fácil ajustar a proteção ideal da instalação.

Indicação limitadora de tensão da limitação de corrente

A limitação de corrente ativa restringe as correntes de curto-circuito e de sobrecarga para um valor de 1,5 a 2 vezes a corrente nominal. Assim, a fonte de alimentação é protegida contra correntes demasiado elevadas, impedindo uma queda da tensão de saída na fonte de alimentação comutada. Além disso, são possíveis percursos de cabo mais compridos entre a fonte de alimentação e o consumidor sem afetar negativamente o comportamento de encerramento.

Além disso, as correntes são permanentemente monitorizadas na instalação. O CBM diferencia entre subtensões e sobretensões e, deste modo, aumenta a disponibilidade da instalação. Os circuitos são desligados em caso de desvio da tensão operacional e a instalação é colocada num determinado estado. O desvio é apresentado no LED "DC OK" e sinalizado pelo contacto de sinalização remota.

O disjuntor de proteção CBM é ajustado com uma chave de parafusos através dos interruptores rotativos integrados

O CBM pode ser ajustado de acordo com uma escala precisa de correntes nominais. O intervalo de corrente nominal situa-se entre 0,5 e 10 A. Adapte os canais individualmente aos equipamentos finais ligados. Estes ajustes são efetuados para cada circuito individual. Se a utilização de um canal individual for superior a 80 %, receberá uma mensagem. Para prevenir uma falha, pode reagir atempadamente e efetuar ajustes no disjuntor de proteção.
A possibilidade de ajuste flexível permite utilizar um equipamento para diversos consumidores. Isto reduz os seus custos de armazenamento e, ao mesmo tempo, preserva uma alta flexibilidade no planeamento da instalação.

Página inicial Tutorial CBM

Saiba no tutorial detalhado como funciona o disjuntor multicanais.

Iniciar o tutorial CBM

Disjuntores eletrónicos de proteção multicanais compactos CBMC

O disjuntor eletrónico de proteção CBMC é feito exatamente à medida dos seus requisitos: combina um formato compacto com a possibilidade de ajuste individual.
O que é que isto significa para si: ajuste fácil e flexível de correntes, economia de espaço e proteção segura de todas as aplicações com apenas um equipamento.

Disjuntores eletrónicos de proteção compactos CBMC ajustáveis de 1 a 4 A e de 1 a 10 A
Vista frontal do disjuntor de proteção CBMC com setas de dimensão para representar a largura total de apenas 36 mm
O disjuntor de proteção CBMC é ajustado sem ferramenta, com o dedo, através do botão LED
Os disjuntores CBMC são configurados pessoalmente no computador, de forma individual
Disjuntor de proteção de quatro canais CBMC com interface de comunicação IO-Link
Página inicial Tutorial CBMC
Disjuntores eletrónicos de proteção compactos CBMC ajustáveis de 1 a 4 A e de 1 a 10 A

  • Fácil substituição do equipamento sem alteração do planeamento graças ao formato compacto e à possibilidade de ajuste individual
  • Circuitos ajustáveis sem ferramenta através da operação com botão único de LED
  • Possibilidade de encomenda já pré-configurada – para uma proteção de equipamentos perfeitamente adaptada à sua instalação
  • Controlo e monitorização inteligentes graças a tecnologia IO-Link

Ir para a lista de produtos
Vista frontal do disjuntor de proteção CBMC com setas de dimensão para representar a largura total de apenas 36 mm

Economize espaço no quadro de comando ou reequipe sem dificuldade instalações já existentes com o CBMC. Graças à combinação da largura total compacta e à possibilidade de ajuste personalizado encontra facilmente a seleção de produtos adequada, reduzindo ao mesmo tempo os custos de armazenamento com apenas um equipamento.

O disjuntor de proteção CBMC é ajustado sem ferramenta, com o dedo, através do botão LED

A operação com um botão possibilita o ajuste muito simples dos circuitos individuais. Adapte assim, de forma personalizada e sem ferramenta, os canais do disjuntor de proteção às suas aplicações.
No entanto, os botões multifuncionais não se limitam a oferecer a possibilidade de programar no disjuntor de proteção. Registam também o estado operacional do produto e dos equipamentos ligados e indicam o estado com cores de semáforo. Além disso, cada canal também pode ser ligado e desligado com os botões.

Os disjuntores CBMC são configurados pessoalmente no computador, de forma individual

Obtenha a proteção ideal para a sua instalação e adquira os disjuntores de proteção já pré-configurados de acordo com os seus requisitos. Assim, poupa tempo de programação, podendo instalar o produto e colocá-lo diretamente em operação.

Logo no momento da encomenda, decide como o equipamento deve vir pré-configurado. Cada corrente nominal é selecionada individualmente. Também pode decidir se os valores pré-configurados podem ser alterados posteriormente ou se são fixos. Em caso de valores fixos, os valores de corrente podem até ser impressos diretamente na parte da frente para cada canal. Assim, mesmo no estado montado, pode ver facilmente a qualquer momento as configurações do disjuntor de proteção.
Adquira os seus disjuntores de proteção totalmente personalizados nas quantidades que deseja, a partir de 1 unidade.

Para tornar uma encomenda posterior o mais fácil possível, encontra o respetivo código na parte lateral de todos os equipamentos. Assim, é possível efetuar uma encomenda posterior sem quaisquer complicações.

Ir para o CBMC configurável para 1 - 10 A
Disjuntor de proteção de quatro canais CBMC com interface de comunicação IO-Link

IO-Link oferece a possibilidade de integrar os disjuntores de proteção completamente na monitorização e controlo de processos. Assim, é possível manter-se sempre informado sobre, p. ex., correntes e sobrecarga, e manter todos os processos debaixo de olho. Beneficie de possibilidades de acesso em todo o mundo ao equipamento e também de um bloqueio de acesso que evita alterações locais no CBMC.

Ir para o CBMC com interface de comunicação IO-Link para 1 - 10 A
Página inicial Tutorial CBMC

Saiba no tutorial detalhado como funciona o disjuntor multicanais compacto.

Iniciar o tutorial CBMC
Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado no quadro de comando

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado

Alimentação e proteção fiáveis com apenas um equipamento: as fontes de alimentação TRIO POWER estão opcionalmente disponíveis com um disjuntor de proteção multicanais integrado.

As fontes de alimentação compactas reduzem o esforço de instalação, o espaço necessário no quadro de comando e os custos de material. A operação manual intuitiva ou a parametrização via IO-Link assegura uma colocação em funcionamento particularmente simples. Graças à gestão de carga priorizada com automonitorização inteligente, as fontes de alimentação de 24 V garantem a máxima disponibilidade da instalação.