Fonte de alimentação TRIO POWER com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

​Os compactos fontes de alimentação TRIO POWER são fáceis de utilizar, oferecem funções de diagnóstico inteligentes e garantem a máxima disponibilidade da instalação. O boost dinâmico e os disjuntores de proteção integrados opcionais fazem do TRIO POWER um equipamento polivalente para a construção de máquinas e integração de sistemas.

Vantagens

  • Poupança de espaço graças à largura total reduzida e ao alinhamento direto
  • Robusto e fiável graças ao boost dinâmico com curva característica de saída forte
  • Manuseamento simples com a tecnologia de ligação push-in
  • Diagnóstico inteligente graças aos díodos emissores de luz multicoloridos e ao contacto coletivo para uma indicação clara do estado, opcionalmente com IO-Link
  • Elevada disponibilidade da instalação: alimentação e proteção num único equipamento através de disjuntores de proteção multicanal integrados

Novos produtos

Fonte de alimentação TRIO POWER na calha metálica

Fonte de alimentação para a construção de máquinas

Solução Plug and Play compacta

A nova fonte de alimentação TRIO POWER com 72 V DC na saída é ideal para a tecnologia de acionamento. As fontes de alimentação TRIO POWER convencem com seu design que poupa espaço, alimentação robusta e fiável, manuseamento simples e diagnóstico inteligente.

Características principais

  • Boost dinâmico: até 150 % para 5 s
  • Forte curva característica de saída
  • Contacto de mensagem coletiva e LED multicolor
  • Profundidade de montagem reduzida de apenas 125 mm
  • Intervalo de temperatura: -25 °C ... +70 °C, Start-up type tested: -40 °C

Vantagens

  • Poupança de espaço graças à largura total reduzida e ao alinhamento direto
  • Robusto e fiável graças ao boost dinâmico com curva característica de saída forte
  • Manuseamento simples com a tecnologia de ligação push-in
  • Diagnóstico inteligente graças a LED multicolor e ao contacto coletivo para uma indicação clara do estado

Fontes de alimentação TRIO POWER

Fontes de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação robusta Opcionalmente, disponível com disjuntor de proteção integrado

A fonte de alimentação TRIO POWER é a solução Plug and Play para o quadro de comando: é só desembalar, ligar e já está!

A fonte de alimentação de 24 V está disponível em duas variantes:

  • Como fonte de alimentação padrão para a alimentação fiável com 24 V
  • Como fonte de alimentação com disjuntor de proteção multicanal integrado

Compacta, robusta e sempre fiável Vantagens em detalhe

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Cablagem da fonte de alimentação TRIO POWER
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando
Fonte de alimentação com proteção de equipamentos integrada no quadro de comando
Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

A tecnologia de ligação frontal disposta verticalmente permite larguras totais estreitas e poupa espaço no quadro de comando. Graças à possibilidade de alinhamento direto, o espaço disponível pode ser aproveitado ao máximo com a TRIO POWER. A baixa profundidade de instalação permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

A TRIO POWER disponibiliza um poderoso pacote para a tecnologia de acionamento com uma potência de saída de até 960 W em 1 AC e 3 AC. O boost dinâmico (150 %/5 s) permite o arranque de cargas complexas. Graças à forte curva característica de saída, as cargas capacitivas também podem ser carregadas sem qualquer problema.

Cablagem da fonte de alimentação TRIO POWER

A TRIO POWER impressiona com o seu manuseamento simples: a tecnologia de ligação push-in permite uma instalação rápida e sem ferramenta. Os campos de marcação integrados são utilizados para a denominação do equipamento e identificação de circuitos. Graças a um conceito de colocação em funcionamento intuitivo, os equipamentos estão rapidamente prontos a utilizar. Além disso, o fecho mecânico dos potenciómetros torna-os à prova de manipulação.

Fonte de alimentação TRIO POWER no quadro de comando

Os díodos emissores de luz multicoloridos e o contacto coletivo assinalam todos os estados relevantes como "DC OK", "sobrecarga" e "curto-circuito". Opcionalmente, a interface IO-Link está disponível para o diagnóstico e parametrização.

Fonte de alimentação com proteção de equipamentos integrada no quadro de comando

Muitos desafios - uma solução. A fonte de alimentação está opcionalmente disponível com um disjuntor de proteção multicanal integrado e assegura, assim, uma elevada disponibilidade da instalação. O compacto equipamento não só reduz o trabalho de instalação, o espaço necessário no quadro de comando e os custos de material, como oferece também uma alimentação e proteção seguras num só equipamento.

Fonte de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação de 24 V estabelece o novo padrão no fabrico de máquinas. A fonte de alimentação convence, entre outros, com a sua elevada eficiência, o invólucro de alumínio robusto e um pacote de certificação internacional.

Vista 3D

Fonte de alimentação TRIO POWER

Veja a fonte de alimentação TRIO POWER com mais detalhe. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção

As fontes de alimentação de 24 V com disjuntor de proteção integrado oferecem-lhe as seguintes vantagens:

  • Alimentação e proteção num só equipamento através da proteção de equipamento multicanal integrada
  • Custos de instalação reduzidos graças a um esforço de cablagem e montagem 70 % mais baixo
  • Colocação em funcionamento simples através da operação manual ou parametrização via IO-Link
  • Elevada disponibilidade graças à gestão de carga priorizada com automonitorização inteligente
  • Poupança de espaço graças à largura total reduzida e à possibilidade de alinhamento
Vista 3D

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção

Veja em pormenor a fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Fontes de alimentação TRIO POWER para ambientes extremos

Fontes de alimentação TRIO POWER para ambientes extremos

Fontes de alimentação para ambientes extremos Com placa de circuito com pintura de proteção

As fontes de alimentação TRIO POWER com pintura de proteção asseguram uma elevada disponibilidade da instalação mesmo em condições ambientais extremas. O revestimento protege contra poeiras e gases corrosivos. A fonte de alimentação continua a impressionar pelo seu design economizador de espaço, alimentação robusta e fiável, fácil manuseamento e diagnóstico inteligente.