A tecnologia de ligação frontal disposta verticalmente permite larguras totais estreitas e poupa espaço no quadro de comando. Graças à possibilidade de alinhamento direto, o espaço disponível pode ser aproveitado ao máximo com a TRIO POWER. A baixa profundidade de instalação permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.
Primary-switched power supply unit TRIO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, Protective coating, input: 1-phase, output: 24 V DC / 20 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC