A tecnologia de ligação frontal disposta verticalmente permite larguras totais estreitas e poupa espaço no quadro de comando. Graças à possibilidade de alinhamento direto, o espaço disponível pode ser aproveitado ao máximo com a TRIO POWER. A baixa profundidade de instalação permite a instalação em caixas pequenas de 210 mm.
Primary-switched TRIO POWER DC/DC converter with Push-in connection for DIN rail mounting, input: 1,500 V DC, output: 24 V DC / 1.5 A