Bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos

Bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos

Tecnologia de ligação versátil, ligações fiáveis: bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos são componentes elementares de todos os equipamentos eletrónicos. O nosso portfólio oferece a tecnologia de ligação adequada para a transmissão de sinais, dados e potência para quase todas as aplicações. O nosso portfólio inclui bornes para placa de circuitos impressos, conectores para placa de circuitos impressos, conectores Wire-to-Board e bornes de passagem de corrente elevada.

Vantagens

  • Flexibilidade particularmente elevada graças a inúmeras tecnologias de ligação, tais como a ligação de parafuso ou ligação push-in
  • Utilização em diversas aplicações e em diferentes indústrias graças aos diferentes passos e números de polos
  • Fiabilidade muito elevada graças ao material de alta qualidade
  • Vida útil longa graças às geometrias e superfícies de contacto sofisticadas
  • Apoio e aconselhamento competentes por especialistas de produto experientes em projetos Design-in e variantes ajustadas às necessidades do cliente
Aplicação Borne para placa de circuitos impressos SPE

White Paper sobre a transmissão de dados com a tecnologia de ligação clássica da placa de circuitos impressos Ligações de dados económicas e robustas para aplicações industriais

A transmissão de dados fiável e potente está a tornar-se cada vez mais importante na comunicação industrial. Os conectores normalizados, como RJ45 ou M12, são amplamente utilizados, mas o espaço limitado e os elevados requisitos mecânicos geralmente exigem soluções alternativas. Aqui, os bornes para placa de circuitos impressos oferecem opções interessantes. E o que dizer da integridade do sinal, velocidade de transmissão e compatibilidade eletromagnética? Saiba mais sobre os princípios, fatores de influência e dicas práticas.

Novos produtos

Conector com ligação de parafuso GSMSTB 2,5
Conectores de potência para aplicações de alta densidade
Bornes para placas de circuitos impressos push-in com TWIN Design
Conector para placa de circuitos impressos de fila dupla com ligação Push-X
Bornes para placas de circuitos impressos com ligação Push-X
Conectores pinstrip para placas de circuitos impressos PTS 1,5
Conectores para placas de circuitos impressos PC 16
Visão geral do sistema dos conectores para placas de circuitos impressos da série XPC

Conector oblíquo com ligação de parafuso

Adequado para espaços estreitos

O conector para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso e direção de ligação inclinada a 45° está disponível no passo de 7,62 mm. Existem variantes com e sem flange roscado. É compatível com a gama de produtos COMBICON existente.

Características principais

  • Ligação de parafuso
  • Passo: 7,62 mm
  • Secção do condutor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Correntes até 12 A
  • Tensões até 630 V
  • Compatível com a família MSTB no passo de 7,62 mm

Vantagens

  • Este princípio de ligação reconhecido permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido graças a uma força de contacto especialmente elevada
  • Flange aparafusável para uma estabilidade mecânica particularmente elevada
  • Permite a ligação de dois condutores
  • Saída de cabo em ângulo para espaços reduzidos

Conector Board-to-Board de energia híbrido

Solução compacta para potência e sinais

A série Power Connect Hybrid (PCH) inclui conectores Board-to-Board híbridos com contactos de potência e de sinal. Com uma capacidade de condução de corrente de até 85 A por contacto, a série PCH cumpre os requisitos para soluções compactas de alta potência.

Características principais

  • Contactos de alta potência, de baixa potência e de sinal
  • Corrente máx. por contacto: High Power: 85 A / baixa potência: 51 A / sinal: 1 A
  • Passo: High Power: 5 mm / baixa potência: 7 mm / sinal: 2 mm
  • Alinhamento: perpendicular para ligações coplanares placa a placa
  • Em conformidade com OCP (Open Compute Project)

Vantagens

  • Transmissão combinada de energia e de sinal de alto desempenho num conector, para uma utilização que poupa espaço e custos
  • Conformidade com a norma OCP para unidades de alimentação (PSU) e unidades de backup de bateria (BBU)
  • Processamento automatizado graças à capacidade de soldadura por refluxo
  • Pinagem sequencial em vários níveis para ligar e desligar de forma segura sob carga
  • Capacidade de encaixe cego para uma ligação simples e fiável

Bornes para placas de circuitos impressos push-in com TWIN Design

Atualização da tecnologia de ligação

A série SPTH com Push-in Technology convence com aberturas de teste maiores e uma possibilidade de ligação de até 4 mm². Graças ao TWIN Design e ao footprint idêntico, os fabricantes de equipamentos podem alternar de forma flexível entre tecnologias de ligação sem terem de adaptar o layout da placa de circuitos impressos e o invólucro do equipamento.

Características principais

  • Ligação por mola push-in
  • Passo: 5,0 mm e 5,08 mm
  • Secção do condutor: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Correntes até 32 A
  • Tensões até 400 V
  • Compatível com a família MKDS

Vantagens

  • Compacto: 20% de economia de espaço em relação aos bornes para placa de circuitos impressos comparáveis
  • TWIN Design: design padronizado e pinagem idêntica para ligação de parafuso e push-in
  • Grande abertura de teste: conexão de toque integrada para facilitar o teste
  • Pinos de soldadura com geometria de inserção: posicionamento ideal no processo de montagem
  • Push-in Technology: ligação de condutor que poupa tempo e ligação estável a longo prazo

Conector de fila dupla com Push-X

Grande facilidade de utilização com um espaço reduzido

Os conectores para placas de circuitos impressos de fila dupla da série DXPC 1,5 oferecem uma ligação de condutor Push-X cómoda. Os condutores flexíveis e rígidos podem ser ligados rapidamente e quase sem esforço. Os contactos de duas filas permitem uma elevada densidade de montagem numa área reduzida.

Características principais

  • Push-X Technology
  • Passo: 3,5 mm
  • Secção do condutor: 1,5 mm²
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 20 polos
  • Disponível com/sem flange roscado ou alavanca Trancar e Libertar

Vantagens

  • Confirmação imediata através de uma resposta acústica e visual aquando da ligação de condutor
  • Ligação rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal ponteira
  • Compatibilidade com os conectores existentes do portfólio COMBICON
  • Os contactos dispostos em fila dupla permitem uma elevada densidade de embalagem com superfície base compacta
  • Otimizado para situações de instalação com espaço reduzido, graças à operação e à ligação de condutor a partir de um único sentido

Bornes para placas de circuitos impressos com Push-X

Instalação simples com a tecnologia Push-X

Os bornes para placa de circuito impresso da série XPT dispõem da ligação Push-X de fácil utilização. Com esta tecnologia, é possível ligar condutores flexíveis e rígidos de forma particularmente rápida, simplesmente encaixando-os diretamente e quase sem esforço.

Características principais

  • Push-X Technology
  • Passo: 3,5 mm e 5,0 mm
  • Secção do condutor: 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Correntes até 32 A
  • Tensões até 400 V
  • Compatível com o SPT 2,5 ou o SPT-THR 1,5

Vantagens

  • Confirmação imediata através de uma resposta acústica e visual aquando da ligação de condutor
  • Ligação rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal ponteira
  • Elevado conforto de operação graças à tecnologia de encaixe direto que não exige força nem ferramenta
  • Operação, ligação de condutor e ligação de teste a partir de um só sentido para uma integração fácil no painel frontal dos equipamentos
  • Ocupa o mesmo espaço que os modelos SPT 2,5 e SPT THR 1,5 existentes da gama COMBICON

Conectores pinstrip para placas de circuitos impressos ligados em ponte

Cómoda ligação em loop de potenciais

O conector para placa de circuitos impressos PTS 1,5/PH-CLIP-B é ideal para ligar em loop potenciais em aplicações prediais. Graças à geometria Clip, pode ser bloqueado na parte inferior do invólucro sem ferramentas. O contacto com a placa de circuitos impressos é realizado através de réguas de pinos otimizadas a nível de custo.

Características principais

  • Secções transversais do condutor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Correntes até 10 A para o dispositivo e 16 A para ligar em loop
  • Tensões até 400 V
  • Passo: 5,0 mm
  • 2, 4 e 6 polos
  • Compatível com PST 1,3

Vantagens

  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Ligação em ponte interna para ligação em loop simples de potenciais
  • Encaixável no invólucro de equipamentos graças à geometria Clip
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
  • Maior espaço de aperto possível com tamanho de componente pequeno

Conectores protegidos contra toque com ligação de parafuso

Flexível para a eletrónica de potência

Com a série PC 16 HC, a tecnologia de ligação clássica com ligação de parafuso agora também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção contra toque ampliada. Os conectores com passo de 10,16 mm têm uma capacidade de condução de corrente de 76 A em temperaturas ambiente padrão de ≥ 40 °C.

Características principais

  • Passo: 10,16 mm
  • Correntes até 76 A a temperaturas ambiente de ≥ 40 °C
  • Tensões até 1000 V
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente com flange central
  • Proteção contra toque ampliada conforme IEC/UL 61800-5-1

Vantagens

  • Proteção contra toque ampliada para uma elevada segurança também no estado não encaixado
  • Frente de encaixe compatível com o conector para placa de circuito impresso operável com alavanca LPC 16
  • Este princípio de ligação reconhecido permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido graças a uma força de contacto especialmente elevada
  • Permite a ligação de dois condutores

Conectores para placa de circuitos impressos com tecnologia Push-X

Elevado conforto operacional na ligação de condutor

Nos conectores para placa de circuitos impressos da série XPC 2,5 está integrada a cómoda ligação de condutor Push-X. A tecnologia Push-X permite-lhe ligar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e praticamente sem esforço, mediante inserção.

Características principais

  • Correntes até 16 A
  • Tensões até 320 V (300 V UL)
  • Secções do condutor até 2,5 mm²
  • Passo de 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Vantagens

  • Ligação rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal ponteira
  • Elevado conforto de operação graças à tecnologia de encaixe direto que não exige força nem ferramenta
  • Mensagem acústica na ligação de condutor
  • A posição da alavanca indica o estado da ligação
  • Compatível com conectores para placa de circuitos impressos COMBICON no passo de 5,08 mm

Blank

Blank

Blank

Características principais

Blank

Vantagens

Blank

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Principais inovações


Dados CAE para a engenharia de PCB

Dados CAE para a engenharia de PCB

Poupe tempo valioso ao planear e implementar o seu design de placa de circuito impresso com os nossos dados de design PCB. Use transferências de dados ECAD compatíveis com Design-in com mais de 20 formatos para os sistemas CAE mais comuns para mais de 7.000 conectores para placa de circuitos impressos.

O nosso portfólio de produtos


Conectores para placas de circuitos impressos e invólucros eletrónicos: tecnologia de ligação para o futuro

Soluções versáteis de tecnologia de ligação oferecem-lhe conectores para placa de circuitos impressos, conectores Board-to-Board e invólucros eletrónicos da Phoenix Contact em diferentes formas, cores e opções de ligação. Na qualidade de fabricante de equipamentos, beneficie de uma ampla competência ao nível do desenvolvimento e produção para a sua solução personalizada de ligação.

Bornes para placas de circuitos impressos

Bornes para placas de circuitos impressos

Seja em interfaces do processo, em componentes de automatização ou em conversores de frequência: os bornes para placas de circuitos impressos da linha de produtos COMBICON XS a XXL permitem a transmissão simples e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuitos impressos.

  • Para secções do condutor de 0,14 a 95 mm²
  • Para correntes de até 232 A e tensões de até 1000 V
  • Com ligação de parafuso, por mola ou por corte de isolamento
  • Para passos de 2,5 a 20 mm
Conectores para placas de circuitos impressos com tecnologias de ligação inovadoras

Conectores para placas de circuitos impressos

Os conectores para placas de circuitos impressos da linha de produtos COMBICON XS a XL oferecem uma ligação de condutores universal e de manutenção fácil para praticamente todos os designs do equipamento de diferentes indústrias e mercados. Os conectores montados com diferentes comprimentos de cabo e diferentes secções transversais permitem, além disso, a disponibilização de soluções de ligação prontas a usar.

  • Para secções do condutor de 0,14 a 35 mm²
  • Para correntes de até 125 A e tensões de até 1.000 V
  • Com ligação de parafuso, por mola, alavanca, pierce ou cravação
  • Com bloqueio através de sistemas de travamento ou flanges roscados
  • Para passos de 2,5 a 15 mm
Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular

Bornes para placas de circuitos impressos modulares da série SPT modular

Os bornes para placas de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular alimentam o seu sistema eletrónico industrial com até 1500 V num bloco de ligação. Beneficie de um acesso 24/7 a todos os dados de configuração, entre outros, através do código QR do produto

  • Configuração simples de espaços de cores, colorações individuais dos polos e diferentes secções transversais
  • Cadeia de processos digital contínua para uma rápida especificação do artigo configurado, uma produção fluida e um fornecimento fiável
Bornes de passagem de corrente elevada para soluções de transmissão flexíveis

Bornes de passagem de alta corrente

Os bornes de passagem de corrente elevada permitem-lhe transmitir correntes e tensões elevadas de forma segura e fiável através da parede do invólucro. As diferentes posições de montagem oferecem-lhe sempre a solução adequada para uma tecnologia de ligação segura.

  • Para secções do condutor de 4 a 95 mm²
  • Para correntes de até 232 A e tensões de até 1.000 V
  • Com ligação de parafuso, mola, T-LOX ou por terminal de olhal
  • Para espessuras de parede entre 1 e 6 mm
Conectores Wire-to-Board otimizados para montagens de cabos

Conectores Wire-to-Board otimizados para montagens de cabos

Os conectores para placa de circuitos impressos do portfólio CONNEXIS estão otimizados para montagens de cabos. Estes são constituídos por conectores e réguas básicas na direção de ligação horizontal ou vertical, bem como por passa-painéis.

  • Para contactos de cravação para condutores de AWG 28 ... AWG 14
  • Com ligação push-in sem ferramenta e com poupança de tempo
  • 2 ... 20 polos
  • Passos de 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm
  • Para tensões (III/2) de 160 a 210 V

Serviços


Portfólio COMBICON

Encontrar contrapeças adequadas

Encontrar contrapeças compatíveis num instante. Em inúmeras páginas de detalhes do produto, já pode clicar em "Contrapeças adequadas" na secção "Produtos compatíveis". Com base nos filtros selecionados, as contrapeças adequadas são apresentadas automaticamente, que pode limitar ainda mais.

A indicação das contrapeças adequadas é dinâmica e atualiza-se automaticamente quando são feitas alterações no portfólio. O serviço está disponível para o portfólio COMBICON e é continuamente alargado para todo o programa de produtos da Phoenix Contact. Experimente. Experimente a eficiência da nossa nova função.

Leitura automática das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique a sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos os seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que apresentam com um simples código QR as informações mais importantes, como n.º de artigo, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao ler automaticamente os códigos, reduz o esforço de trabalho manual da sua equipa de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.

E-paper
Resumo de todo o portfólio

Explore ao detalhe a diversidade de produtos da gama COMBICON nas mais de 500 páginas do catálogo electrónico de produtos. Desta forma, encontrará sempre a tecnologia de ligação certa para a transmissão de sinais e dados para a sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrónico
Diversos bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos, bem como bornes de passagem de corrente elevada

Tecnologia de ligação para transmissão de dados, sinais e potência

As exigências ao nível de equipamentos eletrónicos no ambiente industrial aumentam constantemente. A tendência é a miniaturização: bornes e conectores para placa de circuitos impressos compactos devem tornar possíveis mais sistemas eletrónicos em espaços compactos no quadro de comando ou em outras aplicações. Os componentes devem ser mais compactos, a tecnologia de ligação deve ser mais potente, resistente e flexível.
A Phoenix Contact satisfaz estes requisitos com um amplo portfólio de produtos. A tecnologia de ligação IP20 permite aos fabricantes de equipamentos criar ligações adequadas para a transmissão de dados, sinais e potência. Com mais de 10 000 produtos diferentes, o amplo portfólio oferece a ligação adequada para cada aplicação.

Medidor de caudal indutivo magnético com tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos
Servocontrolador com conector para placa de circuitos impressos
Borne de passagem de corrente elevada para potência até 232 A/1000 V (IEC)
Medidor de caudal indutivo magnético com tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos

Enquanto fabricante de equipamentos, poderá desenvolver as soluções de transmissão adequadas à sua aplicação para bus de campo convencionais e Ethernet industrial, por ex., a partir de conectores híbridos para a transmissão simultânea de dados e potência (Power over Ethernet). Além disso, tem à sua disposição diferentes cablagens CAT5.

Servocontrolador com conector para placa de circuitos impressos

Para a transmissão de sinal, utilize o portfólio da Phoenix Contact para correntes até 8 A e tensões até 300 V. Além disso, tem à sua disposição variantes com conexão de blindagem.

Borne de passagem de corrente elevada para potência até 232 A/1000 V (IEC)

Para a transmissão de uma potência superior, oferecemos-lhe os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos com secções do condutor até 95 mm2 e passos até 20 mm. As variantes com conexão de blindagem aumentam o seu nível de liberdade enquanto fabricante de equipamentos.

Tecnologias