Conformidade e certificações para produtos Para a Phoenix Contact, cumprir os padrões aplicáveis a produtos e empresas é o ponto de partida de todas as ações. As certificações e os certificados nacionais e internacionais constituem a base para esse cumprimento. Porque os nossos clientes devem ficar totalmente satisfeitos com os nossos produtos. E devem poder confiar na Phoenix Contact como empresa. De seguida encontra uma seleção de certificados e certificações, nos quais se baseiam os nossos processos empresariais e de criação.

Pessoa com produtos testados de acordo com as normas, diretivas e legislação em vigor
Colaboradora da Phoenix Contact no controlo de qualidade

Naturalmente, a Phoenix Contact desenvolve, verifica e identifica cada produto de acordo com as normas, diretivas e legislação em vigor. As certificações e os certificados dos produtos podem variar de país para país. Caso precise de informações sobre os certificados e as certificações de um artigo, pode encontrá-las na respetiva página do produto pretendido. Para isso, introduza o n.º de artigo no campo de pesquisa da página web da Phoenix Contact. Também pode selecionar o artigo pretendido na lista de produtos.

Os nossos produtos são certificados ou homologados, entre outros, conforme:

  • Certificações CB de acordo com os padrões IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Conformidade CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Instalação química com símbolos de proteção contra explosões na parte superior

Proteção contra explosões

A proteção contra explosões desempenha um papel de destaque entre os certificados e as certificações dos produtos. Na indústria química e petroquímica, mas também em setores presumivelmente não críticos, como a indústria alimentar, os construtores de sistemas de todo o mundo precisam de respeitar os requisitos legais ao nível da proteção contra explosões.

Colaborador da Phoenix Contact observa um fio incandescente

Verificações de qualidade

A qualidade comprovada dos nossos produtos é a nossa principal prioridade. A qualidade é verificada não só posteriormente no produto já acabado, mas é criada de forma responsável ao longo de cada passo da produção e logística. Para garantir a aplicação dos nossos produtos em todas as indústrias relevantes, os produtos são submetidos a uma grande variedade de procedimentos de teste. Assim, são qualificados de acordo com inúmeras certificações.

Colaboradores da Phoenix Contact junto a certificados

Certificados da empresa

Uma elevada qualidade é imprescindível: isto aplica-se a cada produto individual, mas também ao grupo Phoenix Contact. Para alcançar este objetivo na sua totalidade, enquanto empresa, a Phoenix Contact foi repetidamente verificada e certificada – entre outros ao nível da gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão energética ou proteção do trabalho e da saúde. As certificações selecionadas são:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Várias acreditações laboratoriais conforme a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 ou DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1