Derivação de sinal para sistemas I/O padrão
Derivação de sinal I/O
Oferecemos diversas soluções para a derivação de sinal I/O: o VIP I/O-Marshalling torna o condicionamento e a derivação de sinal I/O para sistemas Universal I/O totalmente universal, desde o campo até ao controlador. Para a derivação de sinal I/O padrão, os nossos Termination Carrier oferecem uma solução Plug and Play para a ligação de equipamentos de calha metálica clássicos a placas I/O padrão do seu sistema de automação.
Categorias de produtos
Comparação da derivação de sinal para sistemas I/O padrão e sistemas Universal I/O
Topologias de sistema:
A abordagem de Universal I/O com o VIP I/O-Marshalling elimina a separação rígida entre os níveis de marshalling e de interface, permitindo uma arquitetura de sistema integrada e significativamente mais simples.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Derivação de sinal I/O padrão
Com os condicionadores de sinal MINI Analog Pro e MACX Analog |
Derivação de sinal I/O Universal
Com VIP I/O-Marshalling |
|
| Conceito | Termination Carrier para a ligação de dispositivos de barramento padrão específicos para sinais | Sistema modular flexível do tipo Plug and Play, composto por placas de terminação e módulos de encaixe |
| Arquitetura do sistema | Quadros de comando e sistemas separados para ordenação de sinais, processamento de sinais e ligação de I/O | Classificação de sinais, processamento de sinais e ligação de I/O integrados no sistema |
| Estrutura I/O | Utilização de placas de I/O específicas para cada tipo de sinal | Atribuição de canais baseada em software, independente do tipo de sinal, sem placas de I/O específicas para cada sinal |
| Adaptações de sinal | Adaptação e reconfiguração da cablagem nos níveis de comutação, de interface e de I/O | Substituição dos módulos de encaixe e configuração do software do sistema de controlo com a cablagem já instalada |
| Ir para produtos | Ir para produtos |
Representação gráfica:
A abordagem de Universal I/O com VIP I/O-Marshalling integra os níveis de marshalling, de interface e de I/O numa arquitetura simplificada
Prazos de execução dos projetos:
Em comparação com a classificação clássica de sinais, a abordagem de I/O universal reduz os custos e encurta os prazos de execução dos projetos em até 30 %.
| Derivação de sinal I/O padrão | Derivação de sinal I/O Universal | |
|---|---|---|
| Planeamento de sinais | O número de tipos de sinais específicos e de placas de I/O deve ser definido numa fase inicial do processo de engenharia. | Basta saber o número de sinais. Os tipos de sinal podem ser atribuídos posteriormente de forma flexível. |
| Gestão de projetos | O planeamento, a instalação e os testes são realizados de forma sequencial. | Execução paralela do planeamento, da instalação e dos testes |
| Alterações nos sinais | São necessárias adaptações na cablagem e na documentação. | Substituição dos módulos de encaixe e programação de software na UIO. |
| Teste de aceitação na fábrica e processos de colocação em funcionamento | As vias de sinal são testadas com a função de canal definitiva. | As vias de sinalização são configuradas e testadas independentemente do tipo de sinal. |
Representação gráfica:
Poupança de tempo de até 30 % graças ao tratamento paralelo das etapas do projeto
As nossas soluções de produto para o encaminhamento de sinais de I/O
Novos produtos
Derivação de sinal para sistemas I/O Universal
Compacto, flexível e altamente funcional
O VIP I/O-Marshalling combina o condicionamento e a ordenação de sinais num sistema modular compacto do tipo Plug and Play. Poupe nos armários de marshalling e planeie as vias de sinalização independentemente do tipo. Aproveite uma ampla gama de sinais e funcionalidades.
Características principais
- Medir e controlar sinais de campo Ex i e não Ex i
- Módulos de encaixe para AI, AO, DI, DO, T
- Ligação de campo: Push-in Technology
- Ligação do controlador: D-SUB
- Proteção contra sobretensões até 40 kA
- Altura de operação: ≤ 5000 m acima do nível médio do mar
- Intervalo de temperatura: -40 °C ... +70 °C
- Certificações: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Vantagens
- Menos quadros de comando, mais canais: níveis de marshalling e de interface num sistema com uma compacticidade única
- Redução do tempo de projeto: planear, configurar de forma flexível e testar as vias de sinal, independentemente do tipo
- Configuração Plug and Play composta por várias placas de terminação e módulos de encaixe
- Adaptável a qualquer momento: substituição rápida de módulos sem necessidade de nova cablagem
- Amplo espectro de sinais, incluindo segurança intrínseca, SIL e proteção contra sobretensões