Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Derivação de sinal flexível para I/O Universal

Pessoas numa instalação de processamento

Na derivação de sinal I/O para sistemas I/O padrão, os sinais de campo são classificados em grandes salas de controlo de acordo com o seu tipo de sinal e depois cablados ao controlador em condutores individuais através do nível de interface. Por outro lado, a derivação de sinal I/O para sistemas I/O Universal permite uma estrutura descentralizada com atribuição flexível dos canais, desde o campo até ao controlador. O VIP I/O-Marshalling oferece uma solução Plug and Play que não requer um controlador que combina num sistema a derivação e o processamento de sinal I/O.

Desafios


Quadros de comando para derivação de sinal I/O clássica com Termination Carrier

Falta de flexibilidade, trabalhos elevados de cablagem e salas de controlo de grandes dimensões

Dependendo do tamanho da instalação, é necessário derivar vários milhares de sinais entre o nível de campo e de controlo para controlar um processo contínuo em instalações de engenharia de métodos.
Na derivação clássica de sinal, os sinais de campo recebidos por ordem aleatória em salas de controlo centrais são ordenados primeiramente no nível de derivação de acordo com o seu tipo de sinal e depois, a partir daí, cablados no nível de interface. Aqui, os sinais são processados p. ex. através de condicionadores de sinal, transdutores e relés e cablados ao nível IO através de cabos de sistema.

Além do aumento da necessidade de espaço e do trabalho de cablagem, essas soluções requerem que seja conhecido desde o início o tipo de sinal exato.

I/O Universal: flexível – mas apenas com a tecnologia de interface necessária

Com a abordagem I/O Universal ao nível de controlo consegue concretizar melhorias em comparação com a derivação de sinal clássica: em vez de blocos de 8/16/32/64 canais para cada tipo de sinal, nas placas I/O Universal os canais são adaptados individualmente às respetivas funções, através do software.

No entanto, há que ter em conta problemas existentes de um sistema I/O Universal.

A tecnologia de interface necessária não está incorporada, p. ex.:

  • Relés para a adaptação de sinal para os I/Os configurados como saída digital
  • Blocos de interface com tipo de proteção contra ignição de 'segurança intrínseca'
  • Condicionadores de sinal e transdutores para um processamento de sinal seguro, p. ex. para separar circuitos de terra e evitar distorções de sinal

A nossa solução


O sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling nas mãos

O sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling

Flexibilidade total ao nível de interface e de derivação

O sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling foi desenvolvido especialmente para a aplicação em sistemas I/O Universal. Ao nível de interface e de derivação de sinal, a solução oferece a mesma flexibilidade dos sistemas I/O Universal ao nível I/O.

O sistema é essencialmente composto por três blocos:

  1. A base é instalada na calha DIN, incorpora a cablagem do campo e assegura a ligação ao sistema I/O por meio de conectores.
  2. O segundo bloco constitui o designado Input Output Accessory (IOA), que desempenha a função da interface.
  3. Um cabo de sistema liga a base ao sistema I/O universal.

Vantagens A estrutura com sistemas I/O Universal em quadros de comando descentralizados inteligentes oferece vantagens decisivas

  • Um produto padrão adaptável a todas as aplicações
  • Quadros de comando testados com certificações globais
  • Não requer armários de sinal ou de derivação
  • Não requer cabos principais e condutas de cabos
  • Redução significativa do número de pontos de fixação

A solução descentralizada de quadro de comando

A estrutura rígida do nível de marshalling, nível de interface e nível I/O no espaço de controlo central é dissipada através da utilização do I/O Universal. A inteligência aproxima-se do processo no campo. Para tal, os Universal Remote Cabinets oferecem uma solução compacta e padronizada. O sistema de marshalling I/O flexível é responsável pela derivação e pelo processamento de sinal.

Solução descentralizada de quadro de comando

Solução descentralizada de quadro de comando

Conclusão


Sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling

I/O Universal, economia de espaço e flexibilidade desde o campo até ao nível de controlo

Com o VIP I/O-Marshalling, a derivação de sinal I/O para sistemas I/O Universal torna-se realmente universal: a derivação e o processamento de sinal I/O são combinados numa solução que não requer um controlador, através do flexível sistema de derivação de sinal I/O. Os módulos de função encaixáveis flexíveis permitem-lhe configurar individualmente os canais, continuamente desde o campo até ao nível de controlo.

Com os Universal Remote Cabinets é possível prescindir de grandes quadros de derivação e interface. A adaptação de um conjunto de montagem modular não só eliminou completamente alguns componentes, como também permitiu fazer com que os componentes necessários ficassem mais compactos e possam caber num quadro mais pequeno.