Impressora industrial para a identificação profissional

Impressora

Crie marcações mais facilmente do que nunca com as nossas impressoras industriais: quer seja tecnologia a laser, LED UV ou termotransferência. Com diferentes sistemas de impressão e marcação, disponibilizamos garantidamente a solução certa para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Todas as impressoras se caracterizam por um manuseamento particularmente simples.

Vantagens

  • Navegação no menu intuitiva através de ecrãs táteis universais
  • O software MARKING system controla todos os sistemas de marcação
  • Prevenção de erros de impressão graças à deteção automática do material
  • Resultados de alta qualidade graças aos componentes perfeitamente compatíveis entre si
  • Poupança de tempo graças à integração rápida das impressoras nas estruturas existentes

MARKING system – simply easy!

O portfólio do MARKING system oferece uma solução de sistema integrada para processos de identificação simples e eficientes. É composto por software de marcação intuitivo, impressoras industriais potentes, soluções de identificação de uso versátil e serviços abrangentes. Tornamos assim a sua vida laboral mais fácil.

Sistemas de marcação

As marcações industriais têm de permitir uma identificação inequívoca. Por isto, dependendo da área de aplicação e das condições ambientais associadas, há inúmeros requisitos diferentes. Oferecemos-lhe uma vasta seleção de sistemas para a identificação estacionária e móvel. Torne os seus processos de trabalho ainda mais eficazes e decida qual sistema é o mais adequado para os seus requisitos.

Mapa de imagem interativo: Sistemas de marcação
TOPMARK NEO
O marcador a laser TOPMARK NEO permite-lhe criar marcadores resistentes para ambientes industriais exigentes. Devido à enorme resistência, a marcação a laser convence mesmo sob diversas influências ambientais e mecânicas.
Mais sobre o TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
A THERMOMARK PRIME 2.0 está pronta para uso onde quer que seja necessária. Com o versátil sistema de impressão independente marca materiais de marcação em formato de carta e folha de forma rápida, fácil e económica graças à tecnologia por termotransferência.
Mais sobre a THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
A impressora por termotransferência THERMOMARK CARD 2.0 permite-lhe imprimir etiquetas de plástico em formato de carta e folha para aplicações na marcação de bornes, condutores e cabos, assim como equipamentos e sistemas.
Mais sobre a THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Para processos de marcação de máxima eficiência, combine a impressora por termotransferência padrão com um aplicador da THERMOMARK E SERIES. Isto transforma a sua impressora num sistema eficiente de impressão e aplicação, poupando em média 60% do tempo.
Mais sobre a THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD, processa de forma especialmente eficiente grandes volumes de impressão na marcação industrial. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Mais sobre a BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
A impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0 permite-lhe imprimir etiquetas, mangas termorretráteis em formato de rolo para aplicações na marcação de bornes, condutores e cabos, assim como equipamentos e sistemas.
Mais sobre a THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
SÉRIE THERMOMARK GO
Com os equipamentos THERMOMARK GO SERIES pode criar as suas marcações diretamente no ambiente de aplicação. Quer se trate da impressora de etiquetas controlada por aplicação THERMOMARK GO ou da impressora portátil compacta THERMOMARK GO.K, com as nossas impressoras móveis está idealmente equipado para trabalhos de manutenção e conservação no campo.
Mais sobre as impressoras móveis
SÉRIE THERMOMARK GO

Tecnologias de identificação A tecnologia adequada para cada área de aplicação na marcação industrial

Tem o sistema de marcação adequado disponível para quaisquer que sejam seus requisitos de marcação. Selecione entre três tecnologias de impressão e marcação e crie identificações perfeitamente adequadas às suas áreas de aplicação.

E-paper
Marcação industrial

Todo o nosso portfólio num relance: a brochura de produtos contém informações completas e dados técnicos sobre sistemas e materiais de marcação, bem como software e serviços.

Abrir E-paper
Sistemas de marcação