Identificação automatizada com o sistema modular THERMOMARK E SERIES

Identificação automatizada

A THERMOMARK E SERIES garante uma maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular, composto por impressoras de rolos por termotransferência e aplicadores, imprime identificações e aplica-as automaticamente em cabos e condutores. A THERMOMARK E.VARIO identifica, além disso, marcadores de bornes em formato contínuo e corta-os ao passo correspondente. A junção destes passos do processo garante uma poupança de tempo de aprox. 60%.

Go to Product Detail Page for item 1195972
THERMOMARK E.VARIO - Applicator
THERMOMARK E.VARIO - Applicator
1195972

Applicator, Applicator for the efficient perforation and cutting of a flexible continuous profile of type E-TM... and E-TMF... in a variable pitch of 3.4 mm ... 1000 mm for terminal marking in a single automated process step, length: 0.115 m, width: 225 mm, height: 140 mm, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1192932
THERMOMARK E.SLEEVE - Applicator
THERMOMARK E.SLEEVE - Applicator
1192932

Applicator, Applicator for the efficient printing and application of E-WMS... shrink sleeves and marking sleeves on wires and cables in a single automated process step, width: 241.7 mm, height: 144.6 mm, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1259008
TM-RIBBON 40 BK 105 - Ink ribbon
TM-RIBBON 40 BK 105 - Ink ribbon
1259008

Ink ribbon, for the E-WMS... product group in combination with the THERMOMARK E.SLEEVE applicator and the WMS... and WMS-2 HF... product groups in combination with conventional roll printers, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 40 mm, color: black (RAL 9005)

Vantagens

  • Máxima eficiência: cerca de 60 % menos tempo, graças à impressão e aplicação num único passo do processo
  • Reação flexível com um sistema modular composto por uma impressora por termotransferência padrão e quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação
  • Fluxos de trabalho digitais contínuos: controlo e processamento automático de dados a partir de sistemas CAE
  • Manuseamento fácil e qualidade consistentemente elevada graças ao processo automatizado
Impressão e aplicação num único passo
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES garante uma maior eficiência na construção de quadro de comando: o sistema modular, composto por impressoras de rolos por termotransferência e aplicadores, imprime identificações e aplica-as automaticamente em cabos e condutores. A junção destes passos do processo garante uma poupança de tempo de aprox. 60%.

Saber mais
Sistema modular THERMOMARK E SERIES
Sistema de impressão modular THERMOMARK E SERIES

Sistema de impressão modular THERMOMARK E SERIES

Impressoras por termotransferência THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Impressoras de rolos para todos os materiais

Tire partido da flexibilidade das impressoras de rolos: utilize-as como impressoras padrão para todos os materiais em rolo. Combine-as com o E.CUTTER(/P) para cortar ou perfurar materiais em formato contínuo. Ligue as impressoras a um dos aplicadores da THERMOMARK E SERIES para obter sistemas de impressão e aplicação eficientes.

  • Compatível com todos os aplicadores da THERMOMARK E SERIES
  • Adequado para todos os materiais em rolo do portfólio de produtos MARKING system
  • Processamento fácil de todos os materiais em formato contínuo através da utilização de E.CUTTER e E.CUTTER/P
  • Ecrã LCD tátil multicolor de 4,3": vídeos para deteção de erros, mensagens em tempo real
  • 300 e 600 dpi para todos os requisitos industriais
  • Design industrial robusto para grandes volumes de impressão
Identificação de cabos com THERMOMARK E.WIRE

Identificação de cabos com THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Impressão e aplicação automatizadas de identificação de cabos

O aplicador THERMOMARK E.WIRE implementa marcadores de cabos móveis no sentido radial e axial. A costura de solda torna o marcador imperdível. O formato contínuo abrange todos os diâmetros entre 1,8 mm e 5,6 mm com apenas um material disponível em diferentes larguras.

  • Até 70 % menos tempo em comparação com processos de marcação e de aplicação manuais com etiquetas de manga termorretrátil ou peel-off
  • Um material para todos os intervalos de diâmetro: utilização de material contínuo em diferentes larguras
  • Operação fácil: medição automática do diâmetro do corpo cilíndrico
  • Máxima flexibilidade: marcação móvel em sentido radial e axial
  • A costura de solda torna a marcação imperdível
  • Para corpos cilíndricos, fios individuais, cabos e cablagens
Impressão e aplicação de manga termorretrátil com THERMOMARK E.SLEEVE

Impressão e aplicação de manga termorretrátil com THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Impressão e aplicação automatizadas de manga termorretrátil

O aplicador THERMOMARK E.SLEEVE processa a manga termorretrátil em formato contínuo e corta-a individualmente com o comprimento desejado. Além disso, o aplicador abre os marcadores de manga termorretrátil individuais para um fácil deslizamento sobre corpos cilíndricos.

  • Até 75 % menos tempo em comparação com processos de marcação e de aplicação manuais com manga termorretrátil
  • Boa relação custo-eficácia graças à utilização de manga termorretrátil em formato contínuo
  • Operação simples: deteção automática de objetos por barreiras fotoelétricas e entrada de cabo otimizada
  • Manuseamento eficiente: sem perda de tempo com configuração graças à adaptação automática ao respetivo diâmetro do corpo cilíndrico
  • Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas peel-off com THERMOMARK E.WRAP

Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas peel-off com THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas peel-off

O aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica etiquetas peel-off de forma automática em corpos cilíndricos – e com uma qualidade constantemente alta. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.

  • Até 60 % menos tempo em comparação com processos de impressão e de aplicação manuais com etiquetas peel-off autolaminadas
  • Qualidade de aplicação consistentemente elevada: influência positiva sobre a resistência e a durabilidade da marcação
  • Fácil operação: o posicionamento do marcador pode ser definido pela orientação na escala de medição
  • Para aplicações internas e externas: alta resistência graças a laminado de proteção
  • Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Imprimir e cortar marcadores de bornes em formato contínuo com o THERMOMARK E.VARIO

Imprimir e cortar marcadores de bornes em formato contínuo com o THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Imprimir e cortar marcadores de bornes em formato contínuo

O aplicador THERMOMARK E.VARIO identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de marcação altas e planas. Graças ao formato contínuo, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1000 mm – independentemente do número de passos diferentes.

  • Até 70 % menos tempo na marcação de passos diferentes
  • Apenas dois materiais: marcação da régua de bornes completa
  • Geometria inovadora: fixação perfeita do material na ranhura de marcação, bem como encaixe e separação fáceis dos marcadores individuais
  • Marcação fácil e eficiente de réguas de bornes: atribuição automática de cortes de perfuração com base nos dados do software de engenharia