Indicadores de processo e equipamentos de campo

Indicadores de processo e equipamentos de campo

Os indicadores de processo e equipamentos de campo da série Field Analog permitem-lhe a aquisição, a monitorização e a indicação descentralizada de sinais analógicos e de temperatura, bem como o controlo através de entradas e saídas digitais e analógicas. Os transdutores de temperatura alimentados por loop adquirem os sinais de termómetros de resistência, termopares, sensores de resistência e de tensão diretamente no campo e convertem-nos em sinais normalizados e HART®.

Vantagens para si

  • Multifuncionais e universais: indicadores de processo com entrada universal
    para corrente, tensão e sinais de RTDs, TCs e sensores de resistência
  • Alimentado por loop de saída e com comunicação HART®: ecrã para sinais de 4 ... 20 mA e sinais HART® para ilustração de até quatro valores de medição alternados de um sensor via HART®
  • Compacto e rentável: indicador LED de 7 segmentos com dispositivo de ajuste do limiar integrado para monitorização rentável de sinais padrão, de corrente e de tensão, bem como de sinais de frequência e de impulso
  • Recolher e converter sinais no campo: transdutores de temperatura alimentados por loop para a aquisição de termómetros de resistência, termopares, transmissores de resistência e sensores de tensão
  • Comunicação HART®: configuração e diagnóstico online simples de equipamentos de campo com capacidade HART®, bem como documentação contínua de variáveis e estados de processo via PC ou sistema de gestão

Indicadores de processo, equipamentos de campo, comunicação HART

Indicadores de processo Field Analog na caixa de campo e para quadro de comando
Dispositivos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop
Multiplexador HART® para a comunicação HART®
Indicadores de processo Field Analog na caixa de campo e para quadro de comando

  • Indicadores de processo multifuncionais
  • Indicadores de processo alimentados por loop de saída
  • Indicador LED de 7 segmentos

Dispositivos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop

  • Transdutores de temperatura alimentados por loop
  • Transmissores de temperatura montados na cabeça do sensor alimentados por loop

Multiplexador HART® para a comunicação HART®

  • Para a configuração e diagnóstico online de equipamentos de campo com capacidade HART®
  • Documentação contínua das variáveis do processo e estados via PC ou sistema de gestão

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"