Rede de resistências para interruptores de aproximação

Rede de resistências para interruptores de aproximação

A rede de resistências é utilizada para a monitorização de erros de linha de contactos sem potencial de terra e interruptores de aproximação, utilizando condicionadores de sinal ou entradas digitais, de acordo com NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficie do manuseamento simples e do formato compacto.

Vantagens

  • Ativação simples de contactos sem potencial de terra e sensores de proximidade para realizar a monitorização de erros de linha
  • Compatibilidade com condicionadores de sinais de comutação e módulos de entrada digital em conformidade com NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Particularmente económico em termos de espaço: possibilidade de integração em salas de ligação de transmissores
  • Cablagem simples com a confortável Push-in Technology

Novos produtos

Rede de resistências para interruptores de aproximação

Rede de resistências para interruptores de aproximação

Para monitorização de erros de linha

A rede de resistências é utilizada para a monitorização de erros de linha de contactos sem potencial de terra e interruptores de aproximação, utilizando condicionadores de sinal ou entradas digitais, de acordo com NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficie do manuseamento simples e do formato compacto.

Características principais

  • Formato compacto: (L x A x P) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Valores de resistência (paralelo/série): 10 kΩ/1 kΩ, 10 kΩ/1,5 kΩ, 22 kΩ/620 Ω, 22 kΩ/680 Ω
  • IP20, com acessórios até IP67

Vantagens

  • Ativação simples de contactos sem potencial de terra e sensores de proximidade para realizar a monitorização de erros de linha
  • Compatibilidade com condicionadores de sinal e módulos de entrada digital em conformidade com NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Particularmente económico em termos de espaço: possibilidade de integração em salas de ligação de transmissores
  • Cablagem simples com a confortável Push-in Technology

Rede de resistências em conjunto com um condicionador de sinais de comutação NAMUR

Segurança melhorada através da monitorização de erros de linha

A rede de resistências permite-lhe ativar facilmente contactos sem potencial de terra e interruptores de aproximação para monitorização de erros de linha em combinação com módulos de entrada de acordo com a norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6. A monitorização de erros de linha é essencial em aplicações com elevados requisitos de segurança.
Graças à Push-in Technology, pode integrar o produto de forma rápida, flexível e fácil na cablagem existente. O invólucro estreito permite uma instalação flexível, mesmo em áreas confinadas, como calhas plásticas ou pequenos invólucros de transmissores.
Graças à declaração de "Simple Apparatus" para equipamentos simples que não constituem uma fonte de ignição, a rede de resistências também é adequada para utilização em ambientes potencialmente explosivos.
Utilize esta solução prática e eficaz para reequipar e melhorar a segurança nas suas aplicações industriais.

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"