Escolha o invólucro ideal para a sua aplicação a partir da vasta gama de produtos. São possíveis medidas e tratamentos superficiais personalizados a pedido. Para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, o fornecimento é realizado com uma certificação de componentes adequada conforme ATEX e IECEx.
Junction box, With 12 terminal blocks, 2.5 mm2 with screw connection technology, material: ABS, gray, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type of locking: Screw-on cover