Soluções de transporte inteligentes para sistemas de transporte autónomos

Da eletrificação até à automação – tudo de um único fornecedor.
Robôs autónomos num ambiente de produção industrial
AGV e AMR

Soluções flexíveis de transporte com AGV e AMR

Os veículos de transporte autónomo (AGV) e robôs móveis autónomos (AMR) assumem cada vez mais as tarefas de transporte na produção, na logística e nos serviços – para uma maior eficiência e flexibilidade. O nosso portfólio de soluções modulares de software, hardware e serviços ajuda-o na eletrificação e automação do seu sistema de transporte autónomo (STA). O elemento central é a nossa plataforma aberta, que pode ser perfeitamente integrada aos processos existentes.

As nossas soluções para sistemas de transporte autónomos

PLCnext Technology
Segurança no AGV
Virtual Line Following no AGV
PLCnext Technology

Graças às interfaces abertas da nossa plataforma de controlo PLCnext Control, pode continuar a utilizar como de costume os seus sistemas de IT existentes e o seu sistema de gestão de frotas individual. Isto torna a ligação e a substituição dos seus componentes existentes simples e flexível.

Outras vantagens:

  • Poupança de tempo e prevenção de erros na programação – Graças ao nosso sistema modular e a aplicações fáceis de integrar.
  • Segurança integrada – Com o alinhamento simples dos PLC seguros, a nossa solução de segurança é integrada no controlador do AGV conforme as normas em vigor.
  • Conformidade com as diretivas – Os requisitos do novo regulamento Máquinas sobre a resiliência cibernética são diretamente cumpridos pela certificação ISO 6244.
  • App Store – Para controlar o seu AGV, pode encontrar o nosso software modular na nossa App Store.

Saiba mais sobre a PLCnext Technology
Segurança no AGV

A segurança é sempre a principal prioridade na colaboração homem-máquina. Por isso, as normas legais (DIN EN ISO 3691-4) também requerem a proteção de um STA e a observação de aspetos de segurança. O nosso portfólio de produtos de segurança permite a implementação segura da aplicação necessária para o seu STA como, p. ex., o conceito de paragem de emergência, a monitorização segura da movimentação ou a comutação de campo.

  • Segurança no AGV – Quer seja um relé de segurança ou um controlador de segurança integrado, temos a solução para a sua aplicação de AGV conforme ISO 3691-4.
  • Segurança integrada – Com o alinhamento simples dos PLC seguros, a nossa solução de segurança é integrada no controlador do AGV.
  • Aconselhamento sobre segurança – A nossa gama de serviços de segurança é completada por formações, aconselhamentos e certificações pelos nossos especialistas em segurança.

Saiba mais sobre a segurança funcional
Virtual Line Following no AGV

A abertura dos nossos PLCnext Control permite-lhes fazer a ponte entre as funções de controlo tradicionais com a navegação do AGV. Graças à utilização de tecnologias inovadoras, oferecemos soluções para a localização precisa para transferências de materiais ou ambientes dinâmicos de trabalho.

  • Esforço reduzido graças a módulos prontos a utilizar – Os módulos prontos a utilizar facilitam a implementação dos tipos de navegação Virtual Line Following e Line Following. Oferecemos um acoplamento ROS testado para sistemas de navegação livres.
  • Implementação de abordagens próprias – A programação de linguagem de alto nível, Docker e ROS, também permite a execução de abordagens próprias diretamente no controlador.
  • Livre escolha do fabricante - As nossas soluções oferecem uma ligação flexível a diferentes fabricantes de sensores e acionamentos.

RedViking e Phoenix Contact desenvolvem soluções inovadoras para AGV

A RedViking, com sede em Plymouth, Michigan, fornece soluções técnicas inovadoras para inúmeros setores, incluindo o automóvel, aeroespacial, de equipamento pesado e de defesa. A RedViking decidiu trabalhar com a Phoenix Contact devido à fiabilidade e transparência, bem como à amplitude e flexibilidade dos produtos.
É frequentemente confrontado com desafios como a disponibilidade de produtos, custos elevados e trabalho com tecnologia obsoleta? Connosco, pode superar estes desafios e aperfeiçoar as suas soluções inovadoras.

Produtos sem fios para AGV
Automação e eletrificação de um AGV
Conversores DC/DC
Produtos sem fios para AGV

O nosso portfólio de produtos de Ethernet sem fios foi concebido a pensar em variados sistemas STA e satisfaz os diferentes requisitos a nível mundial relativos à robustez e fiabilidade de uma comunicação tranquila dos veículos com os sistemas hierarquicamente superiores. A introdução das tecnologias do futuro 5G e WLAN 6 abre possibilidades completamente novas na comunicação dos AGV. Uma largura de banda mais elevada e o comportamento determinístico permitem frotas maiores com maior disponibilidade e o deslocamento da inteligência do veículo para o edge ou para a nuvem.

  • Disponibilidade especialmente elevada – Decida quais os dados que devem ser processados via NearFi através de WLAN ou diretamente entre a máquina e o seu sistema de transporte autónomo.
  • Manutenção preditiva – Elimine problemas na ligação antes que estes ocorram, monitorizando a intensidade dos sinais e identificando potenciais lacunas de cobertura antes que estas causem problemas.
  • WLAN 6 – Utilize a rede potente para comunicar com um desempenho especialmente alto com o seu AGV e evitar falhas.
  • Conformidade com a segurança – Os nossos equipamentos já são compatíveis com a segurança, de acordo com a Radio Equipment Directive (RED), que será aplicada a partir de 2025.

Automação e eletrificação de um AGV

Em cada AGV é necessário distribuir de forma fiável tanto energia como um grande número de dados e sinais. Além disso, os espaços reduzidos requerem um conceito de cablagem compacto.

Resumo de suas vantagens:

  • Uma única loja – Tudo de um único fornecedor!
  • Prazos de entrega reduzidos – Graças à nossa rede de distribuição mundial.
  • Tempo de montagem e colocação em funcionamento otimizados – Métodos de montagem inovadores, bem como Push-X e Push-in, simplificam a integração no seu AGV.

Conversores DC/DC

Desde métodos de carregamento convencionais como, p. ex., via conector, até à tecnologia de carregamento indutiva, o PLCnext Control e o acoplamento CAN permitem uma integração simples da gestão da bateria. Os nossos conversores DC/DC disponibilizam de forma fiável a tensão de 24 V para os componentes eletrónicos. São evitadas avarias do lado do acionamento sobre o sistema eletrónico e as oscilações de tensão são compensadas de forma fiável.

Utilizamos veículos de transporte autónomos no nosso armazém de produção. Aqui, a abertura da plataforma do AGV facilita a ligação de diferentes sistemas. Ao integrar a segurança diretamente no controlador, garantimos a uma colaboração homem-máquina segura.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Especialista em AGV e Gestor de Projetos Sénior na produção da Phoenix Contact em Blomberg

Especialista em AGV e Gestor de Projetos Sénior na produção da Phoenix Contact em Blomberg

É por isso que somos o parceiro certo para a eletrificação e automação dos seus AGV

A colaboração em parceria com os nossos clientes está no centro de tudo o que fazemos. A nossa equipe de AGV trabalha lado a lado consigo para desenvolver soluções inovadoras e feitas à medida que são precisamente adaptadas aos seus requisitos específicos.

Estamos felizes e empenhados em desbravar novos caminhos juntos e transformar as suas visões em realidade. Confie na nossa competência. Vamos juntos moldar o futuro dos veículos de transporte autónomos. Entre em contacto connosco!

Soluções STA

Soluções AGV para a sua smart factory

As nossas soluções para sistemas de transporte autónomos (STA) oferecem:

  • Funções expansíveis através de aplicação e engenharia integrada com PLCnext
  • Competência abrangente em segurança – desde o aconselhamento até à solução completa
  • Navegação flexível e ligação ROS simples
  • Portfólio “tudo em um” disponível em todo o mundo para uma eletrificação total
  • Comunicação sem fios robusta com interface REST
  • Compatibilidade com diferentes sistemas de gestão de bateria (BMS) via bus CAN

FAQ

Otimização dos nossos AGV na produção em Blomberg
Virtual line following na produção da Phoenix Contact em Blomberg
AGV na produção
Otimização dos nossos AGV na produção em Blomberg

Não, não construímos os nossos próprios AGV. Desenvolvemos componentes e soluções para automatizar e eletrificar os AGV e AMR dos nossos clientes e parceiros.

Virtual line following na produção da Phoenix Contact em Blomberg

Os AGV (Automated Guided Vehicles) ou STA (sistemas de transporte autónomos) movem-se ao longo de percursos fixos, que geralmente são marcados por linhas ou fitas magnéticas no chão. Os AMR (Autonomous Mobile Robots), por outro lado, navegam de forma independente e adaptam os seus caminhos dinamicamente, analisando e reagindo ao seu percurso e ao ambiente.

AGV na produção

Nossas soluções para AGV (Automated Guided Vehicles) são utilizadas em vários tipos de AGV, incluindo:

Sistemas de transporte autónomos (STA): vários tipos de veículos industriais, como, p. ex., AGV padrão, comboios de reboque e empilhadores, para o transporte de materiais em armazéns e instalações de produção.
Robôs móveis: para tarefas flexíveis e dinâmicas na produção e logística.
Sistemas de transporte: para o transporte rápido e eficiente de mercadorias em armazéns automatizados.
AGV para cargas pesadas: para o transporte de cargas grandes e pesadas em ambientes industriais.

As nossas tecnologias apoiam a navegação, o controlo, a eletrificação, a segurança e a eficiência energética de todos os AGV, contribuindo assim para uma automatização otimizada e segura.