Relés de segurança

Relés de segurança

Os nossos relés de segurança com certificação TÜV e com contactos de condução forçada oferecem a máxima segurança para uma a três funções de segurança fixas. Dependendo da necessidade de espaço, estão disponíveis formatos altamente compactos com largura total a partir de 6 mm.

Novos produtos

Relé de segurança compacto PSRcompact
Relés de segurança multifuncionais PSRuni
Relé de segurança com segurança intrínseca PSR-MC35 Ex i

Relés de segurança compactos

Segurança máxima no espaço mais pequeno

Os relés de segurança PSRcompact utilizam tecnologia de segurança fiável num formato particularmente compacto. Permitem o desligamento seguro de máquinas e instalações, cumprem normas de segurança particularmente elevadas e podem ser integrados com facilidade em sistemas existentes.

Características principais

  • Até 5 circuitos de autorização no invólucro de 17,5 mm
  • Largura total a partir de 12,5 mm
  • Intervalo de temperatura amplo até +60 °C
  • Segurança certificada pela TÜV até SIL 3/PL e
  • Tecnologia de ligação Push-in
  • Contactos de guiamento forçado
  • Documentação digital do produto através do código DT4I

Vantagens

  • Formato compacto para até 25 % de poupança de espaço no quadro de comando
  • Compatível com todos os tipos de sensores relevantes para uma utilização flexível
  • Colocação em funcionamento fácil, sem parametrização ou utilização de software
  • Instalação rápida graças à cablagem sem ferramentas com tecnologia de ligação push-in
  • Invólucro robusto e duradouro para utilização em ambientes industriais

Relés de segurança multifuncionais

Todas funções de segurança num equipamento

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni, é possível monitorizar até quatro funções de segurança com apenas um equipamento. A cobertura abrangente das funções de segurança comuns permite uma configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Características principais

  • Configuração através de interruptor de codificação rotativo no equipamento ou através do software clipx ENGINEER Device Parameterization
  • Cobertura de funções de segurança comuns, tais como: paragem de emergência, barreira luminosa
  • Monitorização de até dois circuitos de segurança
  • Largura total: 22,5 cm
  • Tecnologia de ligação Push-in

Vantagens

  • Utilização universal graças à cobertura de todas as funções de segurança comuns
  • Adaptação flexível às necessidades individuais
  • Monitorização eficiente e poupadora de espaço de até quatro funções de segurança num só equipamento
  • Colocação em funcionamento rápida graças à configuração simples
  • Utilizável em aplicações até ao máximo nível de desempenho SIL 3/PL e

Relé de segurança para área com atmosfera potencialmente explosiva

Monitorização de emissores de sinais na zona 0

O relé de segurança PSR-MC35-Ex-i tem contactos de entrada com segurança intrínseca e é particularmente adequado para a monitorização de emissores de sinais de um ou dois canais, como interruptores de desligamento de emergência ou interruptores de portas de segurança, em ambientes potencialmente explosivos.

Características principais

  • Certificação de acordo com IECEx e ATEX
  • 2 entradas com segurança intrínseca até à zona 0
  • Adequado para a instalação na zona 2
  • Largura total: 17,5 mm
  • Arranque monitorizado automático ou manual
  • Push-in Technology

Vantagens

  • Proteção anticorrosiva graças a revestimento de proteção adicional da placa de circuito impresso
  • Particular fiabilidade mesmo em intervalos de temperatura ampliados até +60 °C
  • Elevada segurança mesmo em condições ambientais extremas até PL e ou SIL 3
  • Tempo de cablagem reduzido devido à tecnologia push-in
  • Economia de espaço graças a largura total compacta

Relés de segurança para máxima segurança de máquinas As famílias de relés de segurança da Phoenix Contact

Os relés de segurança da Phoenix Contact monitorizam funções relevantes para a segurança em máquinas e instalações, desde a monitorização da paragem de emergência até à monitorização seguro de portas.

As nossas famílias de produtos foram concebidas para responder a diferentes requisitos, desde o relé compacto de 6 mm até ao módulo de segurança multifuncional – para oferecer segurança máxima, elevada fiabilidade e uma integração ideal em estruturas modernas de automação.

Relés de segurança extremamente compacto PSRmini

Relés de segurança com largura total a partir de 6 mm

Relés de segurança extremamente compacto PSRmini Segurança máxima num espaço mínimo

PSRmini é a família de relés de segurança mais estreita do mercado e é ideal quando cada milímetro conta no quadro de comando. Apesar do seu design extremamente compacto, os equipamentos oferecem segurança e desempenho máximos.

Porquê PSRmini?

  • O relé de segurança mais estreito do mundo, com 6 mm de largura total
  • Ideal para máquinas compactas e conceitos modulares
  • Contatos de guiamento forçado para máxima fiabilidade
  • Não requer configuração – pronto para utilização imediata

Perfeito para:

OEM que necessitam de poupar espaço e garantir a máxima segurança.

Relés de segurança compactos PSRcompact

Relés de segurança compactos a partir de 12,5 mm de largura total

Relés de segurança compactos PSRcompact Solução padrão compacta para aplicações industriais robustas

PSRcompact é a nova geração económica dos nossos relés de segurança. Os equipamentos combinam tecnologia robusta, design compacto e um portfólio de funções bem estruturado – ideais para aplicações padrão centradas na eficiência.

Vantagens:

  • Largura total compacta de 12,5 mm ... 22,5 mm
  • Variantes para paragem de emergência, porta de segurança, travamento, comando de duas mãos
  • Design robusto e intervalo de temperatura ampliado
  • Substituição ideal de relés de segurança antigos em caso de retrofit

Perfeito para:

Fabricantes de máquinas que procuram uma solução económica, robusta e de rápida integração.

Relés de segurança multifuncionais PSRuni

Relés de segurança multifuncionais com até quatro funções de segurança ajustáveis

Relés de segurança multifuncionais PSRuni Relé de segurança com configuração flexível

O PSRuni é a família mais flexível do portfólio: um relé de segurança para várias funções – com configuração livre e elevada versatilidade. Assim, os equipamentos fecham a lacuna entre os relés de segurança clássicos e os sistemas de segurança modulares.

Porquê PSRuni?

  • Várias funções de segurança num equipamento
  • Variedade reduzida de artigos
  • Dois métodos de configuração: diretamente no equipamento ou através de software
  • Elevada adaptabilidade – ideal para conceitos flexíveis de máquinas

Perfeito para:

Aplicações em que um relé deve desempenhar várias tarefas de segurança.

Relé de segurança clássico PSRclassic

Relés de segurança com formato comum no mercado

Relé de segurança clássico PSRclassic Tecnologia de segurança comprovada para máquinas existentes

PSRclassic é a família de produtos tradicional, robusta e amplamente disponível para funções de segurança clássicas. Oferece uma ampla variedade de funções e é utilizada milhões de vezes.

Vista geral dos pontos fortes:

  • Ampla seleção de funções padrão
  • Tecnologia robusta e duradoura
  • Ideal para máquinas existentes e arquiteturas de segurança clássicas
  • Ampla gama de variantes sem parametrização

Perfeito para:

Empresas que apostam em tecnologias comprovadas e na máxima compatibilidade.

Vantagens com os relés de segurança da Phoenix Contact

  • Segurança máxima: soluções até SIL 3/PL e
  • Elevada disponibilidade: relés duradouros e de guiamento forçado
  • Integração simples: compatível com todos os sistemas de automação comuns
  • Poupança de tempo: cablagem sem ferramentas e diagnóstico intuitivo
  • Portfólio modular: PSRmini, PSRclassic e PSRcompact para cada aplicação
Portfólio de segurança funcional

Portfólio de segurança funcional da Phoenix Contact

Integração perfeita em modernos sistemas de automação

Os relés de segurança da Phoenix Contact podem ser integrados sem problemas em quadros de comando e instalações de campo e oferecem uma interação fiável em soluções, como:

  • Sensores seguros
  • Contactores e disjuntores
  • Sistemas de segurança modulares
  • PLCnext Control

FAQ


O que são e para que servem os relés de segurança?

Os relés de segurança são dispositivos de comutação certificados que monitorizam de forma fiável os processos críticos para a segurança. Detetam sinais de equipamentos de segurança, como botões de paragem de emergência, portas de segurança seguras, barreiras luminosas ou botões de duas mãos, e desligam as máquinas de forma rápida e segura.

Funções típicas:

  • Monitorização de paragem de emergência
  • Monitorização de portas de segurança
  • Comando de duas mãos
  • Monitorização de imobilização
  • Muting e seleção do modo de operação
  • Monitorização segura de velocidade e movimento

Para este efeito, a Phoenix Contact oferece um abrangente portfólio de relés de segurança para aplicações até PL e/SIL 3.