Automatize os navios e plataformas offshore de forma fiável, segura e simples – com a Phoenix Contact como parceiro de sistema competente. Oferecemos-lhe soluções potentes e fiáveis também para condições adversas que foram testadas e validadas de acordo com todas as certificações de navios relevantes.
A nossa força inovadora, aliada a muitos anos de know-how na automação náutica convencional, é a base para a realização de visões autónomas e sustentáveis para a conceção inovadora da navegação global.
Propulsão alternativa de navios com a força do vento
Sustentabilidade e Green Shipping
Pioneiro no caminho das mudanças no mundo marítimo
A sustentabilidade é o tema da hora, em terra, no ar e também na água. 90 por cento dos bens globais são transportados por via marítima. O transporte marítimo é responsável por aprox. três por cento das emissões de dióxido de carbono.
A quota das emissões globais de CO₂ e a emissão de fuligem, óxidos de azoto e dióxido de enxofre tornam a navegação amiga do ambiente e sustentável um pré-requisito para alcançar as metas climáticas nacionais e internacionais. A OMI (Organização Marítima Internacional) quer reduzir as emissões de gases de estufa nos transportes marítimos em 50 % até 2050. Tal deve ser alcançado por meio de rigorosas diretivas sobre poluentes em águas nacionais e internacionais.
A eficiência e a sustentabilidade são os desafios que enfrentamos atualmente. Com as nossas soluções sustentáveis para hoje, amanhã e depois de amanhã, pode olhar descontraído para o futuro.
Dados inteligentes são a base para soluções sustentáveis e eficientes
Digitalização e Maritim 4.0
Ligação em rede, automação e otimização sustentáveis
A digitalização do navio em todas as fases da sua vida exige novas soluções e tecnologias que permitam operar os navios de forma mais eficiente e digital, adaptada às exigências do futuro. Também o reequipamento e a digitalização de navios já existentes desempenham um papel central.
Em tempos de aumento de abordagens eficientes e processos com otimização de custos, são requeridas soluções que asseguram a competitividade da sua empresa também no futuro. Para além da automação e tecnologia de rede, também oferecemos soluções completas para a monitorização do desempenho que, para além do software, incluem também routers de segurança necessários e soluções cloud para a frota completa. As certificações marítimas válidas para os componentes relevantes completam a oferta da Phoenix Contact.
Automação náutica convencional
Redundante, segura, certificada e testada
Para assegurar uma operação do navio sem falhas, os componentes marítimos têm de se complementar na perfeição e permitir um controlo e uma interligação eficientes. Para além da propulsão do navio e da produção de energia, os produtos da Phoenix Contact permitem automatizar outros sistemas, como p. ex., o aparelho de governo ou a central de alarme de incêndio.
Para realizar um sistema de monitorização e de alarme fiável, também para a área de offshore, existem soluções de controlo e de rede construídas de forma redundante.