Automação náutica convencional

Redundante, à prova de falhas, testada e certificada

A bordo de um navio, são necessários muitos sistemas para uma operação segura do navio. Neste domínio incluem-se, p. ex., a propulsão do navio, a produção de energia, o aparelho de governo ou as centrais de deteção de incêndios. Se um destes sistemas falhar, isso representa perigo para o navio e para a sua tripulação.
A Phoenix Contact oferece soluções de controladores e de monitorização seguras contra falhas para uma operação fiável – também para condições adversas e com testes e validações de acordo com todas as certificações de navios relevantes.

Solicitar já aconselhamento
Cruzeiro em mar aberto

As nossas soluções para a automação náutica

Confie em soluções certificadas da Phoenix Contact para uma utilização no e sob o convés. Quer sejam navios de carga, cruzeiros, navios especializados, iates ou ferries: a Phoenix Contact oferece soluções à medida, com base numa gama abrangente de produtos. Desde aplicações simples a soluções de sistemas complexos, os nossos produtos garantem um controlo e uma transmissão de dados sem problemas em todas as áreas de aplicação. Independentemente do meio: soluções potentes e fiáveis – também para condições adversas e com testes e validações de acordo com todas as certificações de navios relevantes.

Navio porta-contentores no porto de Hamburgo

Vantagens

  • Registar, processar, visualizar e utilizar os dados de forma inteligente
  • Facilidade de integração de todos os protocolos comuns de comunicação marítima
  • Qualidade testada: certificada de acordo com DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 e IEC 62443

Certificações marítimas Testado e certificado de acordo com todas as normas da indústria marítima

Logótipo DNV GL
Logótipo ABS
Logótipo Ex
Leme de um navio

A redundância assegura a segurança contra falhas dos seus serviços essenciais

Alarme e monitorização redundantes Aumente a sua fiabilidade operacional com soluções completas

Sistemas como a propulsão do navio, a produção de energia, o aparelho de governo ou as centrais de deteção de incêndio pertencem aos serviços essenciais a bordo. Se falharem, isso representa perigo para o navio e para a sua tripulação.
Para estar informado atempadamente sobre situações críticas, são instalados alarmes e uma monitorização redundantes com base numa tecnologia de comando e de rede. Além dos serviços essenciais, o sistema também fornece informações sobre estados gerais como os níveis de enchimento do depósito da água de lastro ou do depósito de combustível, assim como dos recursos de água potável.

Com base na plataforma aberta de automação PLCnext, são implementados sistemas de automação, redes e visualizações redundantes. O portfólio é complementado por soluções completas para a monitorização do desempenho que, para além do software, incluem também routers de segurança necessários e soluções cloud para a frota completa. As certificações marítimas válidas para os componentes relevantes completam a nossa oferta.

Topologia Automação náutica redundante com PLCnext Control, dispositivos de segurança e uma imagem de navio em 3D
PLCnext Control
Os controladores da família PLCnext Control AXC F 3152 para o sistema I/O Axioline são rápidos, simples e robustos. São assim concebidos para máximo desempenho, manuseamento simples e utilização em ambientes industriais adversos.
PLCnext Control
Sistemas I/O
Os sistemas I/O remotos da Phoenix Contact são adequados para todos os sistemas de bus e todas as redes. Registe sinais de entrada e saída diretamente no quadro de comando ou nos seus sistemas e nas suas máquinas. Os seus dados e o tráfego de sinais são transmitidos com fiabilidade – otimizados para áreas de aplicação diferenciadas. Utilize para tal produtos com diversas propriedades mecânicas e funções.
Sistemas I/O
Router de segurança mGuard
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes para a manutenção remota e a proteção da sua rede local. Muitos produtos contêm funções integradas de VPN e firewall. Para a máxima segurança, os routers mGuard protegem contra ciberataques e software maligno.
Router de segurança mGuard
Casa das máquinas de um navio com engenheiro

Soluções para a casa das máquinas

Soluções para a casa das máquinas Redundância de sistemas para o funcionamento altamente disponível e eficiente de todos os sistemas essenciais na casa das máquinas

Para uma operação livre de problemas do navio, é necessário obter um controlo fiável da casa das máquinas. Graças a sistemas redundantes com base em PROFINET, a Phoenix Contact garante uma operação segura e altamente disponível de motores e propulsões. O software PLCnext Engineer assegura uma programação simples com linguagens de alto nível de acordo com a IEC 61131 e transmite de forma fiável os valores registados pelo controlador para a sala de controlo.

Rampa de carregamento com sistema hidráulico

Automação da rampa de carregamento

Automação altamente disponível para o sistema hidráulico Detetar de forma rápida e fácil o estado de diferentes itens

Para carregar e descarregar rapidamente mercadorias, é necessário um sistema hidráulico automatizado. Dessa forma, evita longos períodos de atracamento no porto.
Além disso, a fim de garantir a segurança das pessoas a bordo, as plataformas de carga têm de poder ser abertas e fechadas em qualquer momento e de forma fiável. Para tal, a Phoenix Contact oferece-lhe sistemas de controladores redundantes.

Quer sejam Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA ou 4 ... 20 mA: a Phoenix Contact oferece-lhe soluções modulares e com interface aberta para a sua aplicação.
Para rampas de popa, tampas de escotilhas e tampas de rampas, portas, assim como para convés móveis de automóveis, ao utilizar soluções da Phoenix Contact, está a garantir uma comunicação altamente disponível entre os sistemas descentralizados com a sala de comando. Deste modo, todos os sistemas continuam a poder ser operados, sem que haja necessidade de mudar para a operação manual em caso de emergência.

Casa das máquinas de um navio

Monitorizar os níveis de enchimento dos reservatórios de armazenamento e dos tanques de carga

Gestão fiável de água do depósito e de água de lastro Soluções para monitorização do nível de enchimento

Garanta uma posição estável do navio no mar. Para tal, a monitorização fiável dos níveis de enchimento dos reservatórios de armazenamento e dos tanques de carga é imprescindível.
A Phoenix Contact oferece um sistema independente para evitar o sobreenchimento de depósitos.

Além disso, duas unidades de controladores formam um sistema redundante: um pré-alarme a 95 % assinala a redução da taxa de enchimento. O alarme principal a 98 % indica a paragem do enchimento.

Compensação de ondas em mar aberto

Soluções de automação para a compensação de ondas

Soluções para compensação de ondas Automação do posicionamento dinâmico em alto mar

Através de uma solução de automação baseada numa redundância aplicativa de sistema, garante que a compensação de ondas assegura sempre a posição correta do navio. Por exemplo, isso torna-se necessário se o posicionamento dinâmico deixar de ser suficiente porque o mar se encontra muito agitado.
Os routers de segurança mGuard e a tecnologia VPN garantem a comunicação com acesso seguro na rede.

Produtos

Muitos anos de experiência e um know-how específico no ramo resultam em excelentes soluções para a sua indústria.

Tecnologias

Know-how abrangente em todas as tecnologias relevantes para a sua aplicação marítima

Estamos sempre disponíveis para ajudar!
Vamos encontrar uma solução em conjunto!

Teremos todo o prazer em aconselhá-lo sobre o seu projeto de automação náutica convencional, tanto para instalações Greenfield como para instalações Brownfield.

Entrar em contacto agora
Colaboradores da Phoenix Contact em frente a um navio porta-contentores na fase de planeamento