Monitorização de energia: a base para uma gestão energética eficaz
A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso económico. Afinal, a proteção do clima é, hoje em dia e mais do que nunca, um tema global, com o qual as empresas têm de lidar de forma ativa. Os registos contínuos dos fluxos de energia são a base de um sistema de gestão energética operacional eficiente. Através do registo direcionado dos parâmetros da instalação relevantes do ponto de vista energético, é possível identificar potenciais de poupança e tomar medidas para uma gestão energética eficiente de acordo com a norma DIN EN ISO 50001.
Vantagens
- Dados relevantes sempre sob controlo – graças ao registo fiável e contínuo de grandezas de medição
- Implementar rápida e facilmente a norma DIN EN ISO 50001 e beneficiar de incentivos estatais
- Produzir de forma ecológica – tomar diretamente medidas de poupança para recursos escassos
- Otimização dos processos através do registo paralelo de dados operacionais e das máquinas
- Poupar nos custos graças à gestão inteligente do consumo de energia
A norma de gestão energética ISO 50001
A introdução de um sistema de gestão energética complexo EnMS conforme a norma ISO 50001 visa uma abordagem sistemática para a otimização iterativa do desempenho relativo à energia, por meio do ciclo PDCA. A sigla PDCA representa as diferentes fases da abordagem sistemática iterativa: Plan, Do, Check e Act (planear, executar, verificar, agir.
Graças ao registo fiável e contínuo de grandezas de medição, uma monitorização de energia abrangente ajuda as equipas de gestão energética durante a fase Check.
Gestão energética com base na IoT – o caminho para o futuro
Uma gestão energética com base na IoT reúne todas as vantagens da Internet das Coisas Industrial, de uma avançada tecnologia de medição e dos Smart Services em contínuo desenvolvimento.
Através de uma interface de Ethernet e do protocolo MQTT, os dispositivos de medição compatíveis com a IoT (dispositivos inteligentes) podem ser ligados diretamente por Plug & Play a uma plataforma Cloud. No ambiente Cloud é possível integrar os equipamentos de medição de forma simples e rápida, por meio do Device Management Service. Os valores de medição selecionados são então automaticamente transmitidos e guardados. A partir do Smart Service, os colaboradores responsáveis pela gestão energética têm imediatamente acesso aos dados e podem utilizá-los diretamente.
Interface de programação REST
A interface de programação REST presente em equipamentos de campo ajuda a fornecer dados de forma confortável, o que a transforma num pré-requisito importante para a construção de estruturas de aplicação consistentes. REST ou "REpresentional State Transfer" é uma arquitetura de comunicação difundida no ambiente informático. É uma arquitetura de interfaces intuitiva que usa um protocolo conhecido da Internet. A transmissão de dados é realizada através do Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Graças à utilização de HTTP, REST e JSON em equipamentos de campo, não é necessário acumular conhecimentos especializados sobre protocolos de comunicação industriais e, eventualmente, sobre a implementação correspondente de tabelas de registo.
Diretiva relativa a equipamentos de medição MID
A Diretiva MID apresenta disposições harmonizadas aplicáveis a toda a UE para a venda e colocação em funcionamento de equipamentos de medição. As presentes exigências descrevem, p. ex. os requisitos de estabilidade, repetibilidade e identificação dos equipamentos. A MID contém bases unificadas para efeitos de cálculo. As normas unificadas referem-se à primeira calibração durante o processo de fabrico, comercialização e primeira colocação em funcionamento. De seguida, aplica-se a legislação nacional relativa à validade da verificação e às taxas de pós-verificação. Durante o cálculo da energia ativa, os contadores de eletricidade MID ajudam em residências privadas, comércio e indústria ligeira.