Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Gestão energética com base na IoT na produção

Pessoas numa reunião à frente de uma parede de vidro com notas

Uma melhoria da eficiência energética só pode ser alcançada em equipa. Para poder integrar e animar razoavelmente todas as áreas envolvidas, os consumos de energia têm de ser avaliados de forma simples e compreensível. Os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT e as funções intuitivas e flexíveis do Energy Management Service - powered by Proficloud.io com base na IoT permitem um registo de dados simples, com base na Cloud, e uma visualização eficaz e significativa.

Desafio


Pavilhão de produção em produção

Transparência dos dados energéticos para a adoção de medidas

Tornar visíveis os consumos de energia por grupo de montagem, por um lado, em tempos de produção ativos e, por outro lado, em tempos de standby, após o fim da produção ou durante o fim de semana.

Consumos de energia em tempos ativos e passivos

  • Comparação da energia consumida em tempos ativos e passivos
  • Determinação do consumo de energia parcial nos tempos passivos

Consumo de energia em diferentes tempos de montagem

  • Comparação dos consumos de energia num grupo de montagem para diferentes tempos de montagem, em relação com os respetivos números de produção

Consumo de energia por peça produzida

  • Comparação do número de peças produzidas com o consumo de energia (kWh)
  • Consumo de energia por peça produzida (emissões de CO2 por peça)

Otimizar a gestão da ligação

  • Reconhecer as cargas de pico
  • Tomar medidas para otimizar a gestão da ligação

A nossa solução


Equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT no quadro de comando

Os equipamentos de medição de energia compatíveis com a IoT fornecem os dados de forma automatizada e diretamente em Proficloud.io

Com equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT diretamente para a cloud Transmissão de dados automatizada em Proficloud.io

A Phoenix Contact equipou uma parte das instalações de produção em Blomberg com equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT, para poder apresentar de forma mais transparente o consumo de energia de diferentes grupos de montagem. Os equipamentos de medição de energia são conectados diretamente ao ambiente Cloud IoT através da interface Ethernet usando Plug and Play e transferem automaticamente os dados de medição para o Proficloud.io da Phoenix Contact.

Cada área de produção tem diferentes grupos de montagem. Por sua vez, cada grupo tem várias unidades de produção. No total, foram instalados 72 equipamentos.

As vantagens de uma gestão energética com base na IoT

  • Reequipamento fácil e rápido da tecnologia de medição por meio de equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT, que podem ser ligados, por Plug and Play através da interface de Ethernet, diretamente ao ambiente de Cloud da IoT
  • Os gestores de energia podem facilmente registar dados energéticos e visualizá-los imediatamente em gráficos que não requerem conhecimentos de programação e conhecimentos técnicos específicos
  • A monitorização dos dados energéticos e dos indicadores permite estruturar uma produção mais eficiente
  • Processos de otimização contínuos graças à transparência total dos dados energéticos e aos potenciais de eficiência subsequentes

Transmissão de dados automatizada em Proficloud.io Representação esquemática da topologia do sistema

Topologia do sistema da gestão energética na produção

Exemplo de aplicação da gestão energética com base na IoT

Utilizadora opera o Energy Management Service - powered by Proficloud.io num PC

O Energy Management Service - powered by Proficloud.io

O Energy Management Service - powered by Proficloud.io centra-se nos especialistas em gestão energética como utilizadores e está adaptado precisamente às suas necessidades. Com um design simples e intuitivo, o serviço oferece uma gama de funções flexível na área da visualização de dados de energia e de desempenho elétricos para monitorização, análise e avaliação desses dados.
Assim, o Energy Management Service - powered by Proficloud.io ajuda parcialmente gestores energéticos na fase Check do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), segundo a norma internacional ISO 50001:2018 (Sistemas de gestão energética – Requisitos com guia de aplicação).

Conclusão


EMpro e Energy Management Service - powered by Proficloud.io

Pacote global sistémico para uma gestão energética sustentável

Juntamente com os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT, o Energy Management Service - powered by Proficloud.io oferece uma solução completa para a gestão energética digital para o futuro.
O sistema reúne todas as vantagens da Industrial Internet of Things, uma avançada tecnologia de medição e os Smart Services em contínuo desenvolvimento.
A transferência de dados automatizada em Proficloud.io, a ótima facilidade de utilização e a navegação intuitiva nos menus permitem aos colaboradores responsáveis pela gestão energética trabalhar de forma muito eficiente. Visualizações eficientes proporcionam um resumo produtivo.