Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Conectores de dados pioneiros para redes inteligentes
Conectores de dados pioneiros para redes inteligentes
A Phoenix Contact oferece ligações de dados de primeira classe para a interligação de equipamentos inteligentes. Os nossos fiáveis conectores de dados asseguram a interligação à prova de futuro de todos os participantes na comunicação. Utilize o nosso portfólio para a sua aplicação. Teste os nossos conectores de dados através do envio de amostras.
Produtos fiáveis para transmissões de dados estáveis
Ethernet Industrial, tecnologia de fibra ótica, 5G: os requisitos para tecnologia de ligação em aplicações de campo estão a aumentar. Os equipamentos estão cada vez mais interligados e o número de interfaces cresce. A conectividade de dados constitui a base para velocidades de transmissão elevadas e ligações estáveis. A qualidade da transmissão de dados depende da interação de todos os cabos e ligações. Configure soluções de automação para a comunicação em tempo real de forma mais flexível e eficiente graças a conectores modulares e normalizados. A Phoenix Contact oferece-lhe a ligação adequada para equipamentos e aplicações de campo.
As ligações de dados rápidas e fiáveis são cruciais para uma comunicação sem problemas. Os nossos White Papers oferecem conhecimentos compreensíveis sobre temas como:
Conectores Board-to-Board de alta velocidade
Melhoria da integridade do sinal
Transmissão de dados com a clássica tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos
Espectro de desempenho da Single Pair Ethernet
Descarregue gratuitamente os White Papers e mantenha-se informado.
Ligação em rede de todas as interfaces de comunicação preparada para o futuro
A Phoenix Contact oferece-lhe o maior portefólio para a transmissão de dados.
Conectores Board-to-Board
Os conectores Board-to-Board permitem a realização de orientações personalizadas de placas de circuitos impressos com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos em passos de 0,635 mm a 2,54 mm.
Crie soluções flexíveis para a transmissão de dados com conectores de dados. Beneficie de uma vasta gama de formatos, codificações e padrões do conector de pinos.
Para a transmissão de sinais WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G, os conectores coaxiais oferecem ótimas soluções para equipamentos. Também estão disponíveis cabos montados.
Os conectores circulares em M8 e M12 para montagem de placas de circuitos impressos oferecem uma vasta gama de opções de ligação para processos de solda por onda, THR e SMT.
Os transceivers, as gaiolas e a tecnologia de ligação da placa de circuito impresso permitem uma transmissão de dados preparada para o futuro por meio de fibra ótica.
Com um portefólio abrangente composto por capôts D-SUB robustos e porta-contactos D-SUB, a Phoenix Contact oferece soluções para a cablagem comprovada de sistemas de bus.
Os artigos de alta qualidade do tipo HDMI A são ideais para a transmissão fiável de dados de vídeo e áudio, assim como de Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.
A Phoenix Contact disponibiliza conectores para placas de circuitos impressos e cabos patch USB. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Os conectores para placas de circuitos impressos IP20 e o cabo patch da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet são ideais para a transmissão eficiente de dados na automação de edifícios e de fábricas.
Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos para Ethernet-APL
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos para a utilização universal de Ethernet de dois fios, inclusive em zonas com atmosfera potencialmente explosiva de aplicações de engenharia de processos.
Compreendemos os seus requisitos em matéria de transmissão de dados preparada para o futuro: com a nossa competência, podemos aconselhá-lo quanto à solução adequada para a sua interface do equipamento
Excelente qualidade dos conectores de dados: para uma comunicação fiável e duradoura entre equipamentos
Mais individualidade: em poucos dias úteis, tem o seu artigo personalizado
Apoio Design-In: com ficheiros de download CAx e serviço de amostras para soluções rápidas de ligação
Ligação em rede de todas as interfaces de comunicação preparada para o futuro: desenvolvimento contínuo do portefólio e das tecnologias modernas, tais como SPE
As soluções de ligação inteligentes têm um enorme impacto nos custos de instalação, manutenção e conservação. Os componentes passivos assumem assim também um papel importante para os equipamentos inteligentes.
Portfólio dos conectores de dados
Informe-se sobre o nosso portfólio de conectores de dados fiáveis para a ligação dos seus equipamentos e de campo.