Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Otimizamos a integridade do sinal através de simulações e medições. Obtenha uma integridade do sinal elevada com produtos inovadores e um apoio de Design-in abrangente.
Conheça os nossos especialistas em integridade de sinais
Os nossos especialistas e engenheiros na Phoenix Contact trabalham diariamente na otimização de conectores de dados para a Industrie 4.0. De preferência, em comunicação direta consigo. Apresentamos-lhe os fabricantes da integridade do sinal otimizada e como se aplicam diariamente nisso.
Arndt Schafmeister
Engenheiro de desenvolvimento na Phoenix Contact
"A minha tarefa é o desenvolvimento de conectores Board-to-Board. Para isso, tenho de coordenar da melhor forma possível os requisitos eletromecânicos com os requisitos da aplicação a que se destinam. O foco não está na integridade do sinal a qualquer preço. O objetivo passa por desenvolver conectores adequados para as suas finalidades, mas que também têm em linha de conta outros requisitos, como os custos, espaço de montagem e viabilidade.
Deste modo, ajudo as nossas e os nossos clientes a escolher a conexão que melhor se adequa à sua situação. E dou conselhos sobre como integrar de forma ideal esta conexão no sistema correspondente."
Sebastian Stamm
Engenheiro de desenvolvimento na Phoenix Contact
"O meu campo de trabalho é a interface do desenvolvimento mecânico e elétrico de conectores de dados. Entre as minhas atividades estão o desenvolvimento de conceitos e a otimização de conectores com integridade do sinal elevada, assim como a simulação e medição das características de transmissão e respetivo alinhamento com requisitos normativos."
Modo prático de otimização da integridade do sinal
A Industrie 4.0 necessita de equipamentos interligados e, consequentemente, também de mais interfaces
Os requisitos de desempenho da tecnologia de ligação estão sempre a aumentar. Com a cada vez mais forte interligação de equipamentos modernos, o número de interfaces também aumenta. Objetivo: uma transmissão de dados com o menor número de interferências possível. Isto depende, em grande medida, da conjugação de todos os cabos e componentes integrantes dos conectores.
Uma característica dos conectores, que está diretamente relacionada com a integridade do sinal, é a impedância. A impedância nominal de um conector varia de acordo com a tecnologia de transmissão da aplicação do conector. Os desvios da impedância nominal refletem o sinal de dados de volta para o emissor. Se os reflexos forem demasiado elevados, os sinais refletidos e enviados sobrepõem-se. Consequência: uma transmissão de dados com interferências. Evitar precisamente isto é a tarefa de Arndt Schafmeister e Sebastian Stamm.
A impedância dos conectores depende de vários fatores
A impedância de um conector é influenciada por fatores como a seleção de material, a geometria e a disposição dos componentes que conduzem sinais. Um outro fator é a frequência, ou seja, o tempo de transmissão do nível da tecnologia de transmissão usada. Varia de acordo com a aplicação e não pode ser influenciado pelo fabricante da conexão.
Relativamente à impedância dos conectores, não é possível fazer declarações genéricas em termos de melhor geometria, materiais ou disposições dos componentes porque, regra geral, também é necessário ter em conta as impedâncias nominais das tecnologias de transmissão, assim como os tempos de transmissão do nível. Algo que seja vantajoso para a construção de um conector para a Single Pair Ethernet pode ser um critério eliminatório para conectores Board-to-Board.
Uma transmissão de dados quase ideal é o alfa e o ómega da Industrie 4.0. Conhece os seus potenciais não usados?
Comparação de perda por inserção para conectores Board-to-Board da série FP 0,8, com e sem blindagem
Experiência abrangente com rotinas de otimização individuais
Durante a simulação de conectores Board-to-Board, estima-se, por norma, um ambiente de impedância de 100 Ω no caso de sinais diferenciais e de 50 Ω no caso de sinais Single-Ended. Existe uma integridade do sinal elevada quando o comportamento da impedância dos componentes tem o menor desvio possível em relação à impedância nominal. As nossas simulações estão preparadas para este tipo de ajustes de parâmetros convencionais e alocações de conexão comuns. Os resultados são disponibilizados o mais rapidamente possível.
No âmbito do nosso apoio Design-in, executamos simulações para os nossos clientes baseadas em parâmetros individuais, damos aconselhamento na seleção de combinações de conectores ideais e propomos alocações de conexão adequadas. Também se podem considerar as impedâncias e os tempos de transmissão do nível adequados para si, como é o caso de interferências sob a forma de diafonia através de outros sinais na mesma conexão ou de avarias através de outros componentes na placa de circuito impresso. No caso de interferências através de outros componentes, é adequado observar ou simular os campos elétricos e magnéticos. Os conectores blindados ajudam a reduzir esse tipo de interferências ou até mesmo a eliminá-las.
Suporte personalizado para soluções e produtos ideais
Com base nos valores comunicados por si, começamos simulações, com base nas quais fazemos propostas relativas a combinações de artigos e alocações de conexão adequadas. Fornecemos informações sobre os resultados, respondemos às suas questões e, no final, disponibilizamos-lhes uma documentação correspondente.
Por norma, estas simulações personalizadas estão prontas em poucos dias. Para as executar, os nossos engenheiros necessitam de dados sobre a sua aplicação, como p. ex. a disposição das placas de circuito impresso no equipamento, o tipo de transmissão de dados ou a impedância nominal do sistema. Especialmente no caso das disposições das placas de circuito impresso, os conectores Board-to-Board oferecem uma elevada flexibilidade. Deste modo, é possível obter disposições tipo mezzanine, coplanares e de placa terminal de barramento com várias distâncias das placas de circuito impresso, assim como ligações com cabos planos pré-montados.
Especialmente importante é a troca direta. Neste âmbito, dos projetos anteriores resultaram sempre potenciais de otimização inesperados da integridade do sinal, p. ex. através de uma alocação de conexão alternativa ou da utilização de conectores blindados. Teremos todo o prazer em ajudá-lo no desenvolvimento dos seus equipamentos.
Contacte-nos
Crie a sua própria simulação individual connosco
Solicite-nos a sua simulação individual se não existir uma norma adequada. Já conseguimos ajudar inúmeros clientes e colocar os conectores adequados nas aplicações. Entre em contacto connosco.
Ligações de dados de primeira qualidade para redes inteligentes
A Phoenix Contact é o seu parceiro-chave para ligações de dados fiáveis. Confie em conectores de dados fiáveis para uma ligação em rede de todos os participantes da comunicação preparada para o futuro.