Soluções específicas do cliente Com as nossas soluções de acordo com as especificações do cliente, irá encontrar sempre o produto adequado à sua aplicação, mesmo se este não se encontrar na nossa gama: seja uma pequena adaptação de artigos padrão ou o desenvolvimento de um produto totalmente novo, a nossa equipa de assistência cumpre os seus requisitos. Temos os conhecimentos técnicos e desenvolvemos passo a passo a sua solução juntamente consigo.

Situação de conversa com um cliente que tem um produto na mão

Descubra a variedade em torno da montagem e do desenvolvimento de produtos

Estamos à sua disposição, independentemente dos produtos ou aplicações, sistemas, soluções ou serviços de que precisa. Quer precise de apenas uma pequena alteração ou de todo um novo conceito. É bom saber: no Phoenix Contact Solution Center terá especialistas experientes sempre do seu lado. Em conjunto, conseguirá desenvolver a solução ideal. Faça a sua escolha com base nas diversas possibilidades.

Vantagens

  • Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Preparadas para todas as situações de aplicação graças a soluções altamente flexíveis
  • Implementação rápida e fiável pelos nossos especialistas experientes
  • Visão geral célere e primeiros resultados rápidos – graças ao rápido fornecimento de protótipos
  • Entrega pontual devido a um planeamento e controlo do projeto exatos

Configurar


Configurador de produtos da Phoenix Contact

Personalize artigos padrão

Torne-se mais flexível. Aproveite a diversidade de adaptações dos artigos padrão, específicas para cada cliente: para a sua tecnologia de ligação pode selecionar, por ex., variantes de cor, impressões nos polos, codificações, marcações ou montagens parciais – aberturas especiais ou elementos de comando com marcação a laser em invólucros. Também pode equipar a proteção contra sobretensão e o filtro com variantes de tensão e comutação – ou, por ex., sistemas I/O com bornes impressos. Os nossos configuradores apoiam-no - de forma rápida, intuitiva e com acesso 24/7 à sua configuração através da ID da solução.

Montar


Montagens com a tecnologia de ligação adequada

Montagem de componentes

Monte invólucros, cabos, caixas de junção ou réguas de borne com a tecnologia de ligação adequada. Pode, você mesmo, criar a variante pretendida ou recorrer às variantes pré-fabricadas. São também possíveis serviços de montagem abrangentes, incluindo a marcação. Além disso, podem ser montadas caixas de ligação com proteção contra sobretensão e diferentes componentes.

Também são possíveis soluções de montagem personalizadas.

Tem as seguintes opções de montagem

Montagem através do configurador
Página de detalhes do artigo com um produto montável
Funcionário na personalização individual a pedido
Montagem através do configurador

Dependendo do produto, alguns configuradores também oferecem montagens no processo de configuração, incluindo configuradores para a construção de quadros de comando, tecnologia de ligação de equipamentos, fontes de alimentação, disjuntores de proteção e proteção contra sobretensão.

Ir para os configuradores
Página de detalhes do artigo com um produto montável

Também pode personalizar os produtos relevantes através da página de detalhes do artigo. Para o fazer, aceda à página de detalhes do artigo pretendido. Clique em "Configurar". Em seguida, é possível selecionar os comprimentos de cabo desejados ou a tecnologia de ligação adequada. Em seguida, coloque o artigo pré-montado no carrinho de compras - já está.

Funcionário na personalização individual a pedido

Necessita de uma solução completamente personalizada e adaptada precisamente à sua aplicação? – Também é possível. Escreva-nos. Entraremos em contacto consigo.

Solicitar uma solução de montagem personalizada

Desenvolver de raiz


Desenvolvimento personalizado de produtos na Phoenix Contact

Novos produtos individuais para o design dos seus equipamentos

Tem requisitos especiais e precisa de um produto personalizado? – Nós ajudamo-lo na implementação, utilizando os nossos conhecimentos na área do desenvolvimento, produção e garantia de qualidade. Por exemplo, é possível personalizar o design da tecnologia de ligação de equipamentos ou do invólucro. Beneficie de todo o nosso apoio, da ideia à produção em série.

Colaboradores para serviços de conceção de aplicações e soluções

Conceitos de solução para aplicações

Tem uma ideia aproximada, mas não tem a certeza de como a poderá implementar? – Descreva-nos o que deseja. Pode contar connosco durante todo o ciclo de vida da sua aplicação ou sistema: Analisamos a sua aplicação, definimos as medidas e criamos um conceito de solução. Podemos aconselhá-lo relativamente às especificações, criar especificações técnicas, assegurar a transferência do know-how e aplicar a gestão das certificações, incluindo testes.

O seu conceito de solução é documentado e verificado de forma contínua. O desenvolvimento e a entrega incluem serviços como modelos CAD, desenhos, amostras, testes, apoio Design-in, proteção contra sobretensão e contactor ou macros EPLAN.