Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Ligações de placas de circuitos impressos específicas do cliente

Ligações de placas de circuitos impressos específicas do cliente

A forma rápida para obter uma solução individual: além do nosso portfólio abrangente, oferecemos-lhe inúmeras adaptações específicas do cliente, desde a configuração de artigos padrão, passando por soluções montadas, até novos desenvolvimentos completos. Quase tudo é possível.

Contacte-nos para mais informações sobre os produtos

Vantagens

  • Soluções à medida das suas ligações de placa de circuitos impressos
  • Portfólio padrão expandido para uma flexibilidade ainda maior
  • Cumprimento rigoroso de prazos graças a processos de fabrico modernos, instalações de produção em todo o mundo e armazenamento local
  • Configurador com inúmeras possibilidades de combinação e disponibilidade imediata de mais de 6000 variantes de artigos de 150 famílias de produtos
  • Configurador para bornes para placa de circuitos impressos, conectores e réguas básicas para placa de circuitos impressos

Configuradores Configure a sua variante de produto de forma rápida e intuitiva com base em artigos padrão.

Bornes para placa de circuitos impressos para a ligação simples na placa de circuito impresso
Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular
Conectores para placas de circuitos impressos para ligações de condutor flexíveis
Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e ligação a um conector
Bornes de passagem de corrente elevada para altas correntes através da parede
Conectores e cabos para sinais, dados e potência
Bornes para placa de circuitos impressos para a ligação simples na placa de circuito impresso

Crie a variante pretendida de bornes para placa de circuitos impressos. Para o efeito, usufrua do nosso portfólio alargado e escolha o produto que deseja com base na cor, impressão e codificação.

Configurar bornes para placas de circuitos impressos
Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular

Configure a sua solução de bloco de ligação a partir de bornes para placa de circuitos impressos modulares da série SPT modular e coloque-a no carrinho de compras no final do processo de configuração. Receberá automaticamente um n.º de artigo pessoal com a indicação do prazo de entrega.

Configurar blocos de ligação individuais
Conectores para placas de circuitos impressos para ligações de condutor flexíveis

Encontre os conectores certos e configure-os com base em diferentes cores, impressões ou codificações. Com apenas alguns cliques, pode criar o seu produto personalizado.

Configurar conectores para placas de circuitos impressos
Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e ligação a um conector

As réguas básicas disponibilizam ligações fáceis de montar entre a placa de circuito impresso e os conectores. O configurador mostra-lhe inúmeras variantes das suas réguas básicas por cores, impressões e codificações.

Configurar réguas básicas para placas de circuito impresso
Bornes de passagem de corrente elevada para altas correntes através da parede

Ajuste os bornes de passagem de alta corrente de modo que as correntes elevadas possam ser transmitidas de forma ideal através da parede para a sua aplicação. Para o efeito, aproveite as inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.

Configurar bornes de passagem de alta corrente
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configure ligações de cabo para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para o quadro de comando. Comprimentos e extremidades de cabos livremente selecionáveis proporcionam-lhe montagens de cabos precisas.

Configurar cabos e fios

Quatro passos até à configuração final

Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: selecionar tipo de produto
Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Personalizar artigo
Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Descarregar dados CAD
Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Solicitar proposta
Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: selecionar tipo de produto

Defina propriedades técnicas de acordo com as necessidades, por ex., tipo de ligação ou número de polos, e selecione um borne, conector ou régua básica para placa de circuito impresso adequado.

Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Personalizar artigo

Defina a cor do artigo, a impressão e a codificação da sua solução personalizada.

Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Descarregar dados CAD

Para os utilizar diretamente no seu software CAD, descarregue os dados de construção em 2D e 3D.

Screenshot do configurador de produtos para ligações de placa de circuitos impressos: Solicitar proposta

Envie-nos a sua consulta diretamente a partir do configurador online. Num prazo de três dias úteis enviamos-lhe uma oferta não vinculativa com a sua configuração personalizada.

As suas opções de seleção para a configuração


Bornes para placa de circuitos impressos em diferentes variantes de cor

Variantes de cor

Para a sua ligação de condutor personalizada, a Phoenix Contact oferece-lhe as seguintes variantes de cor a condições padrão. A pedido, também são possíveis tamanhos de letra definidos e diferentes sentidos de impressão, tal como a produção noutras cores.

Resumo das variantes de cor para bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Tabela com o resumo das variantes de bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

*são possíveis pequenos desvios de cor / *slight color variations possible

Impressão das ligações de placa de circuitos impressos

Impressão

Para a montagem da sua aplicação pretendida, a Phoenix Contact disponibiliza réguas básicas, bornes e conectores para placas de circuitos impressos com impressão personalizada. O processo de impressão padronizado permite-lhe identificar os seus produtos de forma precisa. Cada polo pode ser impresso individualmente. Existem tamanhos de letra definidos para cada série de produtos. A pedido, são também possíveis impressões complexas.

Codificação de ligações de placa de circuitos impressos

Codificação

Para evitar ligações incorretas, a Phoenix Contact disponibiliza conectores e réguas básicas codificados. A codificação é efetuada através da aplicação de um perfil de codificação, de um cursor ou pino de codificação, ou da remoção de uma ponta de codificação. Cada polo pode ser codificado de forma personalizada. Em réguas básicas verticais, também é possível a codificação da placa de circuito impresso.

Montagens de cabos

Monte o seu cabo com diferentes comprimentos de cabo e secções transversais com a tecnologia de ligação apropriada. Para o efeito, pode criar a variante pretendida ou utilizar as variantes pré-fabricadas. São também possíveis serviços de montagem abrangentes, incluindo a marcação.

Novos desenvolvimentos

Precisa de uma solução de ligação ou de invólucro totalmente personalizada? Uma que tem de ser desenvolvida a partir do zero? Damos-lhe todo o apoio necessário com um processo de desenvolvimento certificado, desde o primeiro aconselhamento, passando pela conceção, até à produção em série e logística.

Colaboradora e cliente com modelo 3D de um novo desenvolvimento específico para o cliente

Novidades personalizadas para o design do seu equipamento

Quer sejam formatos especiais ou soluções complexas de sistemas eletromecânicos: na Phoenix Contact, o seu produto passa por um processo de desenvolvimento já comprovado. Para transformar as suas ideias em soluções técnicas e continuar a desenvolvê-las, enquanto parceiro, estamos sempre ao seu lado, desde o primeiro contacto à produção em série, e também posteriormente.