Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada

Os bornes de passagem da Phoenix Contact conduzem correntes e tensões elevadas através de paredes com espessuras de 1 a 6 mm. Graças aos diferentes tipos de ligação, oferecem uma flexibilidade particularmente elevada na ligação de condutor. Os bornes de passagem oferecem a solução certa para cada posição de montagem para uma tecnologia de ligação segura com uma montagem simples.

Vantagens

  • Montagem simples: a parte exterior e interior dos bornes são encaixadas uma na outra sem ferramenta através da parede do invólucro
  • Marcação fácil: a ranhura de marcação integrada no invólucro para a marcação inequívoca simplifica a instalação e manutenção
  • Formação de bloco confortável: com variantes de espigão é fácil criar blocos pré-montados a partir de bornes de passagem de um polo
  • Fixações por parafuso ou flange: mais flexibilidade graças à possibilidade de fixação alternativa no interior ou exterior do equipamento, para aplicações com maior esforço mecânico
  • Elevada estanqueidade mesmo com uma massa de moldagem de baixa viscosidade: bornes moldados especialmente para os requisitos de equipamentos selados

Resumo das características principais

Transmita correntes elevadas de forma segura e fiável através da parede com bornes de passagem com certificação UL da Phoenix Contact. Na qualidade de fabricante de equipamentos, beneficia de uma elevada flexibilidade graças às diferentes opções de montagem, diversas tecnologias de ligação e funções de conforto. Assim, pode aplicar sempre a tecnologia de ligação de equipamentos mais adequada à sua aplicação.

Bornes de passagem de corrente elevada

Secções do condutor 4 mm² (AWG 10) a 95 mm² (AWG 3/0)
Correntes até 232 A (IEC)/230 A (UL, B, C)
Tensões até 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Tipos de ligação Ligação de parafuso, de mola e T-LOX para diferentes sentidos de ligação
Espessuras da parede 1 a 6 mm
Configurador de bornes de passagem de corrente elevada é operado num tablet

Configurador de bornes de passagem de corrente elevada

Crie um borne de passagem de corrente elevada individualizado com base em artigos padrão. Aproveite as inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Bornes de passagem de corrente elevada com tecnologia de ligação T-LOX

Obtenha um resumo dos bornes de passagem das séries TW 50 e TW 95. Com a tecnologia de ligação T-LOX é oferecida uma ligação de condutor fiável e confortável para secções transversais do condutor de 25 a 95 mm².

Ligação de equipamento para correntes elevadas

Ligação de equipamento para correntes elevadas

Com bornes para placa de circuito impresso e bornes de passagem pode ligar correntes elevadas de forma rápida, fácil e segura. Beneficie de elevados graus de liberdade no planeamento e na implementação de tecnologia de ligação através da parede do invólucro.

E-paper
Resumo de todo o portfólio

Explore ao detalhe a diversidade de produtos da gama COMBICON nas mais de 500 páginas do catálogo electrónico de produtos. Desta forma, encontrará sempre a tecnologia de ligação certa para a transmissão de sinais e dados para a sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrónico
Diversos bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos, bem como bornes de passagem de corrente elevada

Tecnologias de ligação variadas para o passa-painel A gama de bornes de passagem de corrente elevada oferece-lhe uma variedade única de opções de ligação: seja a ligação de parafuso mundialmente comprovada ou o inovador sistema de ligação rápida – a escolha é sua.

Representação exemplificativa de uma ligação de parafuso com manga de tração
Representação exemplificativa de uma ligação por mola push-in
Imagem exemplificativa de uma ligação Push-Lock
Imagem exemplificativa de uma ligação T-LOX
Representação exemplificativa de uma ligação de parafuso com manga de tração

Na ligação de parafuso com manga de tração, ligue as aplicações industriais com altas exigências à fiabilidade do contacto com o tipo de ligação mais utilizado em todo o mundo. Independentemente da secção do condutor, com a ligação de parafuso é possível obter forças de contacto muito grandes por área de contacto.

Mais sobre a ligação de parafuso
Representação exemplificativa de uma ligação por mola push-in

Na tecnologia de ligação por mola push-in para a ligação direta de condutores, os condutores rígidos ou equipados com terminal ponteira são ligados diretamente e sem ferramenta ao local de ligação de condutores. O contorno especial da mola da ligação push-in permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal ponteira a partir de 0,34 mm².

Mais sobre a ligação por mola push-in
Imagem exemplificativa de uma ligação Push-Lock

A mola push-lock permite a ligação fácil e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal ponteira. O condutor é simplesmente inserido no ponto de ligação aberto e ligado através do acionamento da alavanca basculante com a mola push-lock. Em alternativa, o condutor também pode ser inserido no ponto de ligação fechado através da tecnologia push-in.

Mais sobre a ligação Push-Lock
Imagem exemplificativa de uma ligação T-LOX

Com a ligação rápida T-LOX, pode ligar grandes secções transversais dos condutores sem grande esforço. O princípio baseia-se numa mola que cria uma força de contacto programada. Os condutores podem ser oscilados confortavelmente para dentro do ponto de ligação.

Mais sobre a ligação T-LOX

Montagem simples na parede de equipamentos O tipo de montagem determina a estabilidade de um borne de passagem. Para a montagem segura, os bornes de passagem são encaixados no recorte do painel sem ferramenta. No caso de elevado esforço mecânico, dependendo da estrutura do equipamento, existe a opção de fixar adicionalmente os bornes das séries UW e PW.

Bloqueio de um borne de passagem de corrente elevada através da parede
Fixação por parafuso dos bornes de passagem de corrente elevada
Fixação por flange dos bornes de passagem de corrente elevada
Bloqueio de um borne de passagem de corrente elevada através da parede

Os bornes são compostos por uma parte exterior e interior. Estas duas partes são encaixadas uma na outra sem ferramenta e de forma simples através da parede do invólucro. Um encaixe preciso garante uma fixação firme, independentemente da espessura da parede.

Mais sobre os métodos de montagem
Fixação por parafuso dos bornes de passagem de corrente elevada

Para as aplicações com maior esforço mecânico estão disponíveis fixações de parafusos para o lado interior do equipamento.

Mais sobre os métodos de montagem
Fixação por flange dos bornes de passagem de corrente elevada

Para as aplicações com alta carga mecânica estão disponíveis fixações com flanges para o lado exterior do equipamento.

Mais sobre os métodos de montagem

Ideal para inúmeras aplicações Os bornes de passagem de corrente elevada oferecem-lhe soluções compactas, entre outras nas seguintes aplicações:

Fontes de alimentação
Conversor de frequência
Filtro de rede
Sistemas de acionamento
Inversor solar