Ao fechar o espaço de aperto, o parafuso pressiona o condutor contra a base do borne através de um arco de proteção do fio extremamente elástico.
Ligação de parafuso A tecnologia de ligação de parafuso da Phoenix Contact distingue-se por uma ligação de condutores isenta de manutenção e oferece a máxima liberdade graças à ligação de vários condutores.
Vantagens
- Reconhecimento global: ligação de parafuso comprovada a nível mundial
- Sem manutenção e com segurança contra vibrações
- Elevada poupança de espaço e flexibilidade graças à ligação de dois condutores idênticos
- Ligações estáveis a longo prazo com utilização de materiais de elevada qualidade
- Autoaquecimento reduzido graças a forças de contacto elevadas
Ligação de parafuso em detalhe
A ligação de parafuso é um padrão a nível mundial. A tecnologia de ligação de parafuso da Phoenix Contact distingue-se pela ligação de condutores sem manutenção e oferece a máxima flexibilidade graças à ligação de vários condutores.
Graças às ligações de parafuso, pode obter forças de contacto elevadas independentemente da secção do condutor. A conjugação das forças com superfícies de elevada qualidade e ligas de cobre garante pontos de contacto estanques ao gás. Estas garantem, mesmo com condições ambientais agressivas, ligações estáveis a longo prazo com resistências de transmissão permanentemente reduzidas.
O nosso portfólio com ligação de parafuso através de manga de tração
Réguas de bornes
Durante o aperto das réguas de bornes UT, a chave de parafusos permanece a uma determinada altura. A manga para terminal é deslocada para cima de acordo com o princípio de elevador. O parafuso apoia-se na barra de corrente. O condutor é conduzido em segurança pela manga para terminal sob a barra de corrente e, assim, não é exposto às forças radiais do parafuso.
O princípio Reakdyn integrado torna desnecessário reapertar os parafusos de ligação e impede que a ligação fique solta inadvertidamente. A força exercida, bem como os sulcos Reakdyn, deformam a manga de tração na região elástica. O resultado é um bloqueio por parafuso que não danifica a rosca.
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos
Ao fechar o espaço de aperto, a manga de tração pressiona bem o condutor contra o barramento. Assim, é garantida a proteção do condutor graças à inexistência de movimentos rotativos e à distribuição da elevada força de aperto por superfícies de contacto amplas. Isto assegura uma ligação segura permanente.
A nossa gama de produtos engloba soluções compactas com um passo de 2,5 mm para correntes até 6 A até um passo de 20 mm para correntes até 232 A.
As ligações de parafuso da Phoenix Contact estão disponíveis com variantes de flange, variantes com revestimento de ouro, sentidos de ligação de condutores diferentes, com conectores TWIN, cabeças roscadas, com implementação parcial, impressas, assim como com diferentes cores.
O nosso portfólio com ligação de parafuso com arco de proteção do fio
Quanto mais pequenos forem os equipamentos, tanto menores são as secções do condutor necessárias. Os conectores da série PRC 20 confiam num arco de proteção do fio quando é usada a tecnologia de ligação de parafuso. Isto gera duas vantagens:
Por um lado, permite prescindir de terminais ponteira. Além disso, também evita que os fios fiquem danificados ou tosados devido à rotação do parafuso.
Por outro lado, é possível manter o formato compacto do ponto de ligação roscado graças à utilização do arco de proteção do fio. Assim, particularmente os conectores redondos multipolares tornam-se ainda mais versáteis.
As inserções de contacto de polos fixos para conectores industriais com ligação de parafuso clássica distinguem-se pelo seu contacto de condutores sem manutenção. Não é necessário reapertar o parafuso de ligação. O contacto dos condutores de cobre de 0,2 mm² a 16 mm² é estabelecido sem tratamento prévio ou com proteção de emenda na forma de terminais ponteira, ficando assim estanques a gás de forma fiável. É possível usar vários condutores com um parafuso. Entre o parafuso e o condutor está a denominada proteção de fio, que protege os fios individuais contra danos. Simultaneamente, a proteção de fio serve como bloqueio por parafuso para que estes não se soltem devido à vibração e às variações de temperatura. As peças condutoras de corrente da ligação de parafuso são compostas por ligas de cobre de alta qualidade, à prova de fendas causadas por tensão e corrosão.
O nosso portfólio com ligação de parafuso frontal
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos
No caso da ligação de parafuso frontal, o acionamento por parafuso e a ligação de condutor estão no mesmo lado do produto. A peça de pressão angular garante um desvio e o reforço das forças de contacto no condutor. A ligação de parafuso frontal também é adequada para partes frontais de equipamentos estreitas.
O nosso portfólio com conexão a parafuso axial
Conectores industriais
As inserções de contacto de polos fixos ou modulares para conectores industriais com conexão a parafuso axial unem os benefícios da ligação por cravação e de parafuso. A conexão a parafuso axial distingue-se pela necessidade de espaço muito reduzida, é mais fácil de manusear e apenas exige uma chave sextavada interna disponível no comércio tradicional.
Com esta técnica, a extremidade do fio que vai ser usada para estabelecer contacto é conduzida para a área de ligação do contacto de conector ou de tomada. A seguir, uma ponta cónica (componente do contacto) é enroscada no fio flexível pela frente. Neste processo, os fios do condutor são pressionados radialmente contra a parede de contacto. Deste modo, forma-se uma ligação estanque a gás e estável a longo prazo entre o fio e o contacto. Uma condição importante para tal é o cumprimento do binário de aperto prescrito. A pressão da ponta é efetuada com a ajuda de uma chave sextavada, que é colocada na parte frontal do contacto.
O nosso portfólio com ligação de parafuso simples
Conectores montáveis M8 e M12
Com conectores M8 e M12 montáveis, pode cablar diferentes comprimentos de cabo de forma flexível, no local. A ligação de parafuso está entre os clássicos da tecnologia de ligação. Os condutores de cobre de todos os tipos podem ser ligados sem tratamento prévio de forma fiável. Estão disponíveis conectores com e sem blindagem, em formatos retos e curvos, para a transmissão fiável de sinal e potência.