Cabos e fios para sinais, dados e potência

Cabos e fios para sinais, dados e potência

Quer seja para a transmissão de sinal e energia ou para redes e sistemas de bus: monte os seus próprios conectores. Utilize variantes de cabos pré-fabricados. Além do programa completo para a instalação no campo, a Phoenix Contact oferece cabos de dados à base de cobre e fibra ótica, cabos híbridos, bem como cabos de sinal e potência. O portfólio é completado com soluções para sistemas fotovoltaicos, sistemas de acumuladores de energia, bem como cabos a metro.

Vantagens

  • Vasta gama de aplicações devido aos diversos tipos de conectores e qualidades de cabos
  • Cablagem universal desde o quadro de comando até ao nível de campo
  • Estanqueidade fiável até ao grau de proteção IP67/IP68
  • Cablagem de montagem precisa graças a variantes específicas para cada cliente a partir de 1 unidade
  • Elevada disponibilidade graças às unidades de produção em todo o mundo

Novos produtos

Conectores de dados Push-Pull M12 para aplicações Ethernet
Conectores Push-Pull M12 de oito polos
Cabos patch RJ45 coloridos

Cabos de rede Push-Pull M12

Transmissão de dados simples e fiável

Os conectores Push-Pull M12 pré-montados para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados de alta velocidade simples e segura. Os cabos de rede convencem pela sua instalação rápida e sem ferramentas e são blindados de forma absolutamente fiável com a Advanced Shielding Technology.

Características principais

  • Bloqueio interno e externo Push-Pull M12
  • 8 polos, codificação X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versão com conector e tomada
  • Variantes retas e angulares
  • Blindagem de 360° com Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogénio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem
  • Poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade até 10 GBits/s
  • Conexão de blindagem fiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada segurança para o futuro

Conectores Push-Pull M12 de oito polos

Cablagem simples e rápida de sinal

Os conectores Push-Pull M12 oferecem uma cablagem rápida e segura, mesmo em espaços reduzidos. A instalação ocorre sem ferramentas, bastando um simples encaixe. Os cabos de sinal pré-montados com codificação A e de oito polos ampliam a gama de produtos.

Características principais

  • Bloqueio interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação A
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Conectores e tomadas
  • Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogénio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem
  • Poupança de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a ligação de parafuso
  • Conectores com bloqueio interno e externo permitem ligações de suspensão livre
  • Conexão de blindagem fiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada segurança para o futuro

Cabos patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa o seu programa com cabos patch coloridos da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam-lhe alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 a 50 m
  • Proteção integrada do gancho de encaixe

Vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Ligação e separação seguras graças à proteção fiável do gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem a 360°

Homem a configurar uma montagem individual de cabos no tablet

Configure a sua montagem de cabos individual

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Cinco cabos de sinal e de potência com diferentes configurações

Cabos de sinal e de potência para cablagem de sensor/atuador fiável

Com os cabos montados para a transmissão de sinais e potência consegue-se ligar rapidamente e de modo confortável sensores e atuadores no campo.

  • Tamanhos desde M8 a M40, assim como 1/2" e 7/8"
  • Escolha a partir de uma diversidade de variantes e de qualidades de cabo
  • Até 17 polos num só conector
  • Blindagem segura e fiável através da Advanced Shielding Technology
Cinco cabos de dados de cor diferente com ligações diferentes

Cabos de dados para todas as redes e bus de campo correntes

Com cabos de dados montados de grau industrial, pode transmitir dados de forma segura e fiável.

  • Transmissão de dados com até 40 GBit/s
  • Soluções para ligação de equipamento, cablagem de quadros de controlo e para cablagem de campo
  • M8, M12 e RJ45 passando por USB, HDMI e D-SUB até ligações coaxiais e de fibra ótica, bem como cablagem para Single Pair Ethernet
  • Diversos formatos, codificações e esquemas de polos
Quatro cabos híbridos em cores diferentes e com diferentes conectores

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motores

Transmita sinais de dados e potência através de um único conector nos tamanhos M12, M23 e M40.

  • Cabos pré-montados em versão padrão ou personalizada
  • Plástico moldado de um ou ambos os lados
  • Versão M23 angular com direção de saída do cabo ajustável
Dois cabos de instalação diferentes com conectores

Cabos de instalação para instalações elétricas

Os cabos de instalação com condutores flexíveis permitem instalações elétricas modernas de acordo com a IEC 61535. A configuração e a montagem de acordo com as especificações, bem como a marcação adequada ao comércio, facilitam a montagem.

  • Secções do condutor de 0,5 até 6,0 mm²
  • Diâmetro exterior do cabo de 6 a 21 mm
  • Conectores de 2 a 5 polos
Três cabos fotovoltaicos com diferentes conectores

Cabos fotovoltaicos para cablagem DC

Os cabos fotovoltaicos da série SUNCLIX ligam todos os elementos funcionais do seu projeto fotovoltaico de forma segura e consistente desde o módulo fotovoltaico até ao inversor – para uma operação segura em instalações em telhados em centrais elétricas comerciais e industriais.

  • Secções do condutor de 2,5 até 10 mm²
  • Montagem à medida
  • Frente de encaixe única
Cabos de carregamento AC e DC para E-mobility

Cabos de carregamento para E-mobility

Os cabos de carregamento AC e DC CHARX connect permitem o carregamento Modo 3 e o carregamento rápido de veículos elétricos com até 500 kW. Os conectores de carga estão disponíveis para o tipo 1, tipo 2 e GB/T. Convencem com elevada segurança, fiabilidade, durabilidade, bem como através do seu design apelativo e elevada ergonomia.

Cinco cabos e conectores em design personalizado

Montagens de cabos personalizadas

Monte cabos individuais para a sua aplicação com uma variedade de formatos, codificações e esquemas de polos.

  • Todos os cabos e conectores comuns no mercado para a transmissão de dados, sinais e potência
  • Conjunto de serviços adequados para aplicações no fabrico de máquinas e integração de sistemas, infraestruturas, assim como energia eólica e outras energias renováveis
Três rolos de cabos de cores diferentes com cabos a metro

Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica

Com os nossos cabos a metro pode realizar diferentes aplicações. Configure a cablagem de acordo com as suas necessidades.

  • Tipos de cabos versáteis
  • Comprimentos de cabos individuais
  • Com conectores montáveis

Soluções versáteis para as seguintes indústrias Os conectores e cabos são utilizados em quase todas as indústrias e mercados e oferecem aqui soluções adaptadas. Nestes incluem-se estas indústrias:

Produção automóvel
Refinaria de óleo à noite
Edifício de escritórios moderno
Sistema de energia solar com aerogeradores ao fundo
Estação de base de antena 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Blindagem totalmente segura

Advanced Shielding Technology é o conceito de blindagem inovador para conectores montados. O metal líquido envolve na totalidade a blindagem do cabo durante o processo de fabrico e garante uma conexão de blindagem totalmente segura e fiável. Assim, aumenta a qualidade da transmissão de dados, sinais e potência, mesmo sob condições ambientais extremas. Na moderna automação de fábrica confie numa cablagem preparada para o futuro.