Cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 num design compacto e industrial

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motores

Os cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 oferecem soluções versáteis de ligação para interfaces de comunicação e potentes ligações de motores. Assim, pode transmitir facilmente dados, sinais e potência num único conector. Beneficie do design compacto e industrial dos cabos.

Go to Product Detail Page for item 1622229
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Cable plug in molded plastic
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Cable plug in molded plastic
1622229

Cable plug in molded plastic, application: Hybrid, series: KSH, M23-Pin, number of positions: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbps, type of locking: SPEEDCON, cable length: 10 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, this item is expected to be lead-free from Q3 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Vantagens

  • Poupança de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais, dados e potência num único conector
  • Conceito de instalação completo graças a cabos híbridos e ligações de equipamento adequadas
  • Utilização versátil graças à moldagem por injeção de plástico e proteção EMC