Cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 num design compacto e industrial

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motores

Os cabos híbridos nos tamanhos M12, M23 e M40 oferecem soluções versáteis de ligação para interfaces de comunicação e potentes ligações de motores. Assim, pode transmitir facilmente dados, sinais e potência num único conector. Beneficie do design compacto e industrial dos cabos.

Go to Product Detail Page for item 1412497
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Device connector rear mounting
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Device connector rear mounting
1412497

Device connector rear mounting, Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, Y-coding, on free cable end, Hybrid cable, cable length: 3.5 m, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Vantagens

  • Poupança de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais, dados e potência num único conector
  • Conceito de instalação completo graças a cabos híbridos e ligações de equipamento adequadas
  • Utilização versátil graças à moldagem por injeção de plástico e proteção EMC