Painéis HMI e PC industriais

Painéis HMI e PC industriais

Com as nossas Interfaces homem-máquina (HMI) e PC industriais (IPC) pode operar e monitorizar de forma eficiente os estados da sua instalação. Beneficie da máxima escalabilidade para o conceito de operação da sua solução de automação. Os nossos PC industriais inteligentes facilitam a resolução de tarefas exigentes de controlo e de interligação. Ao mesmo tempo, o sofisticado software de visualização permite uma intervenção rápida e fiável nos processos das máquinas.

Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

As vantagens dos nossos IHM e IPC

  • Investir no futuro com hardware de alta qualidade e a tecnologia mais recente
  • Rápida colocação em funcionamento graças às Interfaces Homem Máquina (IHM) pré-configuradas
  • Soluções perfeitamente adaptadas, graças a PC industriais livremente escaláveis e abertos (IPC)
Interfaces Homem Máquina para a aplicação industrial

Painéis HMI Para aplicações na indústria

Nossos painéis web aptos para a indústria com navegador aberto para aplicações HTML5 e os painéis web Rugged oferecem a interface de utilizador ideal para a sua solução de automação. Como Interface Homem Máquina (IHM), permitem uma comunicação fiável entre o homem e a máquina, auxiliam a operar e monitorizar processos e facilitam as intervenções na operação da instalação. Mesmo em condições ambientais exigentes, beneficia de uma navegação intuitiva, elevada fiabilidade e automação económica, com base em funções eficientes de introdução e monitorização.

PC industrial na linha de produção

PC industriais Computador para aplicações industriais de todos os tipos

Seja como interface do utilizador ou como controlador central da instalação, os computadores industriais são indispensáveis no ambiente industrial. Combinam a potência de cálculo de processadores modernos e a robustez e fiabilidade de componentes adequados para a indústria.

O nosso portfólio de PC industriais vai desde potentes Box PC (PC integrados) e PC de painel, passando por PC de bastidor e monitores multitoque, até soluções para requisitos industriais especiais. Oferecem opções de montagem flexíveis para equipamentos no campo e para a monitorização orientada para a máquina. Beneficie das vantagens de uma solução robusta e configurável para o registo e processamento, medição, controlo e visualização dos seus dados e processos em quase todos os ambientes industriais.

Software para a aplicação industrial

Software para a visualização Software pronto a usar para a sua automação

Quer seja na sala de comando central, na área de produção ou diretamente na máquina: a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Tire proveito do nosso abrangente portfólio dedicado ao tema de operar e monitorizar para as suas HMI e IPC.

Os painéis HMI com navegador integrado no modo de ecrã inteiro de quiosque e compatibilidade HTML5 ideal permitem opções de operação e observação com representação de conteúdos baseados na web com melhor desempenho.

Outras informações
Os nossos IPC e HMI em detalhe

No nosso e-paper pode consultar outros detalhes, como dados técnicos ou informações sobre o portfólio de Interfaces Homem Máquina e PC industriais.

Transferir agora o nosso e-paper
Homem a trabalhar com HMI e IPC

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de ecrã

Painéis web Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece painéis web robustos para ambientes exigentes. Com o intervalo de temperatura alargado, a elevada resistência ao choque e legibilidade à luz solar, são ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Intervalo de temperatura alargado (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Ecrãs legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Ecrãs táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Vantagens

  • Hardware robusto para ambientes agressivos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e invólucro mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para utilização em ambientes húmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de ecrã plano

Para a indústria

Os FPM VL3 são ecrãs planos e alargam o portfólio de PCs de painel VL3. Estes monitores combinam o aspeto, a sensação e as propriedades mecânicas das HMIs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conectividade alargadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de ecrãs
  • O mesmo aspeto que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade alargadas

Vantagens

  • Mesmo aspeto e dimensões de corte que as HMIs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de ligação melhoradas, incluindo 2 x saída USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais húmidas

Pacote completo excecional a nível de design, qualidade e assistência

HMI e PC industriais
HMI e PC industriais
HMI e PC industriais
Imagem do produto VL3 UPC 2440 EDGE
HMI e PC industriais

Os nossos HMI e PC industriais oferecem um design de produto atrativo e intuitivo. Com uma conceção compacta e funcional, podem ser integrados sem problemas no seu design de sistemas e máquinas e funcionam como a interface de utilizador perfeita entre homem e máquina.

HMI e PC industriais

Made by Phoenix Contact – pode confiar nesta promessa de qualidade. Utilizamos componentes duradouros que cumprem as normas da indústria e elevados requisitos de qualidade. O nosso portfólio de HMI e IPC é formado por componentes fiáveis e de elevada qualidade e garante sempre a melhor classe de potência.

HMI e PC industriais

Beneficie da nossa assistência abrangente. Desde a seleção de produtos até ao reequipamento dos seus sistemas industriais existentes: em conjunto com os nossos clientes, desenvolvemos o conceito adequado para as tarefas de automação individuais.

Imagem do produto VL3 UPC 2440 EDGE

O nosso portfólio de HMI/IPC está pronto para soluções de automação abertas. O tempo de execução dos nossos Edge PC proporciona todas as vantagens do ecossistema PLCnext Technology. Graças à concentração de dados baseada na nuvem, beneficie de uma integração simples numa infraestrutura de TI já existente e elimine as lacunas existentes entre o mundo da TI e da TO.

Ir para a tecnologia de automação para PLCnext Technology