Interfaces Homem Máquina (HMI)

Interfaces Homem Máquina (HMI)

Automação eficiente requer a visualização correta. Os nossos modernos painéis web com um browser aberto para aplicações HTML5, assim como, os robustos painéis web para ambientes exigentes facilitam o operar e monitorizar da sua solução de automação -- mesmo em condições ambientais exigentes.

Beneficie de uma orientação intuitiva para o utilizador, elevada confiabilidade e eficiência. Temos o painel HMI adequado como interface de utilizador ideal para a sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web panel
BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog resistive), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 16.7 million colors, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Web panel
BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel, 25.9 cm / 10.2"-TFT display (analog resistive), 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA), 16.7 million colors, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web panel
BWP 2070W - Web panel
1060632

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system

As vantagens das nossas Interfaces Homem Máquina (IHM)

  • Dimensionável de forma fácil graças a versões de software idênticas para todas as variantes e classes de potência
  • Utilização fácil graças ao hardware pré-configurado e ao software pré-instalado
  • Ligação flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Utilização eficiente de várias estações de trabalho graças à arquitetura servidor-cliente e à ligação à Internet
  • Normas web abertas permitem a compatibilidade com todos os servidores web
  • Planeamento e documentação contínuos e digitais graças ao sistema COMPLETE line

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de ecrã

Painéis web Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece painéis web robustos para ambientes exigentes. Com o intervalo de temperatura alargado, a elevada resistência ao choque e legibilidade à luz solar, são ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Intervalo de temperatura alargado (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Ecrãs legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Ecrãs táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Vantagens

  • Hardware robusto para ambientes agressivos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e invólucro mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para utilização em ambientes húmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de ecrã plano

Para a indústria

Os FPM VL3 são ecrãs planos e alargam o portfólio de PCs de painel VL3. Estes monitores combinam o aspeto, a sensação e as propriedades mecânicas das HMIs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conectividade alargadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de ecrãs
  • O mesmo aspeto que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade alargadas

Vantagens

  • Mesmo aspeto e dimensões de corte que as HMIs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de ligação melhoradas, incluindo 2 x saída USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais húmidas

Painéis de operação com navegador compatível com HTML5 integrado

Painéis web Integração flexível no seu sistema de automação graças à tecnologia web HTML5

Os painéis de comando com navegador web integrado exibem todas as visualizações baseadas na web que suportam o padrão HTML5 atual. A par de outras ferramentas de visualização HTML5 encontra também um sistema perfeitamente ajustado com PLCnext Engineer HMI. Crie facilmente a sua visualização baseada na web de acordo com as suas necessidades. Não são necessários conhecimentos na área web; o software disponibiliza inúmeros símbolos e modelos que podem ser expandidos individualmente. Os nossos painéis de comando com navegador aberto permitem projetar a visualização baseada na web de sua instalação sem quaisquer restrições.

O painel web 6000: beneficie de uma representação simples de interfaces do utilizador e visualizações de processos com base em HTML5

Painéis web Rugged Série 6000

Painéis web Rugged Visualização robusta para ambientes exigentes

Os nossos painéis web Rugged são a solução perfeita para todas as aplicações em que a fiabilidade e a robustez são necessárias. Graças ao navegador web integrado e ao suporte da mais recente norma HTML5, pode apresentar comodamente as suas visualizações baseadas na Web – mesmo em condições extremas.

Os equipamentos impressionam pelo seu design particularmente robusto: vidro resistente a riscos, invólucro reforçado e elevada resistência a vibrações e choques. Com um intervalo de temperatura alargado de -30 a +65 °C e ecrãs legíveis à luz solar, são ideais para utilização no exterior ou em ambientes industriais adversos.

HMI para a automação de edifícios

Termóstato para a automação de edifícios
Termóstato na aplicação
Workbench do sistema de gestão de edifícios Emalytics
Termóstato para a automação de edifícios

O termóstato ERS 1000 permite-lhe ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções na divisão. Estes incluem, p. ex. a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.

Vantagens

  • Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
  • Configuração simples e flexível para o equipamento individual de cada divisão
  • Medição do clima interior através da simples ampliação com módulos de sensores para a temperatura, humidade do ar e concentração de CO₂

Ir agora para os produtos
Termóstato na aplicação

A navegação intuitiva dos menus através de ícones atrativos e a marcação individual de todas as funções de comando permitem efetuar ajustes objetivos na sala. Para isso, tem à sua disposição no ecrã quatro mosaicos com botões e LED atribuídos. Existem em várias variantes de cor para a representação. A definição da cor só é possível na primeira colocação em funcionamento. O ERS 1000 caracteriza-se por tempos de latência muito reduzidos durante a operação.

O equipamento inclui, p. ex., um gestor de cenários de aplicação universal com função de memória ajustes específicos do utilizador. O gestor de grupos torna possível a operação em grupo dos atuadores, bem como a operação individual. O ecrã também pode ser utilizado para a representação de diversas informações de estado. Também é possível a emissão de sinais sonoros. Além disso, está disponível um módulo de sensor com sensor de movimento integrado.

Workbench do sistema de gestão de edifícios Emalytics

O termóstato ERS 1000 é ligado ao controlador Building IoT ILC 2050 BI via Ethernet. A alimentação elétrica também ocorre através de Ethernet. Graças à integração perfeita no sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas, a engenharia realiza-se de forma muito eficiente.

No Emalytics Automation Workbench todos os equipamentos são encontrados na rede de forma automática e podem ser fácil e rapidamente configurados. Cada função no equipamento tem o seu respetivo ponto de dados, o qual é facilmente cablado com o atuador de controlo na Wire-Sheet. Também é possível a criação de vários de pontos de comando iguais num só espaço.

Cada sensor do ERS 1000 é integrado no Emalytics como ponto de dados. Graças à função de histórico padrão disponível do Emalytics, pode também realizar registos permanentes da concentração de CO₂ ou da temperatura sem esforço adicional e exportar os dados rapidamente para aplicações externas.

Mais sobre o sistema de gestão de edifícios Emalytics