Interfaces Homem Máquina (HMI)

Interfaces Homem Máquina (HMI)

Automação eficiente requer a visualização correta. Os nossos modernos painéis web com um browser aberto para aplicações HTML5, assim como, os robustos painéis web para ambientes exigentes facilitam o operar e monitorizar da sua solução de automação -- mesmo em condições ambientais exigentes.

Beneficie de uma orientação intuitiva para o utilizador, elevada confiabilidade e eficiência. Temos o painel HMI adequado como interface de utilizador ideal para a sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Web panel
12IN SID121 - Web panel
1562358

Web panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projective-capacitive (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

As vantagens das nossas Interfaces Homem Máquina (IHM)

  • Dimensionável de forma fácil graças a versões de software idênticas para todas as variantes e classes de potência
  • Utilização fácil graças ao hardware pré-configurado e ao software pré-instalado
  • Ligação flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Utilização eficiente de várias estações de trabalho graças à arquitetura servidor-cliente e à ligação à Internet
  • Normas web abertas permitem a compatibilidade com todos os servidores web
  • Planeamento e documentação contínuos e digitais graças ao sistema COMPLETE line

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de ecrã
PCs de painel compactos com tecnologia de processador de última geração

Painéis web Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece painéis web robustos para ambientes exigentes. Com o intervalo de temperatura alargado, a elevada resistência ao choque e legibilidade à luz solar, são ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Intervalo de temperatura alargado (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Ecrãs legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Ecrãs táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Vantagens

  • Hardware robusto para ambientes agressivos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e invólucro mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para utilização em ambientes húmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de ecrã plano

Para a indústria

Os FPM VL3 são ecrãs planos e alargam o portfólio de PCs de painel VL3. Estes monitores combinam o aspeto, a sensação e as propriedades mecânicas das HMIs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conectividade alargadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de ecrãs
  • O mesmo aspeto que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade alargadas

Vantagens

  • Mesmo aspeto e dimensões de corte que as HMIs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de ligação melhoradas, incluindo 2 x saída USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais húmidas

PCs de painel compactos

Utilização de tecnologia de processador de última geração

Os VL3 PPCS são uma extensão do portfólio de PCs de painel VL3. Combinam o aspeto, a sensação ao toque e as caraterísticas mecânicas das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC, PCs de caixa compactos com processadores Intel x6000 e opções de expansão líderes do setor.

Características principais

  • Processadores Atom® da geração da série x6000 (Elkhart Lake) disponíveis a longo prazo
  • Seis artigos fixos e um configurável
  • Opções de expansão flexíveis para a segunda porta COM, LAN sem fios, expansão Ethernet e ligação de rede móvel 4G / LTE
  • Pronto para o Windows 11

Vantagens

  • Plataforma de hardware moderna que é escalável em termos de desempenho e espaço de armazenamento
  • Tecnologia de processador Elkhart Lake escalável e de última geração para proporcionar um ótimo desempenho do sistema num pacote compacto
  • Sensação ao toque e caraterísticas mecânicas similares às IHMs xP 6000
  • As melhores opções de conetividade para permitir a comunicação entre diferentes redes e dispositivos periféricos em simultâneo

Painéis de operação com navegador compatível com HTML5 integrado

Painéis web Integração flexível no seu sistema de automação graças à tecnologia web HTML5

Os painéis de comando com navegador web integrado exibem todas as visualizações baseadas na web que suportam o padrão HTML5 atual. A par de outras ferramentas de visualização HTML5 encontra também um sistema perfeitamente ajustado com PLCnext Engineer HMI. Crie facilmente a sua visualização baseada na web de acordo com as suas necessidades. Não são necessários conhecimentos na área web; o software disponibiliza inúmeros símbolos e modelos que podem ser expandidos individualmente. Os nossos painéis de comando com navegador aberto permitem projetar a visualização baseada na web de sua instalação sem quaisquer restrições.

O painel web 6000: beneficie de uma representação simples de interfaces do utilizador e visualizações de processos com base em HTML5

Painéis web Rugged Série 6000

Painéis web Rugged Visualização robusta para ambientes exigentes

Os nossos painéis web Rugged são a solução perfeita para todas as aplicações em que a fiabilidade e a robustez são necessárias. Graças ao navegador web integrado e ao suporte da mais recente norma HTML5, pode apresentar comodamente as suas visualizações baseadas na Web – mesmo em condições extremas.

Os equipamentos impressionam pelo seu design particularmente robusto: vidro resistente a riscos, invólucro reforçado e elevada resistência a vibrações e choques. Com um intervalo de temperatura alargado de -30 a +65 °C e ecrãs legíveis à luz solar, são ideais para utilização no exterior ou em ambientes industriais adversos.

HMI para a automação de edifícios

Termóstato para a automação de edifícios
Termóstato na aplicação
Workbench do sistema de gestão de edifícios Emalytics
Termóstato para a automação de edifícios

O termóstato ERS 1000 permite-lhe ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções na divisão. Estes incluem, p. ex. a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.

Vantagens

  • Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
  • Configuração simples e flexível para o equipamento individual de cada divisão
  • Medição do clima interior através da simples ampliação com módulos de sensores para a temperatura, humidade do ar e concentração de CO₂

Ir agora para os produtos
Termóstato na aplicação

A navegação intuitiva dos menus através de ícones atrativos e a marcação individual de todas as funções de comando permitem efetuar ajustes objetivos na sala. Para isso, tem à sua disposição no ecrã quatro mosaicos com botões e LED atribuídos. Existem em várias variantes de cor para a representação. A definição da cor só é possível na primeira colocação em funcionamento. O ERS 1000 caracteriza-se por tempos de latência muito reduzidos durante a operação.

O equipamento inclui, p. ex., um gestor de cenários de aplicação universal com função de memória ajustes específicos do utilizador. O gestor de grupos torna possível a operação em grupo dos atuadores, bem como a operação individual. O ecrã também pode ser utilizado para a representação de diversas informações de estado. Também é possível a emissão de sinais sonoros. Além disso, está disponível um módulo de sensor com sensor de movimento integrado.

Workbench do sistema de gestão de edifícios Emalytics

O termóstato ERS 1000 é ligado ao controlador Building IoT ILC 2050 BI via Ethernet. A alimentação elétrica também ocorre através de Ethernet. Graças à integração perfeita no sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas, a engenharia realiza-se de forma muito eficiente.

No Emalytics Automation Workbench todos os equipamentos são encontrados na rede de forma automática e podem ser fácil e rapidamente configurados. Cada função no equipamento tem o seu respetivo ponto de dados, o qual é facilmente cablado com o atuador de controlo na Wire-Sheet. Também é possível a criação de vários de pontos de comando iguais num só espaço.

Cada sensor do ERS 1000 é integrado no Emalytics como ponto de dados. Graças à função de histórico padrão disponível do Emalytics, pode também realizar registos permanentes da concentração de CO₂ ou da temperatura sem esforço adicional e exportar os dados rapidamente para aplicações externas.

Mais sobre o sistema de gestão de edifícios Emalytics