PC para rack

PC para rack

Os nossos PC para rack oferecem-lhe a máxima potência do sistema para a aquisição e o processamento de grandes volumes de dados na automação industrial ou na aprendizagem automática no fabrico de máquinas e integração de sistemas. Com a flexibilidade de ampliar o PC para rack de forma específica da aplicação, os computadores para rack oferecem a norma industrial universal de 19″. Beneficie de componentes da classe de potência mais elevada.

As vantagens dos nossos PC de bastidor

  • Adaptado para o formato de rack de 19" com 2 UA
  • Adequado para qualquer aplicação graças aos processadores Intel escalonáveis, potentes e energeticamente eficientes
  • Expansível através de espaços PCI e PCIe
  • Elevada disponibilidade do sistema e segurança de dados graças à compatibilidade com RAID (0/1)
  • Manutenção simples através de duas drives substituíveis a quente
  • Maior segurança graças à tampa frontal com fechadura
PC de bastidor BL Rackmount 2U no quadro de comando

PC de bastidor para aplicações industriais exigentes

Com o BL Rackmount 2U, a Phoenix Contact oferece um potente PC de bastidor, destinado à automação industrial, Edge Computing, sistemas SCADA e aplicações com grande volume de dados. O robusto sistema de 19" combina elevada capacidade de processamento, operação contínua e fiável e opções flexíveis de expansão. O PC de bastidor é ideal para tarefas centrais de controlo e visualização, bem como para o processamento de grandes volumes de dados. Graças ao seu formato apto para a industrial e à sua arquitetura de hardware moderna, o BL Rackmount 2U possibilita a digitalização eficiente de máquinas, instalações e infraestruturas. Desta forma, os utilizadores dispõem de uma plataforma preparada para o futuro, destinada a soluções de IT e automação de alto desempenho.