PC de painel

PC de painel

Beneficie das vantagens de PC de painel escaláveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar os seus dados. Os PC com painel tátil são o cartão de visita de qualquer solução de visualização. Na versão em variante de montagem ou com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PC de painel industriais convencem pela sua robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

Configurable rugged-panel PC with daylight-readable display (analog resistive or PCAP touch technology), enclosed housing with degree of protection IP66 (front/back) and extended temperature range. Configurable: display, data storage, and operating system, and more.

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.

As vantagens dos nossos PC de painel

  • Adequado para qualquer instalação com tamanhos de ecrã de 10" a 21"
  • Ecrãs táteis projetivo-capacitivos da geração atual para a deteção precisa dos pontos de contacto no setor industrial: são suportados ambientes molhados e húmidos e a operação com luvas
  • Potência do processador adequada à aplicação: com processadores eficientes e de alto desempenho Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da geração atual
  • Elevada disponibilidade do sistema graças à estrutura sem ventilador, apta para a indústria e ausência de partes móveis
  • Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
  • Opção de hardware seguro via TPM 2.0

Valueline: a nova geração de PC industriais

PC de painel VL3 para a operação de máquinas e visualização de processos numa unidade de produção

PC de painel VL3: visualização e controlo inteligentes num único equipamento

Os PC de painel VL3 combinam tecnologia de PC de alto desempenho e uma IHM moderna numa solução compacta. Graças à sua elevada capacidade de processamento, são ideais para a operação de máquinas, visualização de processos, aquisição de dados e aplicações de Edge Computing. Os ecrãs multitoque integrados garantem uma operação intuitiva e uma apresentação otimizada de aplicações IHM e SCADA. Com ecrãs de diversos tamanhos, processadores potentes e interfaces flexíveis, os PC de painel podem ser integrados perfeitamente em ambientes de automação existentes. Estes equipamentos robustos oferecem uma plataforma fiável para a digitalização de máquinas e instalações e combinam visualização, controlo e processamento de dados diretamente no local de utilização.

PC de painel BL2 para a operação de máquinas e visualização de processos numa unidade de produção

PC de painel BL2 para aplicações modernas de IHM e visualização

Com os PC de painel BL2, pode implementar soluções eficientes de operação e visualização diretamente na máquina. Os PC de painel industriais combinam tecnologia multitoque, elevada capacidade de processamento e formato robusto com grau de proteção IP65 num equipamento compacto. São ideais para aplicações de IHM, visualização de processos, controlo de máquinas e integração em sistemas modernos de automação. Graças às opções flexíveis de hardware e à fácil integração, os PC de painel BL2 oferecem uma solução preparada para o futuro para a fábrica digital e contribuem para uma operação eficiente e processos de produção transparentes.

Descubra os PC de painel em vistas 3D detalhadas