Relé de proteção para a proteção fiável da rede de alimentação

Relés de proteção

O nosso extenso portfólio de tecnologia de proteção permite uma disponibilidade fiável da rede nas faixas de tensão de 10 kV a 110 kV. Os equipamentos de proteção e controlo podem ser utilizados, entre outros, em barramentos simples e duplos, redes em estrela, em anel e em malha. Assim, é possível a aplicação em redes ligadas à terra isoladas, compensadas, rígidas e de baixa impedância.

Contacte-nos para mais informações sobre os produtos

Relé de proteção para proteção fiável da rede de alimentação

Resumo das vantagens Relé de proteção digital para proteção inteligente da rede de alimentação

  • Maior âmbito de funções de proteção, controlo e medição em formato compacto
  • Controlo intuitivo através da frente do dispositivo e possibilidades de parametrização simples
  • Longa vida útil operacional graças a estrutura sem bateria e consumo de energia extremamente reduzido
  • Cumpre os requisitos de segurança da tecnologia da informação conforme BDEW-Whitepaper

A nossa tecnologia de proteção em resumo Proteger, monitorizar e controlar redes

Relé de proteção da parte da frente do equipamento
Homem a colocar o software de comando DIGICOM em funcionamento numa central de controlo
Quadro de comando aberto com relé de proteção
Relé de proteção da parte da frente do equipamento

As partes frontais dos relés de proteção proporcionam inúmeras opções de interação e visualização dos estados existentes.
Os visores podem ser configurados individualmente e possuem espaço suficiente para mostrar gráficos da instalação, quadros de valores de medição e LEDs virtuais.
Os vários botões de navegação e de comando permitem um controlo simples no local. A interface de serviço USB frontal garante uma ligação simples ao relé de proteção.

Homem a colocar o software de comando DIGICOM em funcionamento numa central de controlo

O software de comando permite uma parametrização rápida e simples de equipamentos. As dependências entre os ajustes afetados, p. ex., são consideradas e apresentadas a cinzento durante uma colocação em funcionamento passo-a-passo.
Para além dos ajustes gerais dos equipamentos, também são parametrizadas as interfaces das tecnologias primárias e as funções de proteção.
Durante a instalação, para além das matrizes I/O, os editores também dão apoio a gerar a lógica e a visualização.
A comunicação direta com um controlador ou uma tecnologia de controlo superior é possível através de várias opções de comunicação.

Quadro de comando aberto com relé de proteção

Com o nosso amplo portfólio de serviços, garantimos apoio na digitalização e na expansão ou modificação das suas redes. Tendo por base produtos e soluções de elevada disponibilidade e sofisticação técnica, otimizamos a segurança do fornecimento. Isto permite garantir apoio desde o planeamento, até à implementação.

Que relé de proteção é adequado para mim?


Relé de proteção da família de produtos KOMBISAVE+ numa parede

Proteção da rede de alimentação inteligente com o KOMBISAVE+

Os relés de proteção família de produtos KOMBISAVE+ são ideais para a aplicação na rede de distribuição. Nas instalações de distribuição elétrica com barramentos simples ou duplos é possível proteger motores, transformadores, cabos e fios.
Os dispositivos abrangem uma grande variedade de funções, da proteção contra sobrecargas à proteção QU, proteção de distância e proteção diferencial do cabo, verificação sincronizada e reativação automática.

Proteção da rede de alimentação com o POWERSAVE

Proteção da rede de alimentação com o POWERSAVE

POWERSAVE é um relé de proteção compacto e potente com um
conjunto completo de funções de proteção, controlo e medição. Graças à gestão de energia integrada opcional, para o acionamento direto do disjuntor, esta solução de equipamento não necessita de uma fonte de alimentação externa.

A combinação das
funções de gestão de energia e de proteção de distância faz com que o relé de proteção seja imprescindível como proteção contra apagões.

Comparação direta dos relés de proteção

Identifique o sistema adequado para si, com uma tecnologia de proteção fiável, em poucos passos.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Função de proteção
Proteção do motor e contra sobrecargas ✔ ✔
Proteção de saída com proteção de distância, localização de ligação à terra e controlador de campo ✔ ✔
Proteção diferencial do transformador com controlador de campo ✔ -
Proteção diferencial do cabo com proteção de distância, localização de ligação à terra e controlador de campo ✔ -
Características do equipamento
Gestão de energia integrada (acumulador de energia, alimentação de energia do conversor) - ✔
Quantidade máxima de entradas de corrente/tensão/sensor 8/5/0 4/3/3
Teclas de função/indicadores visuais livremente parametrizáveis 4/0 3/2
Quantidade máxima de entradas e saídas binárias 22/23 8/8
Outras informações
Os nossos relés de proteção em detalhe

Na nossa brochura pode consultar outros detalhes, como dados técnicos relativos aos relés de proteção ou informações sobre o software de comando e de análise de erros.

Ver agora a brochura
Colaborador com computador portátil a usar o software de comando e de análise de erros