Componentes para as suas Estações de carga de E-mobility
É fabricante, integrador de sistemas ou operador de infraestruturas de carregamento? Temos os componentes adequados e temos todo o prazer em o aconselhar!
Tecnologia de carregamento inovadora de um só fornecedor
Equipe os seus pontos de carregamento com CHARX da Phoenix Contact: como fabricante de componentes, fornecemos todo o equipamento para a sua infraestrutura de carregamento – quer seja uma Wallbox AC, uma estação de carregamento rápido DC ou um parque de carregamento HPC, quer seja em placa de circuito impresso, calha metálica ou montagem em rack de 19″. O nosso vasto portfólio, desde os cabos de carregamento CCS até à gestão de carga, constitui a base para uma rede de carregamento de alto desempenho para automóveis elétricos.
Vantagens
Porque é que a Phoenix Contact é a escolha certa
Estamos ao seu lado para o desenvolvimento do seu projeto de infraestrutura de carregamento: com um portfólio completo, aconselhamento profissional sobre a seleção de produtos e a engenharia, exemplos práticos e know-how especializado. Se necessário, desenvolvemos também soluções ou novas tecnologias específicas para o cliente. Estamos disponíveis em qualquer lugar, sempre perto de si.
Graças a um design de produto padronizado e modular e a tecnologias de ligação sem ferramentas, como Push-in e Push-X, pode instalar e ligar os componentes da estação de carga de forma rápida, cómoda e com economia de espaço. Um passa-painel especial assegura a montagem fácil do cabo de carregamento HPC. Com componentes de manutenção fácil e que podem ser substituídos irá poupar tempo e dinheiro nas intervenções de assistência.
Na qualidade de pioneiros na tecnologia de carregamento rápido, desenvolvemos tecnologias inovadoras, como a High Power Charging (HPC), garantindo, assim, tempos de carregamento curtos e adequados ao dia a dia. Sistemas de encaixe de carregamento e controladores de carregamento fiáveis, bem como fontes de alimentação potentes, dispositivos de proteção e produtos de cibersegurança garantem um funcionamento seguro e rentável da sua infraestrutura de carregamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Interligue os seus pontos de carregamento por meio de produtos comunicativos, protocolos padrão abertos e interfaces comprovadas, como, por exemplo, Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (Open Charge Point Protocol). Realize um controlo confortável e uma monitorização transparente do seu parque de carregamento, incluindo uma gestão de carga e uma ligação fácil a sistemas de gestão de edifícios e sistemas backend. Os dados relativos ao estado e à utilização do conector de permitem também planear trabalhos de manutenção de forma preventiva e em função do desgaste.
Dependendo do número, da potência de carregamento e do âmbito de funcionamento dos seus pontos de carregamento, selecione a combinação de produtos mais adequada do nosso portfólio dimensionável. Graças a controladores de carregamento modulares e à eletrónica de potência, às licenças de software em função do consumo e às atualizações Over-the-Air, estará bem preparado para os desenvolvimentos e as expansões futuras do seu parque de carregamento.
A mobilidade puramente elétrica é um fator chave rumo à All Electric Society. Um processo de carregamento confortável e neutro ao nível do CO₂ não só exige uma rede de carregamento rápida para veículos elétricos, mas também o acoplamento aos restantes setores. Com os nossos produtos CHARX, inteligentes e de elevado desempenho, ficará preparado para a E-mobility do futuro – de forma sustentável, interligada e prática.
Descubra o nosso vasto portfólio
Os nossos produtos cobrem todas as áreas funcionais das estações de carga modernas
Controlar e monitorizar
Como posso controlar e monitorizar o processo de carregamento de forma otimizada?
As nossas recomendações de produtos para um controlo otimizado do processo de carregamento e monitorização dos parâmetros elétricos para fins de segurança e faturação:
As nossas recomendações de produtos para uma comunicação fiável e segura entre as suas estações de carga e os utilizadores, operadores e fornecedores backend:
A nossa recomendação de produto para proteger as suas estações de carga contra falhas e para assegurar um fornecimento de energia fiável para componentes de 12 e 24 V:
Referências
Saiba como estamos a impulsionar a transição da mobilidade com clientes e parceiros
A empresa italiana Alpitronic é um dos principais fornecedores de soluções de carregamento rápido DC e, com a série Hypercharger, estabelece padrões em termos de potência, eficiência e flexibilidade. Nossos cabos de carregamento CCS e MCS com refrigeração a líquido são utilizados na estação de carga HYC 400 e no sistema de carregamento flexível e descentralizado HYC 1000. Graças à inovadora tecnologia de refrigeração, permitem um carregamento ultrarrápido e seguro com até 1000 kW.
O SBOW iFlex oferece uma solução móvel e autónoma para a criação de infraestrutura de carregamento em qualquer local, mesmo sem ligação à rede. Graças aos cabos de carregamento CCS, tomadas de carga CCS, eletrónica de potência e tecnologia de controlo e relé da Phoenix Contact, é possível realizar carregamentos ultrarrápidos com até 240 kW. Os nossos conectores de polo da bateria garantem uma transmissão de energia fiável para o acumulador de bateria integrado.
Com o LichtBlick FlexiCharger Pro, a empresa alemã LichtBlick oferece uma solução de carregamento móvel para áreas de aplicação exigentes, como construção, logística e indústria. A potência de carregamento de até 150 kW, mais tarde também de 500 kW, a estrutura modular e a manutenção simples garantem a máxima disponibilidade. A Phoenix Contact fornece cabos de carregamento CCS, eletrónica de potência, controlador de carregamento, proteção contra sobretensão e tecnologia de ligação – para uma fiabilidade e flexibilidade particularmente elevadas.
A empresa RZB ENERGY, de Bamberg, na Baviera, combina soluções de iluminação com uma moderna tecnologia de carregamento. Os produtos modulares são compostos por um tubo vertical, um recipiente de carga e uma cabeça de luminária ou tampa. É frequente a utilização combinada de várias estações de carga. Uma rede cliente-servidor de acordo com a legislação de calibração, com um máximo de doze pontos de carregamento, permite poupar custos. São utilizados controladores de carregamento AC e tomadas de carga AC da Phoenix Contact.
A solução da infraestrutura de carregamento da PLUON é um sistema personalizável para a mobilidade sustentável - concebido individualmente e produzido ecológica e localmente. O sistema modular patenteado permite uma longa vida útil graças a componentes intermutáveis. Equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia, leitores RFID e outros componentes da Phoenix Contact, o PLUON combina tecnologia, design e sustentabilidade.
A maior estação de recarga fotovoltaica do norte da Alemanha, construída pela Pramux e operada pela companhia de navegação Frisia, carrega os veículos elétricos dos turistas das ilhas do Mar do Norte durante a sua ausência. A Phoenix Contact utiliza uma gestão inteligente de carregamento para garantir que os veículos são recarregados com energia fotovoltaica gerada de forma sustentável quando retornam. Os controladores de carga AC comunicam com o controlador superior do parque de carregamento e o sistema de faturação.
a e-RS é um fornecedor belga de soluções completas de carregamento para E-mobility. O objetivo da empresa é oferecer uma solução integrada e controlada centralmente para as estações de recarga. No projeto aqui apresentado, foram instalados 120 pontos de carregamento, que podem ser expandidos até 800 pontos de carregamento. São utilizados quadros de comando centrais com controladores de carga AC, dispositivos de comutação e contadores de energia da Phoenix Contact, que permitem um controlo e monitorização eficientes.
A empresa familiar alemã hesotec electrify não só dá ênfase à qualidade e ao design, mas também à sustentabilidade. Com as suas estações de carga de design intemporal em aço inoxidável, a empresa oferece soluções de carregamento AC recicláveis para requisitos sofisticados – tanto a nível visual como técnico. Os nossos cabos de carregamento CHARX connect comfort com design premiado e as tomadas de carga CHARX connect modular são a combinação perfeita.
A empresa alemã GP Joule, especializada em energias renováveis, equipou o seu próprio parque de carregamento com um sistema de gestão inteligente de carga e energética. O objetivo: carregar a frota própria de 28 veículos elétricos da empresa, otimizando a utilização do biogás e da energia solar autogerados. Tudo é controlado por um quadro de comando central, equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia e software da Phoenix Contact.
Nas suas novas wallboxes DC, a empresa suíça Evtec aposta no carregamento bidirecional. Tal permite que o veículo elétrico seja carregado com energia solar autogerada e que a eletricidade seja devolvida ao edifício durante a noite. Para este efeito, são utilizados os nossos cabos de carregamento CCS CHARX connect compact, especialmente desenvolvidos para o carregamento DC em casa com capacidades de carregamento inferiores até 80 kW.
A Ingeteam é pioneira na E-mobility – e não apenas em Espanha, onde a empresa está há já doze anos empenhada num futuro eletrificado. Num centro de transporte no sul da Espanha, as estações de carregamento rápido da Ingeteam formam a maior estação de recarga HPC do Sul da Europa. Com uma potência nominal total de 4 MW, um veículo pode ser carregado em cerca de cinco minutos. A empresa utiliza o cabo de carregamento HPC CHARX connect professional da Phoenix Contact.
Em conjunto com a BMW, Porsche, Siemens e Allego, desenvolvemos, criámos e inaugurámos no âmbito do projeto de investigação FastCharge a primeira estação de carga High Power Charging HPC do mundo com uma potência de carregamento de 450 kW. Para promover a ampla aceitação da E-mobility, o projeto mostrou que o carregamento ultrarrápido funciona na prática. Fornecemos os nossos cabos de carregamento HPC CHARX connect professional refrigerados a líquido e a tecnologia de comando.
Com a missão de fornecer energia verde a todos, em todo o lado, a empresa italiana E-GAP está representada em várias grandes cidades europeias. Com o serviço móvel de carregamento rápido on-demand, os proprietários de veículos elétricos recebem a quantidade de energia solicitada via aplicação. O sistema de carregamento modular nos furgões E-GAP permite o carregamento AC e DC com até 80 kW e está equipado com tecnologia de carregamento, contadores de energia e tecnologia de ligação da Phoenix Contact.
Com CHARX, as nossas soluções de carregamento podem ser implementadas em diferentes ambientes em parques de carregamento. Desta forma, oferecemos à nossa crescente carteira de clientes uma solução completa, desde a análise, passando pela planificação e implementação e até à operação.
Da Wallbox ao parque de carregamento rápido
Com o nosso portfólio dimensionável pode criar qualquer solução de carregamento
Empresa
As possibilidades de carregamento para funcionários, hóspedes e frota de veículos exigem a gestão de carga e são frequentemente integradas no sistema de gestão de edifícios e de energia. As capacidades de carga típicas são 22 kW AC e 150 kW DC. São normalmente operados a partir de um terminal central com autorização do utilizador. Opcionalmente, pode ser implementada a faturação dos processos de carregamento e a manutenção remota das estações de carga.
Cidades e municípios
Uma rede de carregamento abrangente nas zonas urbanas permite reduzir as emissões e, assim, melhorar a qualidade de vida. As potências de carga típicas são 22 kW AC e 150 kW DC. É necessária a autorização do utilizador, a faturação dos processos de carregamento e a manutenção remota dos pontos de carregamento. Opcionalmente podem ser integrados um painel tátil ou botões nas estações de carga.
Hotéis, lojas e restaurantes
As instalações de carregamento oferecem aos hóspedes um valor acrescentado e promovem a fidelização dos clientes, especialmente se o carregamento for gratuito. Devido à maior duração da estadia, o carregamento é normalmente efetuado com 11 ou 22 kW AC. Para os clientes com mais pressa, o carregamento DC com, p. ex., 50 kW, pode ser oferecido como opção. Em caso de vários pontos de carregamento é necessária uma gestão de carga. Várias opções de faturação e manutenção remota, bem como a integração no sistema de gestão do edifício, completam a solução de carregamento.
Habitações de arrendamento
As estações de carga para os lojistas oferecem normalmente 11 kW AC. Para não sobrecarregar a ligação doméstica, é utilizado um sistema de gestão energética para várias estações. A faturação direta dos processos de carregamento individuais não é necessária, caso a eletricidade consumida for lida em contadores de energia separados e faturada anualmente. No entanto, para evitar o "roubo" de eletricidade, faz sentido restringir o acesso ou autorizar os utilizadores.
Casas particulares
As Wallboxes para garagens e carports carregam normalmente com 11 kW AC. No entanto, as wallboxes DC com 22 kW, que podem utilizar a corrente contínua de uma instalação fotovoltaica com perdas de conversão mínimas, também estão em voga. Opcionalmente, a wallbox pode ser integrada num sistema de Smart Home ao qual a instalação fotovoltaica e o acumulador de energia também estão ligados. Isto permite um carregamento inteligente e otimizado para a energia fotovoltaica.
Lugares e parques de estacionamento
Num espaço reduzido, existem numerosos pontos de carregamento e um terminal de operação para a autorização do utilizador. O carregamento é normalmente efetuado com 11 a 22 kW AC e, opcionalmente, com DC. Funções como a gestão dinâmica de carga, a faturação precisa dos processos de carregamento e a possibilidade de manutenção remota em caso de avaria são essenciais para um bom funcionamento. Também faz sentido a integração num sistema de gestão de energia, caso existam outros consumidores no edifício ou uma instalação fotovoltaica no telhado.
Frotas
No carregamento rápido de veículos de passageiros, de transporte e comerciais, a tónica é colocada na eficiência económica e, por conseguinte, na utilização e nos tempos de ciclo apertados dos veículos. Tal requer tempos de carregamento curtos e potências de carga elevadas, normalmente de 22 kW AC e 400 kW DC. A autorização do utilizador, a gestão de carga, a manutenção remota e a integração do edifício são necessárias para um funcionamento seguro, fiável e inteligente.
Parques de carregamento rápido, postos de abastecimento e áreas de serviço
Estas estações de carga públicas estão normalmente localizadas nas autoestradas e nas principais vias e oferecem High Power Charging (HPC) com até 400 kW DC, de forma a permitir uma viagem rápida após alguns minutos de carregamento. Cada estação de carga tem o seu próprio ecrã para assegurar uma operação conveniente. A autorização e a faturação são efetuadas através de aplicação, cartão de carregamento ou cartão de crédito. A gestão dinâmica de carga e o diagnóstico remoto são essenciais para um funcionamento seguro e fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Apoio de primeira classe a preços justos
Aconselhamento profissional e apoio técnico
Desde o primeiro ao terceiro nível de apoio, o cliente recebe apoio pessoal e rápido de especialistas formados da nossa empresa:
Disponibilização de modelos prontos a utilizar de estações de carga típicas
Aconselhamento sobre a lista de materiais (BOM), o plano de cablagem e a documentação
Apoio na configuração e programação do controlador de carregamento
Apoio na certificação da legislação de calibração da sua solução de carregamento
Apoio na ligação aos sistemas backend e de gestão energética
Produção de conectores de carga e tomadas de carga com o seu logótipo personalizado – para uma imagem de marca consistente das suas estações de carga
Preparação do cabo de carregamento de acordo com as suas necessidades – com corte por etapas, pré-fabricado ou compactado
Se necessário, com desenvolvimento de aplicações personalizadas ou novas tecnologias
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Phoenix Contact E-Mobility
O seu parceiro de confiança forte
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento E-mobility no Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção com 33 200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a criação de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os elevados requisitos da indústria automóvel.
Decisor de normas e padrões
Somos membros fundadores da CharIN
Em conjunto com importantes fabricantes de automóveis e a TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Com mais de 300 membros, a organização é a principal associação mundial que promove padrões de carregamento harmonizados, como o Combined Charging System (CCS), o North American Charging Standard (NACS) e o Megawatt Charging System (MCS).