Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Controladores de carregamento DC para estações de carregamento rápido
Os controladores de carregamento DC livremente programáveis CHARX control flexible und CHARX control integrated constituem a inteligência das estações de carga modernas para o carregamento rápido modo 4 conforme IEC 61851-23. Estes comunicam com OCPP-Backend e com o veículo elétrico, monitorizam o processo de carregamento, controlam a eletrónica de potência e os contactores de corrente contínua e executam opcionalmente outras tarefas. Graças ao conceito Security by Design, estão preparados para o futuro a longo prazo.
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Charging controller, Interface module; interface: CAN bus: 1, DC charging interface: 1; Transmission speed: 10 kbps ... 1 Mbps; transmission speed in the local bus: 100 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Vantagens
- O controlador de carregamento de 19″ combina todas as funções num só dispositivo
- O sistema de 19" com ligação rápida simplifica a instalação e a manutenção
- Utilização flexível através da programação conforme a norma IEC 61131
- Baixo esforço de programação graças aos blocos de função prontos a utilizar
- Integração simples de sistema graças a interfaces abrangentes
Novos produtos
Comparação entre os nossos controladores de carregamento DC Decida qual das soluções de controlo é a mais adequada para os seus requisitos
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
A solução flexível para a calha metálica |
CHARX control integrated
A solução "tudo-em-um" para o rack de 19" |
|
| Aplicação e tipo de montagem | Sistema modular baseado em calhas de suporte, composto pelo PLCnext Control e pelo módulo SECC | Encaixe e ligação rápida em rack de 19" – todos os componentes necessários integrados |
| Funções integradas | PLC, comunicação de carregamento DC | PLC, comunicação de carga DC, contactores DC, fusível DC, monitorização de isolamento, alimentação de 24 V |
| Interfaces e ligações integradas | Carregamento CCS, CAN-Bus, Ethernet, TCP/IP, I/Os, opcionalmente OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 em preparação) | Módulo CCS, CAN-Bus, Ethernet, TCP/IP, I/Os, RS-485, 230 V para ventiladores externos, DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA, OCPP opcional |
| Implementação de vários pontos de carregamento numa estação de carga | 1 x PLCnext Control por estação de carga + 1 x módulo SECC por ponto de carregamento (alinhável) | 1 módulo de controlo de 19" por ponto de carregamento |
| Potência de carregamento suportada | Dependente do sistema ou determinado pela eletrónica de potência utilizada | 500 kW (500 A/1.000 V) |
| Programação livre com PLCnext Engineer conforme IEC 61131 | ||
| Blocos de função pré-definidos | ||
| Aplicação de exemplo pré-instalada | ||
| Medidas (L x A x P) | Consoante a configuração | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades de altura no padrão de 19") |
| Mais sobre o CHARX control flexible | Mais sobre o CHARX control integrated |
Controlador de carregamento DC CHARX control flexible Sistema flexível composto pelo PLCnext Control, pelo módulo SECC e pela aplicação OCPP
Com CHARX control flexible, implementa estações de carregamento DC em função da necessidade e com elevada flexibilidade no design do sistema. O sistema de controlo combina um PLCnext Control, como o AXC F 1252, com um módulo SECC AXL F IF SECC 1 FF. Módulos adicionais de interface e Axioline I/O, bem como a aplicação OCPP opcional, permitem a expansão do sistema de controlo. Desta forma, a solução pode ser adaptada a diferentes conceitos de carregamento e requisitos de integração.
Ao contrário de muitos outros controladores de carregamento DC, o CHARX control flexible não se baseia num software padrão predefinido, mas numa arquitetura livremente programável. A aplicação é criada com o PLCnext Engineer. A implementação eficiente é conseguida utilizando uma biblioteca de blocos de função para o módulo SECC. O módulo SECC suporta a comunicação conforme IEC 61851, DIN SPEC 70121 e ISO 15118-2, monitoriza o processo de carregamento e suporta o controlo da eletrónica de potência e dos contactores DC.
Opcionalmente, também é possível a integração num backend via OCPP 1.6 J. O OCPP 2.0.1 já está em fase de preparação. Complementado por um conceito de segurança desde a conceção baseado na IEC 62443, o resultado é uma solução potente e preparada para o futuro para estações de carga DC modernas.
Controlador de carregamento DC CHARX control integrated O módulo "tudo-em-um" simplifica a elaboração de projetos, a instalação e a manutenção
O CHARX control integrated reúne todo o controlo e monitorização da sua estação de carregamento rápido DC num único módulo de 19". É possível ligar até dez módulos de potência ao módulo "tudo-em-um". O módulo de controlo reúne todas as funções centrais necessárias ao funcionamento de uma infraestrutura moderna de carregamento rápido, tais como PLC, controlo de carregamento, monitorização de isolamento, contactores de potência, fusível, fonte de alimentação de 24 V e distribuição de potência.
Graças ao PLCnext Control integrado, é possível estabelecer uma ligação simples ao backend através do OCPP e assegurar a comunicação em conformidade com a norma ISO 15118-2. A capacidade V2X e o carregamento bidirecional garantem uma infraestrutura de carregamento preparada para o futuro.
Graças à sua arquitetura aberta e livremente programável, o sistema de controlo oferece a máxima liberdade de conceção no desenvolvimento de aplicações de carregamento personalizadas. Os blocos de função pré-definidos e uma aplicação de exemplo pré-instalada reduzem o tempo de desenvolvimento e facilitam a implementação de novas funcionalidades.
As vantagens do sistema de 19" no vídeo
O sistema modular de 19″ em detalhe Realize a montagem rápida em bastidor das suas estações de carregamento DC
O sistema CHARX no formato normalizado de 19″ consiste em vários módulos coordenados para distribuição, conversão e controlo da corrente de carga: o novo módulo de distribuição CHARX power distribute, o novo módulo de controlo CHARX control integrated e os módulos de potência CHARX power basic podem ser combinados para se adaptarem a qualquer situação de carga.
Em comparação com a montagem clássica com componentes de calha de montagem, a estrutura modular reduz consideravelmente a complexidade de uma estação de carregamento DC e permite a montagem e substituição rápidas dos módulos.